Russia

Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выбрать другую страну или регион

Изображение KBA40ZFU Schneider Electric
Снято с производства

Изображение KBA40ZFU Schneider Electric
Снято с производства

Кронштейн универсальный

Показать дополнительные характеристики >
нет заменя для KBA40ZFU. За дополнительной информацией обратитесь в наш Центр поддержки клиентов.
Добавить в "Мои продукты" Удалить из "Мои продукты"

  • Основные характеристики
    серия продукта
    Canalis
    тип устройства или его аксессуаров
    Кронштейн
    совместимость изделий
    KBA
    монтаж фиксирующих устройств
    Подвешивание на резьбовом стержне
    максимальная нагрузка
    60 кг
    количество в одном комплекте
    Комплект из 10 шт.
    Дополнительные характеристики
    категория - аксессуар/отдельная деталь
    Крепежные принадлежности
    ширина
    39 мм
    глубина
    22 мм
    высота
    70,5 мм
    масса продукта
    50 г
    Условия эксплуатации
    стандарты
    IEC 60439-2
    МЭК 61439-6
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
    Не требует специальных действий для утилизации
    Гарантия на оборудование
    Период
    18 месяцев 18 months
  • Документы и ПО

    Язык
    • английский
    CAD файлы
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    CAD files for KBA40ZFU: Universal fixing bracket (Версия 1.0)
    Дата 05.02.19
    Размер 150.1 KB
    Universal fixing bracket (Версия 1.0)
    Дата 08.07.14
    Размер 137.7 KB
    Дата 08.07.14
    Размер 153.3 KB
    Экологический профиль продукта
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Canalis KBA 25A PEP (Версия 2.0)
    Дата 01.12.15
    Размер 215.4 KB
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.