Russia

Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выбрать другую страну или регион

Изображение KBB25ED42305 Schneider Electric
Снято с производства

Изображение KBB25ED42305 Schneider Electric
Снято с производства

Canalis - straight length - 25 A - 3 m - 2 circuits - 3L+N+PE

Показать дополнительные характеристики >
нет заменя для KBB25ED42305. За дополнительной информацией обратитесь в наш Центр поддержки клиентов.
Добавить в "Мои продукты" Удалить из "Мои продукты"

  • Основные характеристики
    серия продукта
    Canalis
    тип устройства или его аксессуаров
    Шинопровод
    совместимость изделий
    KBB
    Дополнительные характеристики
    область применения
    Подсветка
    Распределение розеток
    излучаемое магнитное поле
    2 pT
    [Ue] номинальное рабочее напряжение
    230...400 V
    [Uimp] номинальное импульсное допустимое напряжение
    4 кВ
    [Ui] номинальное напряжение изоляции
    690 В
    [Icw] номинальный кратковременно допустимый ток
    25 А в 35 °C
    частота сети
    50/60 Гц
    [Icw] Номинальный кратковременно выдерживаемый ток
    0,44 кА
    [Ipk] допустимый пиковый ток
    4,4 кА
    предел теплового напряжения
    195 кА²∙с
    суммарный коэффициент нелинейных искажений тока на входе
    25 А в 0...15 %
    20 А в 15...33 %
    16 А в 33...100 %
    падение напряжения
    0.72 В с коэффициентом мощности = 1 в 50 Гц при 1A на 100 м длины
    0.67 В с коэффициентом мощности = 0.9 в 50 Гц при 1A на 100 м длины
    0.61 В с коэффициентом мощности = 0.8 в 50 Гц при 1A на 100 м длины
    0.55 В с коэффициентом мощности = 0.7 в 50 Гц при 1A на 100 м длины
    исполнение выключателя
    Винтами
    описание шинопровода
    Прямая секция
    полярность шинопровода
    3L + N + PE
    количество цепей
    2
    количество отводных розеток
    5
    способ управления
    Без управления
    стандарты
    EN/МЭК 60439-2
    EN/МЭК 61439-6
    ширина
    3100 мм
    глубина
    51 мм
    высота
    60 мм
    длина
    3 м
    масса продукта
    4,7 кг
    количество в одном комплекте
    Комплект из 6 шт.
    Условия эксплуатации
    степень защиты IP
    IP55 в соответствии с EN/IEC 60529
    степень защиты IK
    IK06 в соответствии с EN/МЭК 62262
    рабочая температура окружающей среды
    0...35 °C в 100 % от In
    35...40 °C в 96 % от In
    40...45 °C в 93 % от In
    45...50 °C в 89 % от In
    50...55 °C в 85 % от In
    Экологичность предложения
    Соответствие экологическому статусу
    Продукт категории Green Premium
    Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)
    Регламент REACh
    Экологический профиль продукта
    Инструкция по утилизации продукта
    Не требует специальных действий для утилизации
    Гарантия на оборудование
    Период
    18 месяцев
  • Документы и ПО

    Язык
    • русский
    • китайский
    • английский
    • немецкий
    • испанский
    • итальянский
    • французкий
    • португальский
    Инструкция
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    KBB..ED... / KBB..DF... - FLEXIBLE,TRANSPORT OR DISTRIBUTION LENGTHS (Версия 04)
    Декларация REACh
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 08.02.19
    Размер 200 B
    Декларация ЕС RoHS
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 08.02.19
    Размер 200 B
    Экологический профиль продукта
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Canalis KBB 25A KBB PEP (Версия 2.0)
    Дата 07.11.16
    Размер 211.8 KB
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.