Russia

Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выбрать другую страну или регион

Изображение KBB40ABG4 Schneider Electric
Снято с производства

Изображение KBB40ABG4 Schneider Electric
Снято с производства
Добавить в "Мои продукты" Удалить из "Мои продукты"

KBB40ABG4 заменяется на:
Продукт
Кол-во
KBB40ABG4W
Кол-во
1
Добавить в "Мои продукты" Удалить из "Мои продукты"
  • Причина замены: Окончание срока службы
  • Дата замены: 01 Январь 2012
1
  • Основные характеристики
    серия продукта
    Canalis
    тип устройства или его аксессуаров
    Вводной блок
    BAR MATERIAL
    Алюминий
    совместимость продукта
    KBB
    [Ie] номинальный рабочий ток
    25 А
    40 А
    место монтажа
    Слева
    Дополнительные характеристики
    тип защиты
    Без защиты
    [Ue] номинальное рабочее напряжение
    230...400 V
    соединения – клеммы
    Клеммный блок - Pg 21 для 10 мм²
    тип управления
    Без управления
    количество цепей
    1
    поставляемое оборудование
    Концевая заглушка
    исполнение выключателя
    Защелками
    монтажная опора
    Шинопровод
    стандарты
    IEC 60439-2
    МЭК 61439-6
    ширина
    244 мм
    глубина
    75,5 мм
    высота
    75,5 мм
    Условия эксплуатации
    степень защиты IP
    IP55 в соответствии с IEC 60529
    Экологичность предложения
    Статус устойчивого продукта
    Грин Премиум продукция
    Декларация REACh
    Соответствие ЕС RoHS
    Экологическая отчетнсть
    Гарантия на оборудование
    Гарантия
    18 months
  • Документы и ПО

    Язык
    • русский
    • английский
    Декларация REACh
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 10.05.19
    Размер 195.3 KB
    Декларация ЕС RoHS
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 10.05.19
    Размер 195.3 KB
    Экологический профиль продукта
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Canalis KBB 25A KBB PEP (Версия 2.0)
    Дата 07.11.16
    Размер 211.8 KB
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.