Russia

Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выбрать другую страну или регион

Изображение KBB40ABG44 Schneider Electric
Снято с производства

Изображение KBB40ABG44 Schneider Electric
Снято с производства

Canalis - feed unit for KBB - 40A - left mounting - 2 circuits

Показать дополнительные характеристики >
нет заменя для KBB40ABG44. За дополнительной информацией обратитесь в наш Центр поддержки клиентов.
Добавить в "Мои продукты" Удалить из "Мои продукты"

  • Основные характеристики
    серия продукта
    Canalis
    тип устройства или его аксессуаров
    Вводной блок
    МАТЕРИАЛ ШИНЫ
    Алюминий
    совместимость продукта
    KBB
    [Icw] номинальный кратковременно допустимый ток
    40 А
    25 А
    место монтажа
    Слева
    Дополнительные характеристики
    типы реализуемых защит
    Без защиты
    [Ue] номинальное рабочее напряжение
    230...400 V
    присоединения
    Клеммный блок - Pg 21 для 6...10 мм²
    способ управления
    Без управления
    количество цепей
    2
    поставляемое оборудование
    Концевая заглушка
    исполнение выключателя
    Защелками
    монтажная опора
    Шинопровод
    стандарты
    IEC 60439-2
    МЭК 61439-6
    ширина
    244 мм
    глубина
    103,5 мм
    высота
    75,5 мм
    Условия эксплуатации
    степень защиты IP
    IP55 в соответствии с IEC 60529
    Экологичность предложения
    Соответствие экологическому статусу
    Продукт категории Green Premium
    Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)
    Регламент REACh
    Экологический профиль продукта
    Инструкция по утилизации продукта
    Не требует специальных действий для утилизации
    Гарантия на оборудование
    Период
    18 месяцев 18 months
  • Документы и ПО

    Язык
    • русский
    • английский
    Декларация REACh
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 08.02.19
    Размер 200 B
    Декларация ЕС RoHS
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 08.02.19
    Размер 200 B
    Экологический профиль продукта
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Canalis KBB 25A KBB PEP (Версия 2.0)
    Дата 07.11.16
    Размер 211.8 KB
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.