Russia

Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выбрать другую страну или регион

Изображение KBB40ED2202T Schneider Electric
Снято с производства

Изображение KBB40ED2202T Schneider Electric
Снято с производства
Добавить в "Мои продукты" Удалить из "Мои продукты"

KBB40ED2202T заменяется на:
Продукт
Кол-во
KBB40ED2202TW
Кол-во
1
Добавить в "Мои продукты" Удалить из "Мои продукты"
  • Причина замены: Окончание срока службы
  • Дата замены: 01 Январь 2012
1
  • Основные характеристики
    серия продукта
    Canalis
    тип устройства или его аксессуаров
    Шинопровод
    совместимость продукта
    KBB
    Дополнительные характеристики
    область применения
    Подсветка
    Распределение розеток
    maximum radiated magnetic field
    2 pT
    [Ue] номинальное рабочее напряжение
    230...400 V
    [Uimp] номинальное импульсное допустимое напряжение
    4 кВ
    [Ui] номинальное напряжение изоляции
    690 В
    [Ie] номинальный рабочий ток
    40 А в 35 °C
    частота сети
    50/60 Гц
    [Icw] номинальный кратковременно допустимый ток
    0,94 кА
    [Ipk] допустимый пиковый ток
    9,6 кА
    предел теплового напряжения
    900 kA².s
    суммарный коэффициент нелинейных искажений тока на входе
    0…15 % 40 А
    15…33 % 32 А
    33…100 % 28 А
    maximum voltage drop
    <0,3 В с коэффициентом мощности = 1 в 50 Гц при 1 A на 100 м длины
    <0,28 В с коэффициентом мощности = 0,9 в 50 Гц при 1 A на 100 м длины
    <0,25 В с коэффициентом мощности = 0,8 в 50 Гц при 1 A на 100 м длины
    <0,22 В с коэффициентом мощности = 0,7 в 50 Гц при 1 A на 100 м длины
    исполнение выключателя
    Винтами
    описание шинопровода
    Прямая секция
    полярность шинопровода
    L + N + PE
    количество цепей
    1
    количество отводных розеток
    2
    тип управления
    По сети связи
    стандарты
    EN/МЭК 60439-2
    EN/МЭК 61439-6
    ширина
    2100 мм
    глубина
    51 мм
    высота
    60 мм
    длина
    2 м
    масса продукта
    1,7 кг
    количество в одном комплекте
    Комплект из 6 шт.
    Условия эксплуатации
    степень защиты IP
    IP55 в соответствии с EN/IEC 60529
    степень защиты IK
    IK06 в соответствии с EN/МЭК 62262
    рабочая температура окружающей среды
    0…35 °C (100 % от In)
    35…40 °C (96 % от In)
    40…45 °C (93 % от In)
    45…50 °C (89 % от In)
    50…55 °C (85 % от In)
    Гарантия на оборудование
    Гарантия
    18 months
  • Документы и ПО

    Язык
    • русский
    • китайский
    • английский
    • немецкий
    • испанский
    • итальянский
    • французкий
    • португальский
    Инструкция
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    KBB..ED... / KBB..DF... - FLEXIBLE,TRANSPORT OR DISTRIBUTION LENGTHS (Версия 04)
    Экологический профиль продукта
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Canalis KBB 25A KBB PEP (Версия 2.0)
    Дата 07.11.16
    Размер 211.8 KB
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.