Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Выберите ваше местоположение

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Посмотреть все   W59
Изображение KD-2-88 Schneider Electric
Продажи прекращены

KD-2-88

Изображение KD-2-88 Schneider Electric
Продажи прекращены
KD-2-88

W59 2-постовая рамка, бук

Показать дополнительные характеристики
Нет замены для KD-2-88. За дополнительной информацией обратитесь в наш Центр поддержки клиентов.
  • Код EAN
    4607050338020
Добавлено в корзину
Можно сравнить максимум 4 продукта. Удалите уже добавленные продукты.

  • Основные характеристики
    Серия продукта
    W59
    function
    Рамка
    количество постов
    2-постовая
    оттенок цвета накладки
    Бук
    Тип покрытия
    Декорировано пленкой
    режим фиксации
    Защёлкивание
    Дополнительные характеристики
    Материал
    ABS (акрилонитрил-бутадиен-стирол)
    Высота
    156 мм
    Ширина
    85 мм
    Глубина
    9 мм
    weight
    0,0214 кг
    Экологичность предложения
    Директива EC RoHS
    Соответствует
    Декларация ЕС RoHS
    Не содержит ртути
    Да
    Информация об исключениях по регламенту RoHS
    Регламент RoHS Китая
    Декларация RoHS Китая
    Продукт вне сферы действия RoHS Китая. Декларация вещества для сведения
    Гарантия на оборудование
    Гарантия
    Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
  • Подробнее Свернуть

    Документы

    Язык
    • русский5
    Каталог
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавить в «Мои документы»
    Каталог Российские ЭУИ 2020 (Версия 1.0)
    Описание
    Содержит ассортимент Российских ЭУИ
    prp.document.label.format pdf
    Размер 34.6 MB
    Дата 01.01.20
    Описание
    Содержит ассортимент Российских ЭУИ
    Каталог электроустановочных изделий 2019 (Версия 1.0)
    Описание
    Каталог электроустановочных изделий 2019
    prp.document.label.format pdf
    Размер 37 MB
    Дата 22.07.19
    Описание
    Каталог электроустановочных изделий 2019
    Декларация REACh
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавить в «Мои документы»
    KD-2-88 : W59 2-постовая рамка, бук
    Описание
    W59 2-постовая рамка, бук
    prp.document.label.format pdf
    Размер 195.3 KB
    Дата 08.07.20
    Описание
    W59 2-постовая рамка, бук
    Декларация RoHS Китая
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавить в «Мои документы»
    KD-2-88 : W59 2-постовая рамка, бук
    Описание
    W59 2-постовая рамка, бук
    prp.document.label.format pdf
    Размер 195.3 KB
    Дата 08.07.20
    Описание
    W59 2-постовая рамка, бук
    Декларация ЕС RoHS
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавить в «Мои документы»
    KD-2-88 : W59 2-постовая рамка, бук
    Описание
    W59 2-постовая рамка, бук
    prp.document.label.format pdf
    Размер 195.3 KB
    Дата 08.07.20
    Описание
    W59 2-постовая рамка, бук
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.