серия
    Canalis
    наименование продукта
    KR
    тип устройства или его аксессуаров
    Шинопровод
    описание шинопровода
    Phase balance
    краткое название устройства
    KRA
    специальная область применения продукта
    Healthcare
    Oil and gas
    Enterprise data centres
    Water and waste water
    Real estate and office buildings
    Mining minerals and metals
    область применения
    Транспортная секция
    материал
    Алюминий
    [Ie] номинальный рабочий ток
    800 А в 35 °C
    polarity
    3L
    длина
    1000 мм
    Дополнительные характеристики
    материал корпуса
    Mineral epoxy resin
    материал контактов
    Tinned aluminium
    [Ue] номинальное рабочее напряжение
    1000 V
    частота сети
    50/60 Гц
    [Ui] номинальное напряжение изоляции
    1000 В
    [Icw] номинальный кратковременно допустимый ток
    27 кА
    [Ipk] допустимый пиковый ток
    56 кА
    излучаемое магнитное поле
    8,79 мТл
    предел теплового напряжения
    729 А²·с
    maximum voltage drop
    <0,0166 В с коэффициентом мощности = 1 в 50 Гц при 1 A на 100 м длины
    <0,0169 В с коэффициентом мощности = 0,9 в 50 Гц при 1 A на 100 м длины
    <0,016 В с коэффициентом мощности = 0,8 в 50 Гц при 1 A на 100 м длины
    <0,0149 В с коэффициентом мощности = 0,7 в 50 Гц при 1 A на 100 м длины
    место монтажа
    Наружная
    В помещении
    направление установки
    Горизонтальная ориентация
    Вертикальная ориентация
    short-circuit level
    Стандартное исполнение
    сертификация продукта
    EAC
    ATEX
    CE
    стандарты
    МЭК 61439-6
    типоразмер
    Стандартная длина
    ширина
    90 мм
    высота
    90 мм
    цвет
    Серый (RAL 7030)
    линейная нагрузка
    21 кг/м
    Условия эксплуатации
    степень защиты IP
    IP68 в соответствии с IEC 60529
    степень защиты IK
    IK10 в соответствии с IEC 62262
    степень загрязнения
    3
    огнестойкость
    760 °C 180 min в соответствии с IEC 60331-1
    derating factor
    0…35 °C (100 % от In)
    35…40 °C (96 % от In)
    40…45 °C (89 % от In)
    45…50 °C (84 % от In)
    50…55 °C (78 % of In)
    рабочая высота
    1000 м 100 % от In (в помещении)
    2000 м 99 % of In (в помещении)
    3000 м 96 % от In (в помещении)
    4000 m 90 % от In (в помещении)
    1000 м 98 % of In (наружная)
    2000 м 94% от In (наружная)
    3000 м 89 % от In (наружная)
    4000 m 83 % of In (наружная)
    характеристики окружающей среды
    Директива по ЭМС в соответствии с МЭК 61439-6
    Не содержащий галогенов
    Экологичность предложения
    Статус устойчивого продукта
    Грин Премиум продукция
    Декларация REACh
    Соответствие ЕС RoHS
    Экологическая отчетнсть
    Профиль кругооборота
    Гарантия на оборудование
    Гарантия
    Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
  • Документы и ПО

    Язык
    • русский
    • английский
    CAD файлы
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    CAD files for KRA0800TO3: PHASES BALANCE (Версия 1.0)
    Дата 05.02.19
    Размер 95.7 KB
    DVD Canalis KB-KN-KS-KT-KR_3D CAD simplified (Версия 3.0)
    Дата 15.02.19
    Размер 430.8 KB
    Дата 15.02.19
    Размер 6.6 MB
    Дата 15.02.19
    Размер 4 MB
    Дата 15.02.19
    Размер 279.7 MB
    CANALIS KR 3X0800AL PHASES BALANCE / TO (Версия 1.0)
    Дата 25.07.17
    Размер 33.4 KB
    Дата 25.07.17
    Размер 89.7 KB
    Декларация REACh
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 22.05.19
    Размер 195.3 KB
    Декларация ЕС RoHS
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 22.05.19
    Размер 195.3 KB
    Информация о конце срока службы
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    EOLI - Canalis KRA 800A-5000A (Версия 1.0)
    Дата 02.06.17
    Размер 480.3 KB
    Морской сертификат
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    DNV-GL Marine Certificate Canalis KR busway (Версия 1.0)
    Дата 14.09.18
    Размер 149.2 KB
    Экологический профиль продукта
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    PEP - Canalis KRA 800A-5000A (Версия 1.0)
    Дата 02.06.17
    Размер 502.6 KB
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.