Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Выберите ваше местоположение

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Посмотреть все   Canalis KR
Изображение KRC2500EL32 Schneider Electric

KRC2500EL32

Green premium brand logo
Изображение KRC2500EL32 Schneider Electric
KRC2500EL32
Green premium brand logo

СЕКЦИЯ ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНАЯ К ТР-РУ

Показать дополнительные характеристики
  • Код EAN
    3606480953637
Добавлено в корзину
Можно сравнить максимум 4 продукта. Удалите уже добавленные продукты.

  • Основные характеристики
    Серия
    Canalis
    Наименование продукта
    KR
    Тип продукта
    Long feeder trunking
    Краткое название устройства
    KRC
    Специальная область применения продукта
    Real estate and office buildings
    Mining minerals and metals
    Oil and gas
    Water and waste water
    Healthcare
    Enterprise data centres
    Область применения
    Транспортная секция
    Питание
    Распределительный щит
    Масляный трансформатор
    Материал
    Медь
    [Ie] номинальный рабочий ток
    2500 А в 35 °C
    busbar/connection pads direction type
    Плашмя к перпендикулярно
    short-circuit level
    Стандартное исполнение
    Дополнительные характеристики
    материал корпуса
    Mineral epoxy resin
    материал контактов
    Tinned copper
    [В] Номинальное рабочее напряжение
    1000 V
    Частота сети
    50/60 Гц
    [В] номинальное напряжение изоляции
    1000 В
    [Icw] ток термической стойкости
    80 кА
    [Ipk] допустимый пиковый ток
    176 кА
    излучаемое магнитное поле
    22,1 мТл
    предел теплового напряжения
    6400 А²·с
    maximum voltage drop
    <0,003 В с коэффициентом мощности = 1 в 50 Гц при 1 A на 100 м длины
    <0,005 В с коэффициентом мощности = 0,9 в 50 Гц при 1 A на 100 м длины
    <0,006 В с коэффициентом мощности = 0,8 в 50 Гц при 1 A на 100 м длины
    <0,006 В с коэффициентом мощности = 0,7 в 50 Гц при 1 A на 100 м длины
    Место монтажа
    В помещении
    Наружная
    busbar incoming
    Горизонтальная ориентация сторона
    polarity
    3L
    Сертификаты
    CE
    ATEX
    EAC
    Стандарты
    МЭК 61439-6
    Размер
    На заказ
    Цвет
    Серый (RAL 7030)
    линейная нагрузка
    77 кг/м
    Условия эксплуатации
    Степень защиты IP
    IP68 в соответствии с IEC 60529
    Степень защиты IK
    IK10 в соответствии с IEC 62262
    Степень загрязнения
    3
    огнестойкость
    760 °C 180 min в соответствии с IEC 60331-1
    derating factor
    0…35 °C (100 % от In)
    35…40 °C (96 % от In)
    40…45 °C (89 % от In)
    45…50 °C (84 % от In)
    50…55 °C (78 % of In)
    рабочая высота
    1000 м 100 % от In (в помещении)
    2000 м 99 % of In (в помещении)
    3000 м 96 % от In (в помещении)
    4000 m 90 % от In (в помещении)
    1000 м 98 % of In (наружная)
    2000 м 94% от In (наружная)
    3000 м 89 % от In (наружная)
    4000 m 83 % of In (наружная)
    характеристики окружающей среды
    Директива по ЭМС в соответствии с МЭК 61439-6
    Не содержащий галогенов
    Тип упаковки
    Тип упаковки 1
    PCE
    Количество штук в упаковке 1
    1
    Вес упаковки 1
    105,105 кг
    Высота упаковки 1
    30 см
    Ширина упаковки 1
    23 см
    Длина упаковки 1
    130 см
    Экологичность предложения
    Статус устойчивого продукта
    Грин Премиум продукция
    Не содержит особо опасных веществ согласно декларации REACh
    Да
    Директива EC RoHS
    Соответствует
    Декларация ЕС RoHS
    Не содержит токсичных тяжелых металлов
    Да
    Не содержит ртути
    Да
    Информация об исключениях по регламенту RoHS
    Регламент RoHS Китая
    Декларация RoHS Китая
    Декларация по умолчанию (продукт вне сферы действия RoHS Китая)
    Экологическая отчетнсть
    Профиль кругооборота
    WEEE
    На территории Европейского Союза продукт подлежит обязательной утилизации согласно правилам и не должен попадать в мусорные контейнеры.
    Наличие галогенов
    Продукт, не содержащий галогенов
    Гарантия на оборудование
    Гарантия
    Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
  • Подробнее Свернуть

    Документы

    Язык
    • Все языки14
    • русский11
    • английский10
    • французкий8
    CAD файлы
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавить в «Мои документы»
    prp.document.label.format zip
    Размер 505.4 MB
    Дата 21.01.20
    CANALIS KR 3X2500CU LONG FEED UNIT / EL2 (Версия 1.0)
    Файлы в документе
    stp
    159.1 KB
    pdf
    105.4 KB
    prp.document.label.format zip
    Размер 264.5 KB
    Дата 18.07.17
    Файлы в документе
    stp
    159.1 KB
    pdf
    105.4 KB
    DVD Canalis KB-KN-KS-KT-KR_3D CAD simplified (Версия 3.0)
    Файлы в документе
    zip
    6.6 MB
    pdf
    430.8 KB
    zip
    279.7 MB
    zip
    4 MB
    prp.document.label.format zip
    Размер 290.7 MB
    Дата 09.06.17
    Файлы в документе
    zip
    6.6 MB
    pdf
    430.8 KB
    zip
    279.7 MB
    zip
    4 MB
    Сертификат
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавить в «Мои документы»
    prp.document.label.format pdf
    Размер 126.5 KB
    Дата 26.06.17
    prp.document.label.format pdf
    Размер 4.3 MB
    Дата 28.10.16
    Декларация REACh
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавить в «Мои документы»
    KRC2500EL32 : KRC2500EL32_REACH_DECLARATION
    Описание
    KRC2500EL32_REACH_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Размер 195.3 KB
    Дата 08.07.20
    Описание
    KRC2500EL32_REACH_DECLARATION
    Декларация RoHS Китая
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавить в «Мои документы»
    KRC2500EL32 : KRC2500EL32_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Описание
    KRC2500EL32_ROHS_CHINA_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Размер 195.3 KB
    Дата 08.07.20
    Описание
    KRC2500EL32_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Декларация ЕС RoHS
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавить в «Мои документы»
    KRC2500EL32 : KRC2500EL32_ROHS_DECLARATION
    Описание
    KRC2500EL32_ROHS_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Размер 195.3 KB
    Дата 08.07.20
    Описание
    KRC2500EL32_ROHS_DECLARATION
    Информация о конце срока службы
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавить в «Мои документы»
    prp.document.label.format pdf
    Размер 518.1 KB
    Дата 02.01.17
    Морской сертификат
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавить в «Мои документы»