-
Характеристики
Основные характеристики диапазон Canalisнаименование изделия KTтип устройства или его аксессуаров Тройникописание шинопровода Стандарткраткое название устройства KTAобласть применения Смена направленияматериал Алюминий[Icw] номинальный кратковременно допустимый ток 2000 А в 35 °Cполярность 3L + N + PEтип смены направления На ребро к перпендикулярнорабочий угол 90 °заземляющий проводник Стандартное защитное заземлениеуровень короткого замыкания Стандартное исполнениепоставляемое оборудование Секция кабельного каналаСоединительный блокДополнительные характеристики материал корпуса Полиэфирная пленкаматериал контактов Медь[Ue] номинальное рабочее напряжение 1000 Vчастота сети 50/60 Гц[Ui] номинальное напряжение изоляции 1000 В[Icw] Номинальный кратковременно выдерживаемый ток 70 кА[Ipk] допустимый пиковый ток 154 кАизлучаемое магнитное поле 1,3 мкТлпредел теплового напряжения 4900 А²∙ссуммарный коэффициент нелинейных искажений тока на входе 0...15 %, максимальный ток нагрузки: 2000 А15...33 %, максимальный ток нагрузки: 2500 А33...100 %, максимальный ток нагрузки: 3200 Ападение напряжения С cos φ =1, 0.0029 В в 50 Гц при 1A на 100 м длиныС cos φ =0.9, 0.003 В в 50 Гц при 1A на 100 м длиныС cos φ =0.8, 0.0029 В в 50 Гц при 1A на 100 м длиныС cos φ =0.7, 0.0027 В в 50 Гц при 1A на 100 м длиныположение нейтрали Справастандарты МЭК 61439-1МЭК 61439-6типоразмер Стандартная длинаширина 140 ммвысота Направление 2 : 340 ммдлина Направление 1 : 340 mmНаправление 3 : 340 mmцвет Белый : RAL 9001линейная нагрузка 26 кг/мУсловия эксплуатации степень защиты IP IP55 в соответствии с IEC 60529степень защиты IK IK08 в соответствии с IEC 62262коэффициент понижения 100 % of In at 0...35 °C97% от In в 35...40 °C93 % of In at 40...45 °C90 % от In в 45...50 °C86 % от In в 50...55 °CЭкологичность предложения Соответствие экологическому статусу Продукт категории Green PremiumДиректива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели) Регламент REACh Экологический профиль продукта Инструкция по утилизации продукта Не требует специальных действий для утилизации -
Документы и ПО
Язык- русский
- английский
Руководство пользователяРазмерДобавить в «Мои документы»Руководство по монтажу Canalis KT (Версия 1)БрошюраРазмерДобавить в «Мои документы»Осветительные, магистральные и распределительные шинопроводы (Версия 1.1)СертификатРазмерДобавить в «Мои документы»Canalis KT (FR/HU), шинопровод с компонентами (НКУ) на токи 800 до 5000 А (Версия 1.0)Дата 23.09.17Размер 671.2 KBОгнестойкие проходы шинопроводов в составе: шинопровод Canalis KT, KS (Версия 1.0)Дата 23.05.18Размер 462.5 KBИнструкцияРазмерДобавить в «Мои документы»Экологический профиль продуктаРазмерДобавить в «Мои документы»Декларация REAChРазмерДобавить в «Мои документы»Декларация ЕС RoHSРазмерДобавить в «Мои документы»Программное обеспечение - АрхивРазмерДобавить в «Мои документы» -
Часто задаваемые технические вопросы
Результатов не найдено.К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.