Russia

Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выбрать другую страну или регион

Canalis - прямая транспортная секция - 1600 A - 3L+N+PE - 2…2,5 м, на заказ

Показать дополнительные характеристики >
Добавить в "Мои продукты" Удалить из "Мои продукты"

  • Основные характеристики
    диапазон
    Canalis
    наименование изделия
    KT
    тип устройства или его аксессуаров
    Шинопровод
    описание шинопровода
    Транспортная секция
    краткое название устройства
    KTC
    область применения
    Транспортная секция
    материал
    Медь
    [Icw] номинальный кратковременно допустимый ток
    1600 А в 35 °C
    полярность
    3L + N + PE
    количество отводных розеток
    0
    заземляющий проводник
    Стандартное защитное заземление
    уровень короткого замыкания
    Стандартное исполнение
    длина
    2001...2500 мм
    поставляемое оборудование
    Секция кабельного канала
    Соединительный блок
    Дополнительные характеристики
    материал корпуса
    Полиэфирная пленка
    материал контактов
    Медь
    [Ue] номинальное рабочее напряжение
    1000 V
    частота сети
    50/60 Гц
    [Ui] номинальное напряжение изоляции
    1000 В
    [Icw] Номинальный кратковременно выдерживаемый ток
    65 кА
    [Ipk] допустимый пиковый ток
    143 кА
    излучаемое магнитное поле
    0,75 мкТл
    предел теплового напряжения
    4225 А²∙с
    суммарный коэффициент нелинейных искажений тока на входе
    0...15 %, максимальный ток нагрузки: 1600 А
    15...33 %, максимальный ток нагрузки: 1350 A
    33...100 %, максимальный ток нагрузки: 1000 А
    падение напряжения
    С cos φ =0.7, 0.0027 В в 50 Гц при 1A на 100 м длины
    С cos φ =1, 0.0026 В в 50 Гц при 1A на 100 м длины
    С cos φ =0.9, 0.0029 В в 50 Гц при 1A на 100 м длины
    С cos φ =0.8, 0.0028 В в 50 Гц при 1A на 100 м длины
    исполнение выключателя
    Посредством крючков
    монтажная опора
    Подвесной монтаж
    Консоль
    направление установки
    Горизонтальная ориентация
    Вертикальная ориентация
    положение нейтрали
    Справа
    стандарты
    МЭК 61439-1
    МЭК 61439-6
    типоразмер
    На заказ
    ширина
    140 мм
    высота
    124 мм
    цвет
    RAL 9001 : белый
    линейная нагрузка
    39 кг/м
    Условия эксплуатации
    степень защиты IP
    IP55 в соответствии с IEC 60529
    степень защиты IK
    IK08 в соответствии с IEC 62262
    коэффициент понижения
    100 % of In at 0...35 °C
    95 % от In в 35...40 °C
    90 % от In в 40...45 °C
    84 % от In в 45...50 °C
    79 % от In в 50...55 °C
    Экологичность предложения
    Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)
    Экологический профиль продукта
    Инструкция по утилизации продукта
    Не требует специальных действий для утилизации
    Гарантия на оборудование
    Период
    Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
  • Документы и ПО

    Язык
    • русский
    • китайский
    • английский
    • немецкий
    • испанский
    • итальянский
    • французкий
    • португальский
    Руководство пользователя
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Canalis KT (Версия 1)
    Дата 08.08.17
    Размер 2.4 MB
    Брошюра
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    (Версия 1.1)
    Дата 23.05.18
    Размер 3.4 MB
    Сертификат
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Canalis KT, KS (Версия 1.0)
    Дата 23.05.18
    Размер 462.5 KB
    Canalis KT (FR/HU), шинопровод с компонентами (НКУ) на токи 800 до 5000 А (Версия 1.0)
    Инструкция
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    KT..... - ALL PRODUCTS (Версия 07)
    Дата 13.03.19
    Размер 23.4 MB
    Программное обеспечение - Архив
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Canbrass v7.0 (Версия 1.0)
    Дата 10.05.18
    Размер 12 MB
    Экологический профиль продукта
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Canalis KTC 3200A (Версия 1.0)
    Дата 05.08.13
    Размер 184.7 KB
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.