Russia

Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выбрать другую страну или регион

Canalis - угловая секция «на ребро» - 1600 A - 3L+N+PE - стандартная

Показать дополнительные характеристики >
Добавить в "Мои продукты" Удалить из "Мои продукты"

  • Основные характеристики
    диапазон
    Canalis
    наименование изделия
    KT
    тип устройства или его аксессуаров
    Угловая секция
    описание шинопровода
    Стандарт
    краткое название устройства
    KTC
    область применения
    Смена направления
    материал
    Медь
    [Icw] номинальный кратковременно допустимый ток
    1600 А в 35 °C
    полярность
    3L + N + PE
    тип смены направления
    Направление 1 : на ребро к вверх
    рабочий угол
    90 °
    заземляющий проводник
    Стандартное защитное заземление
    уровень короткого замыкания
    Стандартное исполнение
    поставляемое оборудование
    Секция кабельного канала
    Соединительный блок
    Дополнительные характеристики
    материал корпуса
    Полиэфирная пленка
    материал контактов
    Медь
    [Ue] номинальное рабочее напряжение
    1000 V
    частота сети
    50/60 Гц
    [Ui] номинальное напряжение изоляции
    1000 В
    [Icw] Номинальный кратковременно выдерживаемый ток
    65 кА
    [Ipk] допустимый пиковый ток
    143 кА
    излучаемое магнитное поле
    0,75 мкТл
    предел теплового напряжения
    4225 А²∙с
    суммарный коэффициент нелинейных искажений тока на входе
    0...15 %, максимальный ток нагрузки: 1600 А
    15...33 %, максимальный ток нагрузки: 1350 A
    33...100 %, максимальный ток нагрузки: 1000 А
    падение напряжения
    С cos φ =0.7, 0.0027 В в 50 Гц при 1A на 100 м длины
    С cos φ =1, 0.0026 В в 50 Гц при 1A на 100 м длины
    С cos φ =0.9, 0.0029 В в 50 Гц при 1A на 100 м длины
    С cos φ =0.8, 0.0028 В в 50 Гц при 1A на 100 м длины
    положение нейтрали
    Справа
    стандарты
    МЭК 61439-1
    МЭК 61439-6
    типоразмер
    Стандартная длина
    ширина
    140 мм
    высота
    Направление 2 : 300 мм
    длина
    Направление 1 : 300 мм
    цвет
    Белый : RAL 9001
    линейная нагрузка
    39 кг/м
    Условия эксплуатации
    степень защиты IP
    IP55 в соответствии с IEC 60529
    степень защиты IK
    IK08 в соответствии с IEC 62262
    коэффициент понижения
    100 % of In at 0...35 °C
    95 % от In в 35...40 °C
    90 % от In в 40...45 °C
    84 % от In в 45...50 °C
    79 % от In в 50...55 °C
    Экологичность предложения
    Соответствие экологическому статусу
    Продукт категории Green Premium
    Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)
    Регламент REACh
    Экологический профиль продукта
    Инструкция по утилизации продукта
    Не требует специальных действий для утилизации
    Гарантия на оборудование
    Период
    Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
  • Документы и ПО

    Язык
    • русский
    • китайский
    • английский
    • немецкий
    • испанский
    • итальянский
    • французкий
    • португальский
    Руководство пользователя
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Canalis KT (Версия 1)
    Дата 08.08.17
    Размер 2.4 MB
    Брошюра
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    (Версия 1.1)
    Дата 23.05.18
    Размер 3.4 MB
    Сертификат
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Canalis KT (FR/HU), шинопровод с компонентами (НКУ) на токи 800 до 5000 А (Версия 1.0)
    Canalis KT, KS (Версия 1.0)
    Дата 23.05.18
    Размер 462.5 KB
    Инструкция
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    KT..... - ALL PRODUCTS (Версия 07)
    Дата 13.03.19
    Размер 23.4 MB
    Декларация REACh
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 17.04.19
    Размер 200 B
    Декларация ЕС RoHS
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 17.04.19
    Размер 200 B
    Программное обеспечение - Архив
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Canbrass v7.0 (Версия 1.0)
    Дата 10.05.18
    Размер 12 MB
    Экологический профиль продукта
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Canalis KTC 3200A (Версия 1.0)
    Дата 05.08.13
    Размер 184.7 KB
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.