Russia

Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выбрать другую страну или регион

Canalis - угл. секция «плашмя» - 1600 A - 3L+N+PE - N1 - 301…799 мм, на заказ

Показать дополнительные характеристики >
Добавить в "Мои продукты" Удалить из "Мои продукты"

  • Основные характеристики
    серия
    Canalis
    наименование продукта
    KT
    тип устройства или его аксессуаров
    Угловая секция
    описание шинопровода
    Стандарт
    краткое название устройства
    KTC
    область применения
    Смена направления
    материал
    Медь
    [Ie] номинальный рабочий ток
    1600 А в 35 °C
    polarity
    3L + PE
    тип смены направления
    направление 1: плашмя к вправо
    рабочий угол
    90 °
    earth conductor
    Стандартное защитное заземление
    short-circuit level
    Стандартное исполнение
    поставляемое оборудование
    Соединительный блок
    Секция кабельного канала
    Дополнительные характеристики
    материал корпуса
    Полиэфирная пленка
    материал контактов
    Медь
    [Ue] номинальное рабочее напряжение
    1000 V
    частота сети
    50/60 Гц
    [Ui] номинальное напряжение изоляции
    1000 В
    [Icw] номинальный кратковременно допустимый ток
    65 кА
    [Ipk] допустимый пиковый ток
    143 кА
    излучаемое магнитное поле
    0,75 µT
    предел теплового напряжения
    4225 А²·с
    суммарный коэффициент нелинейных искажений тока на входе
    0…15 % 1600 А
    15…33 % 1350 А
    33…100 % 1000 А
    maximum voltage drop
    <0,0027 В с коэффициентом мощности = 0,7 в 50 Гц при 1 A на 100 м длины
    <0,0026 В с коэффициентом мощности = 1 в 50 Гц при 1 A на 100 м длины
    <0,0029 В с коэффициентом мощности = 0,9 в 50 Гц при 1 A на 100 м длины
    <0,0028 В с коэффициентом мощности = 0,8 в 50 Гц при 1 A на 100 м длины
    положение нейтрали
    Справа
    стандарты
    МЭК 61439-6
    МЭК 61439-1
    типоразмер
    Короткое плечо на заказ
    ширина
    140 мм
    высота
    124 мм
    длина
    направление 1: 300 мм
    направление 2: 301…799 мм
    цвет
    Белый (RAL 9001)
    линейная нагрузка
    29 кг/м
    Условия эксплуатации
    степень защиты IP
    IP55 в соответствии с IEC 60529
    степень защиты IK
    IK08 в соответствии с IEC 62262
    derating factor
    0…35 °C (100 % от In)
    35…40 °C (95 % от In)
    40…45 °C (90 % от In)
    45…50 °C (84 % от In)
    50…55 °C (79 % от In)
    Экологичность предложения
    Статус устойчивого продукта
    Грин Премиум продукция
    Декларация REACh
    Соответствие ЕС RoHS
    Экологическая отчетнсть
    Гарантия на оборудование
    Гарантия
    Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
  • Документы и ПО

    Язык
    • русский
    • китайский
    • английский
    • немецкий
    • испанский
    • итальянский
    • французкий
    • португальский
    Руководство пользователя
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Canalis KT (Версия 1)
    Дата 08.08.17
    Размер 2.4 MB
    CAD файлы
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    CAD files for ktc1600lp3b1: KT 3X1600CO FLAT ELBOW N1 (Версия 1.0)
    Брошюра
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    (Версия 1.1)
    Дата 23.05.18
    Размер 3.4 MB
    Сертификат
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Canalis KT, KS (Версия 1.0)
    Дата 23.05.18
    Размер 462.5 KB
    Canalis KT (FR/HU), шинопровод с компонентами (НКУ) на токи 800 до 5000 А (Версия 1.0)
    Инструкция
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    KT..... - ALL PRODUCTS (Версия 07)
    Дата 13.03.19
    Размер 23.4 MB
    Декларация REACh
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 24.05.19
    Размер 195.3 KB
    Декларация ЕС RoHS
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 24.05.19
    Размер 195.3 KB
    Программное обеспечение - Архив
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Canbrass v7.0 (Версия 1.0)
    Дата 10.05.18
    Размер 12 MB
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.