Russia

Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выбрать другую страну или регион

Canalis - угловая секция «плашмя» - 1600 A - 3L+N+PER - N1 - стандартная

Показать дополнительные характеристики >
Добавить в "Мои продукты" Удалить из "Мои продукты"

  • Основные характеристики
    серия
    Canalis
    наименование продукта
    KT
    тип устройства или его аксессуаров
    Угловая секция
    описание шинопровода
    Стандарт
    краткое название устройства
    KTC
    область применения
    Смена направления
    материал
    Медь
    [Ie] номинальный рабочий ток
    1600 А в 35 °C
    polarity
    3L + N + PE
    тип смены направления
    направление 1: плашмя к вправо
    рабочий угол
    90 °
    earth conductor
    Усиленный контур
    short-circuit level
    Усиленное исполнение
    поставляемое оборудование
    Соединительный блок
    Секция кабельного канала
    Дополнительные характеристики
    материал корпуса
    Полиэфирная пленка
    материал контактов
    Медь
    [Ue] номинальное рабочее напряжение
    1000 V
    частота сети
    50/60 Гц
    [Ui] номинальное напряжение изоляции
    1000 В
    [Icw] номинальный кратковременно допустимый ток
    85 кА
    [Ipk] допустимый пиковый ток
    187 кА
    излучаемое магнитное поле
    0,75 µT
    предел теплового напряжения
    7225 А²·с
    суммарный коэффициент нелинейных искажений тока на входе
    0…15 % 1600 А
    15…33 % 1350 А
    33…100 % 1000 А
    maximum voltage drop
    <0,0027 В с коэффициентом мощности = 0,7 в 50 Гц при 1 A на 100 м длины
    <0,0026 В с коэффициентом мощности = 1 в 50 Гц при 1 A на 100 м длины
    <0,0029 В с коэффициентом мощности = 0,9 в 50 Гц при 1 A на 100 м длины
    <0,0028 В с коэффициентом мощности = 0,8 в 50 Гц при 1 A на 100 м длины
    положение нейтрали
    Справа
    стандарты
    МЭК 61439-1
    МЭК 61439-6
    типоразмер
    Стандартная длина
    ширина
    140 мм
    высота
    124 мм
    длина
    направление 1: 300 мм
    направление 2: 300 мм
    цвет
    Белый (RAL 9001)
    линейная нагрузка
    39 кг/м
    Условия эксплуатации
    степень защиты IP
    IP55 в соответствии с IEC 60529
    степень защиты IK
    IK08 в соответствии с IEC 62262
    derating factor
    0…35 °C (100 % от In)
    35…40 °C (95 % от In)
    40…45 °C (90 % от In)
    45…50 °C (84 % от In)
    50…55 °C (79 % от In)
    Гарантия на оборудование
    Гарантия
    Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
  • Документы и ПО

    Язык
    • русский
    • китайский
    • английский
    • немецкий
    • испанский
    • итальянский
    • французкий
    • португальский
    Руководство пользователя
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Canalis KT (Версия 1)
    Дата 08.08.17
    Размер 2.4 MB
    CAD файлы
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    CAD files for ktc1600lp7a1: KT 5X1600CO FLAT ELBOW N1 (Версия 1.0)
    Брошюра
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    (Версия 1.1)
    Дата 23.05.18
    Размер 3.4 MB
    Сертификат
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Canalis KT, KS (Версия 1.0)
    Дата 23.05.18
    Размер 462.5 KB
    Canalis KT (FR/HU), шинопровод с компонентами (НКУ) на токи 800 до 5000 А (Версия 1.0)
    Инструкция
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    KT..... - ALL PRODUCTS (Версия 07)
    Дата 13.03.19
    Размер 23.4 MB
    Программное обеспечение - Архив
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Canbrass v7.0 (Версия 1.0)
    Дата 10.05.18
    Размер 12 MB
    Экологический профиль продукта
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Canalis KTC 3200A (Версия 1.0)
    Дата 05.08.13
    Размер 184.7 KB
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.