Russia

Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выбрать другую страну или регион

Добавить в "Мои продукты" Удалить из "Мои продукты"

  • Основные характеристики
    серия
    Canalis
    наименование продукта
    KT
    тип устройства или его аксессуаров
    Электрические и механические соединения
    краткое название устройства
    KTC
    совместимость серий продукта
    KT
    категория - аксессуар/отдельная деталь
    Аксессуары присоединений
    область применения
    Соединительный блок
    материал
    Медь
    [Ie] номинальный рабочий ток
    1600 А с медь
    polarity
    3L + N + PER
    длина
    360 мм
    Дополнительные характеристики
    материал корпуса
    Полиэфирная пленка
    материал контактов
    Медь
    [Ue] номинальное рабочее напряжение
    1000 V
    earth conductor
    Усиленный контур
    исполнение
    Стандартное исполнение
    количество цепей
    1
    монтажная опора
    Самонарезающий винт
    стандарты
    МЭК 61439-6
    МЭК 61439-1
    тип предложения
    Запасной элемент
    ширина
    141 мм
    высота
    124 мм
    цвет
    Белый (RAL 9001)
    Условия эксплуатации
    степень защиты IP
    IP55 в соответствии с IEC 60529
    степень защиты IK
    IK08 в соответствии с IEC 62262
    Экологичность предложения
    Статус устойчивого продукта
    Грин Премиум продукция
    Декларация REACh
    Соответствие ЕС RoHS
    Экологическая отчетнсть
    Гарантия на оборудование
    Гарантия
    Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
  • Документы и ПО

    Язык
    • русский
    • китайский
    • английский
    • немецкий
    • испанский
    • итальянский
    • французкий
    • португальский
    Руководство пользователя
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Canalis KT (Версия 1)
    Дата 08.08.17
    Размер 2.4 MB
    Брошюра
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    (Версия 1.1)
    Дата 23.05.18
    Размер 3.4 MB
    Сертификат
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Canalis KT, KS (Версия 1.0)
    Дата 23.05.18
    Размер 462.5 KB
    Canalis KT (FR/HU), шинопровод с компонентами (НКУ) на токи 800 до 5000 А (Версия 1.0)
    Инструкция
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    KT.....TN410/TP410 - PHASE CROSSOVER (Версия 04)
    Дата 13.03.19
    Размер 2 MB
    Декларация REACh
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 22.05.19
    Размер 195.3 KB
    Декларация ЕС RoHS
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 22.05.19
    Размер 195.3 KB
    Программное обеспечение - Архив
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Canbrass v7.0 (Версия 1.0)
    Дата 10.05.18
    Размер 12 MB
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.