Russia

Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выбрать другую страну или регион

ПРЯМАЯ СЕКЦИЯ ДЛЯ ВТЫЧН. ОТВ. БЛОКОВ, 3L+PE, Cu, 2500А, L=4000 ММ

Показать дополнительные характеристики >
Добавить в "Мои продукты" Удалить из "Мои продукты"

  • Основные характеристики
    диапазон
    Canalis
    наименование изделия
    KT
    тип устройства или его аксессуаров
    Шинопровод
    описание шинопровода
    Секция распределения
    краткое название устройства
    KTC
    совместимость отводных блоков
    Втычной отводной блок из Canalis KS
    Втычной отводной блок из Canalis KT
    область применения
    Распределение большой мощности
    материал
    Медь
    [Icw] номинальный кратковременно допустимый ток
    2500 А в 35 °C
    полярность
    3L + PE
    количество отводных розеток
    3
    номинальный выходной ток
    25...630 A
    заземляющий проводник
    Стандартное защитное заземление
    уровень короткого замыкания
    Стандартное исполнение
    длина
    4000 мм
    поставляемое оборудование
    Секция кабельного канала
    Соединительный блок
    Дополнительные характеристики
    материал корпуса
    Полиэфирная пленка
    материал контактов
    Медь
    [Ue] номинальное рабочее напряжение
    1000 V
    частота сети
    50/60 Гц
    [Ui] номинальное напряжение изоляции
    1000 В
    [Icw] Номинальный кратковременно выдерживаемый ток
    113 кА
    [Ipk] допустимый пиковый ток
    248 кА
    электрическое соединение
    Скользящий контакт
    излучаемое магнитное поле
    1,3 мкТл
    предел теплового напряжения
    6400 А²∙с
    суммарный коэффициент нелинейных искажений тока на входе
    33...100 %, максимальный ток нагрузки: 1600 А
    15...33 %, максимальный ток нагрузки: 2000 А
    0...15 %, максимальный ток нагрузки: 2500 А
    падение напряжения
    С cos φ =0.8, 0.0018 В в 50 Гц при 1A на 100 м длины
    С cos φ =1, 0.0015 В в 50 Гц при 1A на 100 м длины
    С cos φ =0.9, 0.0018 В в 50 Гц при 1A на 100 м длины
    С cos φ =0.7, 0.0018 В в 50 Гц при 1A на 100 м длины
    исполнение выключателя
    Посредством крючков
    монтажная опора
    Подвесной монтаж
    Консоль
    направление установки
    Горизонтальная ориентация
    Вертикальная ориентация
    положение нейтрали
    Справа
    интервал между отводными блоками
    880 мм
    стандарты
    МЭК 61439-1
    МЭК 61439-6
    типоразмер
    Стандартная длина
    ширина
    140 мм
    высота
    204 мм
    цвет
    RAL 9001 : белый
    масса продукта
    176 кг
    линейная нагрузка
    44 кг/м
    Условия эксплуатации
    степень защиты IP
    IP55 в соответствии с IEC 60529
    степень защиты IK
    IK08 в соответствии с IEC 62262
    коэффициент понижения
    100 % of In at 0...35 °C
    97% от In в 35...40 °C
    93 % of In at 40...45 °C
    90 % от In в 45...50 °C
    86 % от In в 50...55 °C
    Гарантия на оборудование
    Период
    Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
  • Документы и ПО

    Язык
    • русский
    Руководство пользователя
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Canalis KT (Версия 1)
    Дата 08.08.17
    Размер 2.4 MB
    CAD файлы
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    CANALIS KT 3X2500CO PLUG-IN LENGTH 4M (Версия 1.0)
    Дата 13.09.17
    Размер 540.2 KB
    Дата 13.09.17
    Размер 1.5 MB
    CAD files for KTC2500ED3403: CANALIS KT 3X2500CO PLUG-IN LENGTH 4M (Версия 1.0)
    DVD Canalis KB-KN-KS-KT-KR_3D CAD simplified (Версия 3.0)
    Дата 15.02.19
    Размер 430.8 KB
    Дата 15.02.19
    Размер 6.6 MB
    Дата 15.02.19
    Размер 4 MB
    Дата 15.02.19
    Размер 279.7 MB
    Брошюра
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    (Версия 1.1)
    Дата 23.05.18
    Размер 3.4 MB
    Сертификат
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Canalis KT (FR/HU), шинопровод с компонентами (НКУ) на токи 800 до 5000 А (Версия 1.0)
    Canalis KT, KS (Версия 1.0)
    Дата 23.05.18
    Размер 462.5 KB
    Программное обеспечение - Архив
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Canbrass v7.0 (Версия 1.0)
    Дата 10.05.18
    Размер 12 MB
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.