Russia

Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выбрать другую страну или регион

ПРЯМАЯ СЕКЦИЯ ДЛЯ ВТЫЧН. ОТВ. БЛОКОВ, 3L+N+PER, Cu, 2500А, L=2000 ММ

Показать дополнительные характеристики >
Добавить в "Мои продукты" Удалить из "Мои продукты"

  • Основные характеристики
    серия
    Canalis
    наименование продукта
    KT
    тип устройства или его аксессуаров
    Шинопровод
    описание шинопровода
    Секция распределения
    краткое название устройства
    KTC
    tap-off unit compatibility
    Втычной отводной блок из Canalis KS
    Втычной отводной блок из Canalis KT
    область применения
    Распределение большой мощности
    материал
    Медь
    [Ie] номинальный рабочий ток
    2500 А в 35 °C
    polarity
    3L + N + PER
    количество отводных розеток
    3
    номинальный выходной ток
    25…630 А
    earth conductor
    Усиленный контур
    short-circuit level
    Стандартное исполнение
    длина
    2000 мм
    поставляемое оборудование
    Секция кабельного канала
    Соединительный блок
    Дополнительные характеристики
    материал корпуса
    Полиэфирная пленка
    материал контактов
    Медь
    [Ue] номинальное рабочее напряжение
    1000 V
    частота сети
    50/60 Гц
    [Ui] номинальное напряжение изоляции
    1000 В
    [Icw] номинальный кратковременно допустимый ток
    80 кА
    [Ipk] допустимый пиковый ток
    176 кА
    электрическое соединение
    Скользящий контакт
    излучаемое магнитное поле
    1,3 µT
    предел теплового напряжения
    6400 А²·с
    суммарный коэффициент нелинейных искажений тока на входе
    33…100 % 1600 А
    15…33 % 2000 А
    0…15 % 2500 А
    maximum voltage drop
    <0,0018 В с коэффициентом мощности = 0,8 в 50 Гц при 1 A на 100 м длины
    <0,0015 В с коэффициентом мощности = 1 в 50 Гц при 1 A на 100 м длины
    <0,0018 В с коэффициентом мощности = 0,9 в 50 Гц при 1 A на 100 м длины
    <0,0018 В с коэффициентом мощности = 0,7 в 50 Гц при 1 A на 100 м длины
    исполнение выключателя
    Посредством крючков
    монтажная опора
    Консоль
    Подвесной монтаж
    направление установки
    Горизонтальная ориентация
    Вертикальная ориентация
    положение нейтрали
    Справа
    интервал между отводными блоками
    500 мм
    стандарты
    МЭК 61439-6
    МЭК 61439-1
    типоразмер
    Стандартная длина
    ширина
    140 мм
    высота
    204 мм
    цвет
    Белый (RAL 9001)
    масса продукта
    120 кг
    линейная нагрузка
    60 кг/м
    Условия эксплуатации
    степень защиты IP
    IP55 в соответствии с IEC 60529
    степень защиты IK
    IK08 в соответствии с IEC 62262
    derating factor
    0…35 °C (100 % от In)
    35…40 °C (97% от In)
    40…45 °C (93 % от In)
    45…50 °C (90 % от In)
    50…55 °C (86 % от In)
    Гарантия на оборудование
    Гарантия
    Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
  • Документы и ПО

    Язык
    • русский
    Руководство пользователя
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Canalis KT (Версия 1)
    Дата 08.08.17
    Размер 2.4 MB
    CAD файлы
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    DVD Canalis KB-KN-KS-KT-KR_3D CAD simplified (Версия 3.0)
    Дата 15.02.19
    Размер 430.8 KB
    Дата 15.02.19
    Размер 6.6 MB
    Дата 15.02.19
    Размер 4 MB
    Дата 15.02.19
    Размер 279.7 MB
    CANALIS KT 5X2500CO PLUG-IN LENGTH 2M (Версия 1.0)
    Дата 13.09.17
    Размер 541.2 KB
    Дата 13.09.17
    Размер 84.6 KB
    CAD files for KTC2500ED5203: CANALIS KT 5X2500CO PLUG-IN LENGTH 2M (Версия 1.0)
    Брошюра
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    (Версия 1.1)
    Дата 23.05.18
    Размер 3.4 MB
    Сертификат
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Canalis KT, KS (Версия 1.0)
    Дата 23.05.18
    Размер 462.5 KB
    Canalis KT (FR/HU), шинопровод с компонентами (НКУ) на токи 800 до 5000 А (Версия 1.0)
    Программное обеспечение - Архив
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Canbrass v7.0 (Версия 1.0)
    Дата 10.05.18
    Размер 12 MB
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.