Russia

Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выбрать другую страну или регион

Изображение KTC3200ED3403 Schneider Electric

Посмотреть все Canalis KT (KTA, KTC)

Canalis KT (KTA, KTC) - KTC3200ED3403

Горизонтальное распределение

Изображение KTC3200ED3403 Schneider Electric
Посмотреть все Canalis KT (KTA, KTC)
Canalis KT (KTA, KTC) - KTC3200ED3403
Горизонтальное распределение

ПРЯМАЯ СЕКЦИЯ ДЛЯ ВТЫЧН. ОТВ. БЛОКОВ, 3L+PE, Cu, 3200А, L=4000 ММ

Показать дополнительные характеристики >
Добавить в "Мои продукты" Удалить из "Мои продукты"

  • Основные характеристики
    диапазон
    Canalis
    наименование изделия
    KT
    тип устройства или его аксессуаров
    Шинопровод
    описание шинопровода
    Секция распределения
    краткое название устройства
    KTC
    совместимость отводных блоков
    Втычной отводной блок из Canalis KS
    Втычной отводной блок из Canalis KT
    область применения
    Распределение большой мощности
    материал
    Медь
    [Icw] номинальный кратковременно допустимый ток
    3200 А в 35 °C
    полярность
    3L + PE
    количество отводных розеток
    3
    номинальный выходной ток
    25...630 A
    заземляющий проводник
    Стандартное защитное заземление
    уровень короткого замыкания
    Стандартное исполнение
    длина
    4000 мм
    поставляемое оборудование
    Секция кабельного канала
    Соединительный блок
    Дополнительные характеристики
    материал корпуса
    Полиэфирная пленка
    материал контактов
    Медь
    [Ue] номинальное рабочее напряжение
    1000 V
    частота сети
    50/60 Гц
    [Ui] номинальное напряжение изоляции
    1000 В
    [Icw] Номинальный кратковременно выдерживаемый ток
    86 кА
    [Ipk] допустимый пиковый ток
    189 кА
    электрическое соединение
    Скользящий контакт
    излучаемое магнитное поле
    1,6 мкТл
    предел теплового напряжения
    7396 А²∙с
    суммарный коэффициент нелинейных искажений тока на входе
    33...100 %, максимальный ток нагрузки: 2000 А
    15...33 %, максимальный ток нагрузки: 2500 А
    0...15 %, максимальный ток нагрузки: 3200 А
    падение напряжения
    С cos φ =0.8, 0.0015 В в 50 Гц при 1A на 100 м длины
    С cos φ =1, 0.0013 В в 50 Гц при 1A на 100 м длины
    С cos φ =0.9, 0.0015 В в 50 Гц при 1A на 100 м длины
    С cos φ =0.7, 0.0014 В в 50 Гц при 1A на 100 м длины
    исполнение выключателя
    Посредством крючков
    монтажная опора
    Подвесной монтаж
    Консоль
    направление установки
    Горизонтальная ориентация
    Вертикальная ориентация
    положение нейтрали
    Справа
    интервал между отводными блоками
    880 мм
    стандарты
    МЭК 61439-1
    МЭК 61439-6
    типоразмер
    Стандартная длина
    ширина
    140 мм
    высота
    244 мм
    цвет
    RAL 9001 : белый
    масса продукта
    204 кг
    линейная нагрузка
    51 кг/м
    Условия эксплуатации
    степень защиты IP
    IP55 в соответствии с IEC 60529
    степень защиты IK
    IK08 в соответствии с IEC 62262
    коэффициент понижения
    100 % of In at 0...35 °C
    97% от In в 35...40 °C
    93 % of In at 40...45 °C
    90 % от In в 45...50 °C
    86 % от In в 50...55 °C
  • Документы и ПО

    Язык
    • русский
    Руководство пользователя
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Руководство по монтажу Canalis KT (Версия 1)
    CAD файлы
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    CANALIS KT 3X3200CO PLUG-IN LENGTH 4M (Версия 1.0)
    Дата 13.09.17
    Размер 1.5 MB
    Дата 13.09.17
    Размер 540.3 KB
    DVD Canalis KB-KN-KS-KT-KR_3D CAD simplified (Версия 3.0)
    Дата 15.02.19
    Размер 6.6 MB
    Дата 15.02.19
    Размер 4 MB
    Дата 15.02.19
    Размер 279.7 MB
    Дата 15.02.19
    Размер 430.8 KB
    CAD files for KTC3200ED3403: CANALIS KT 3X3200CO PLUG-IN LENGTH 4M (Версия 1.0)
    Брошюра
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Осветительные, магистральные и распределительные шинопроводы (Версия 1.1)
    Сертификат
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Canalis KT (FR/HU), шинопровод с компонентами (НКУ) на токи 800 до 5000 А (Версия 1.0)
    Огнестойкие проходы шинопроводов в составе: шинопровод Canalis KT, KS (Версия 1.0)
    Программное обеспечение - Архив
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Canbrass v7.0 (Версия 1.0)
    Дата 10.05.18
    Размер 12 MB
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.