Russia

Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выбрать другую страну или регион

Изображение KTC3200YA5 Schneider Electric

Посмотреть все Canalis KT (KTA, KTC)

Canalis KT (KTA, KTC) - KTC3200YA5

Секции подключения

Изображение KTC3200YA5 Schneider Electric
Посмотреть все Canalis KT (KTA, KTC)
Canalis KT (KTA, KTC) - KTC3200YA5
Секции подключения

СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ БЛОК, 3L+N+PER, Cu, 3200А

Показать дополнительные характеристики >
Добавить в "Мои продукты" Удалить из "Мои продукты"

  • Основные характеристики
    диапазон
    Canalis
    наименование изделия
    KT
    тип устройства или его аксессуаров
    Электрические и механические соединения
    краткое название устройства
    KTC
    совместимость серий продукта
    Canalis - KT
    категория - аксессуар/отдельная деталь
    Аксессуары присоединений
    область применения
    Соединительный блок
    материал
    Медь
    [Icw] номинальный кратковременно допустимый ток
    3200 А с медь
    полярность
    3L + N + PER
    длина
    360 мм
    Дополнительные характеристики
    материал корпуса
    Полиэфирная пленка
    материал контактов
    Медь
    [Ue] номинальное рабочее напряжение
    1000 V
    заземляющий проводник
    Усиленный контур
    исполнение
    Стандартное исполнение
    количество цепей
    1
    монтажная опора
    Самонарезающий винт
    стандарты
    МЭК 61439-1
    МЭК 61439-6
    тип предложения
    Запасной элемент
    ширина
    141 мм
    высота
    244 мм
    цвет
    RAL 9001 : белый
    Условия эксплуатации
    степень защиты IP
    IP55 в соответствии с IEC 60529
    степень защиты IK
    IK08 в соответствии с IEC 62262
    Экологичность предложения
    Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)
    Экологический профиль продукта
    Доступно
    Инструкция по утилизации продукта
    Не требует специальных действий для утилизации
  • Документы и ПО

    Язык
    • русский
    • английский
    Руководство пользователя
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Руководство по монтажу Canalis KT (Версия 1)
    Брошюра
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Осветительные, магистральные и распределительные шинопроводы (Версия 1.1)
    Сертификат
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Canalis KT (FR/HU), шинопровод с компонентами (НКУ) на токи 800 до 5000 А (Версия 1.0)
    Огнестойкие проходы шинопроводов в составе: шинопровод Canalis KT, KS (Версия 1.0)
    Инструкция
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    KT.....TN410/TP410 - PHASE CROSSOVER (Версия 03)
    Дата 18.12.17
    Размер 2 MB
    Декларация ЕС RoHS
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 21.12.18
    Размер 0
    Программное обеспечение - Архив
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Canbrass v7.0 (Версия 1.0)
    Дата 10.05.18
    Размер 12 MB
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.