Russia

Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выбрать другую страну или регион

Изображение KTC3200ZP4 Schneider Electric

Посмотреть все Canalis KT (KTA, KTC)

Canalis KT (KTA, KTC) - KTC3200ZP4

Секции подключения

Изображение KTC3200ZP4 Schneider Electric
Посмотреть все Canalis KT (KTA, KTC)
Canalis KT (KTA, KTC) - KTC3200ZP4
Секции подключения

Z-ОБРАЗНАЯ СЕКЦИЯ УГЛОВАЯ ПЛАШМЯ, 3L+N+PE, Cu, 3200А

Показать дополнительные характеристики >
Добавить в "Мои продукты" Удалить из "Мои продукты"

  • Основные характеристики
    диапазон
    Canalis
    наименование изделия
    KT
    тип устройства или его аксессуаров
    Угловая Z-образная секция
    описание шинопровода
    Стандарт
    краткое название устройства
    KTC
    область применения
    Смена направления
    материал
    Медь
    [Icw] номинальный кратковременно допустимый ток
    3200 А в 35 °C
    полярность
    3L + N + PE
    тип смены направления
    Направление 1 : плашмя к влево
    Направление 2 : плашмя к вправо
    рабочий угол
    90 °
    заземляющий проводник
    Стандартное защитное заземление
    уровень короткого замыкания
    Стандартное исполнение
    поставляемое оборудование
    Секция кабельного канала
    Соединительный блок
    Дополнительные характеристики
    материал корпуса
    Полиэфирная пленка
    материал контактов
    Медь
    [Ue] номинальное рабочее напряжение
    1000 V
    частота сети
    50/60 Гц
    [Ui] номинальное напряжение изоляции
    1000 В
    [Icw] Номинальный кратковременно выдерживаемый ток
    86 кА
    [Ipk] допустимый пиковый ток
    189 кА
    излучаемое магнитное поле
    1,6 мкТл
    предел теплового напряжения
    7396 А²∙с
    суммарный коэффициент нелинейных искажений тока на входе
    33...100 %, максимальный ток нагрузки: 2000 А
    15...33 %, максимальный ток нагрузки: 2500 А
    0...15 %, максимальный ток нагрузки: 3200 А
    падение напряжения
    С cos φ =0.8, 0.0015 В в 50 Гц при 1A на 100 м длины
    С cos φ =1, 0.0013 В в 50 Гц при 1A на 100 м длины
    С cos φ =0.9, 0.0015 В в 50 Гц при 1A на 100 м длины
    С cos φ =0.7, 0.0014 В в 50 Гц при 1A на 100 м длины
    положение нейтрали
    Справа
    стандарты
    МЭК 61439-1
    МЭК 61439-6
    типоразмер
    На заказ
    ширина
    140 мм
    высота
    Направление 2 : 130...599 мм
    цвет
    Белый : RAL 9001
    длина
    Направление 1 : 300 мм
    Направление 3 : 300 мм
    линейная нагрузка
    71 кг/м
    Условия эксплуатации
    степень защиты IP
    IP55 в соответствии с IEC 60529
    степень защиты IK
    IK08 в соответствии с IEC 62262
    коэффициент понижения
    100 % of In at 0...35 °C
    95 % от In в 35...40 °C
    90 % от In в 40...45 °C
    84 % от In в 45...50 °C
    79 % от In в 50...55 °C
    Экологичность предложения
    Соответствие экологическому статусу
    Продукт категории Green Premium
    Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)
    Регламент REACh
    Экологический профиль продукта
    Доступно
    Инструкция по утилизации продукта
    Не требует специальных действий для утилизации
  • Документы и ПО

    Язык
    • русский
    • английский
    Руководство пользователя
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Руководство по монтажу Canalis KT (Версия 1)
    Брошюра
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Осветительные, магистральные и распределительные шинопроводы (Версия 1.1)
    Сертификат
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Canalis KT (FR/HU), шинопровод с компонентами (НКУ) на токи 800 до 5000 А (Версия 1.0)
    Огнестойкие проходы шинопроводов в составе: шинопровод Canalis KT, KS (Версия 1.0)
    Инструкция
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    KT..... - ALL PRODUCTS (Версия 06)
    Дата 18.12.17
    Размер 19.7 MB
    Декларация REACh
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 21.12.18
    Размер 0
    Декларация ЕС RoHS
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 21.12.18
    Размер 0
    Программное обеспечение - Архив
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Canbrass v7.0 (Версия 1.0)
    Дата 10.05.18
    Размер 12 MB
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.