Russia
Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выбрать другую страну или регион

ДОП. КОНТАКТН. БЛОК С 2 ПЫЛЕ-ВЛАГОЗАЩИЩЕННЫМИ И 2 ОБЫЧНЫМИ (2НО) КОНТАКТАМИ

Показать дополнительные характеристики >
Добавить в "Мои продукты" Удалить из "Мои продукты"

  • Основные характеристики
    серия продукта
    TeSys F
    Реле управления TeSys D
    TeSys D
    серия
    TeSys
    краткое название устройства
    LA1
    тип устройства или его аксессуаров
    Блок вспомогательных контактов
    работа вспом. контактов
    Мгновенный
    конфигурация главных контактов
    2 НО (герметизированный) +2 НО
    соединения – клеммы
    Винтовой зажим 1 кабель (-и) 1…2,5 мм²гибкий с кабельным наконечником
    Винтовой зажим 1 кабель (-и) 1…2,5 мм²гибкий без наконечника
    Винтовой зажим 2 кабель (-и) 1…2,5 мм²гибкий с кабельным наконечником
    Винтовой зажим 2 кабель (-и) 1…2,5 мм²гибкий без наконечника
    Винтовой зажим 1 кабель (-и) 1…2,5 мм²жесткий кабель
    Винтовой зажим 2 кабель (-и) 1…2,5 мм²жесткий кабель
    Дополнительные характеристики
    место монтажа
    Передний
    [Ui] номинальное напряжение изоляции
    250 В в соответствии с IEC 60947-5-1
    [Ith] условный тепловой ток на открытом воздухе
    10 А в <40 °C
    механическая износостойкость
    5 млн. циклов
    минимальный коммутируемый ток
    0,3 мА
    минимальное коммутируемое напряжение
    3 В
    сопротивление изоляции
    > 10 МОм
    масса продукта
    0,05 кг
    Условия эксплуатации
    характеристики окружающей среды
    Тяжелые условия эксплуатации
    стандарты
    IEC 60947-5-1
    VDE 0660
    сертификация продукта
    CSA
    UL
    степень защиты IP
    IP2x в соответствии с VDE 0106
    защитное исполнение
    TH в соответствии с IEC 60068
    рабочая температура окружающей среды
    -25…70 °C
    температура окружающего воздуха при хранении
    -25…70 °C
    Экологичность предложения
    Статус устойчивого продукта
    Грин Премиум продукция
    Декларация REACh
    Соответствие ЕС RoHS
    Экологическая отчетнсть
    Гарантия на оборудование
    Гарантия
    Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
  • Документы и ПО

    Язык
    • русский
    • английский
    Каталог
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Tesys catalogue 2019 - 2020 Motor control and protection components (Версия 9.1)
    TeSys catalogue - 2019 - 2020 - chapter B7 Control relays- TeSys SK, K, D (Версия 6.0)
    TeSys catalogue - 2019 - 2020 - chapter B9 high power contactors TeSys F,V, FG, CR1F (Версия 7.0)
    TeSys catalogue - 2019 - 2020 - chapter B8 contactors TeSys SK,K, D, SKGC, GC, GY,GF (Версия 7.0)
    CAD файлы
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    CONTACT BLOCK (Версия 1.0)
    Дата 22.01.16
    Размер 905.5 KB
    Дата 22.01.16
    Размер 391.2 KB
    Сертификат
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    CB Certificate TeSys D - LA1-DX DY (Версия 1.0)
    Дата 10.11.17
    Размер 2.1 MB
    Видео
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    TeSys - от любых повреждений, для любых применений (Версия 1.0)
    TeSys - типовое применение (Версия 1.0)
    Дата 08.08.17
    Размер 40.5 MB
    Декларация REACh
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 24.05.19
    Размер 195.3 KB
    Декларация ЕС RoHS
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 24.05.19
    Размер 195.3 KB
    Экологический профиль продукта
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    TeSys front additives_PEP (Версия 2.0)
    Дата 30.11.17
    Размер 130.4 KB
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.