Russia
Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выбрать другую страну или регион
Добавить в "Мои продукты" Удалить из "Мои продукты"

  • Основные характеристики
    серия
    TeSys
    краткое название устройства
    LA4K
    тип устройства или его аксессуаров
    Ограничитель перенапряжения
    совместимость продукта
    LP1
    LC1
    Дополнительные характеристики
    место монтажа
    Передняя сторона
    исполнение выключателя
    Защелкивающийся
    технология подавления
    Варистор (пиковое ограничение)
    напряжение цепи управления
    130...250 V пер. ток
    130...250 V пост. ток
    макс. пик. напряжение
    2 Uc
    локальная индикация
    Светодиод
    количество в одном комплекте
    Комплект из 5 шт.
    высота
    25 мм
    ширина
    6 мм
    глубина
    22 мм
    масса продукта
    0,01 кг
    Условия эксплуатации
    стандарты
    BS 5424
    NF C 63-110
    IEC 60947
    VDE 0660
    сертификация продукта
    UL
    CSA
    степень защиты IP
    IP2x в соответствии с VDE 0106
    защитное исполнение
    TC в соответствии с IEC 60068
    TC в соответствии с DIN 50016
    рабочая температура окружающей среды
    -25…50 °C
    температура окружающего воздуха при хранении
    -50…80 °C
    Экологичность предложения
    Статус устойчивого продукта
    Грин Премиум продукция
    Декларация REACh
    Соответствие ЕС RoHS
    Экологическая отчетнсть
    Гарантия на оборудование
    Гарантия
    Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
  • Документы и ПО

    Язык
    • русский
    • китайский
    • немецкий
    • английский
    • испанский
    • итальянский
    • французкий
    • португальский
    Каталог
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    TeSys catalogue - 2019 - 2020 - chapter B8 contactors TeSys SK,K, D, SKGC, GC, GY,GF (Версия 7.0)
    Control Panel Technical Guide - How to quickly design optimized contactor assemblies (Версия 1.1)
    Tesys catalogue 2019 - 2020 Motor control and protection components (Версия 9.1)
    TeSys catalogue - 2019 - 2020 - chapter B7 Control relays- TeSys SK, K, D (Версия 6.0)
    CAD файлы
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    TeSys K - Suppressor module (Версия 1.0)
    Дата 17.07.18
    Размер 178.1 KB
    Дата 17.07.18
    Размер 222.8 KB
    Сертификат
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    CA-K, CAD, реле управления промежуточные (Версия 1.0)
    Инструкция
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    LC2-K contactor (Версия 09)
    Дата 21.06.18
    Размер 605.9 KB
    CA2/CA3/CA4/LC./LP.-K Add-on contact blocks and surge supressor (Версия 06)
    LC1-K contactor (Версия 07)
    Дата 07.06.19
    Размер 623.9 KB
    Видео
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    TeSys - от любых повреждений, для любых применений (Версия 1.0)
    TeSys - типовое применение (Версия 1.0)
    Дата 08.08.17
    Размер 40.5 MB
    Декларация REACh
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 24.05.19
    Размер 195.3 KB
    Декларация ЕС RoHS
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 24.05.19
    Размер 195.3 KB
    Экологический профиль продукта
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    TeSys front additives_PEP (Версия 2.0)
    Дата 30.11.17
    Размер 130.4 KB
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.