диапазон
    TeSys
    краткое название устройства
    LA9F
    тип устройства или его аксессуаров
    Механическая блокировка
    категория - аксессуар/отдельная деталь
    Комплектующие для блокировки
    тип блокировки
    Механический
    совместимость изделий
    CR1F
    LC1F
    Дополнительные характеристики
    монтажное положение
    2 контакторы вертикальный
    монтажная опора
    Несимметричная рейка AM1-EC
    устройство с блокировкой
    Верхний : LC1F630 с 3P или 4P
    Верхний : LC1F800 с 3P
    Верхний : CR1F630 с 3P или 4P
    Нижний : LC1F630 с 3P или 4P
    Нижний : LC1F800 с 3P
    Нижний : CR1F630 с 3P или 4P
    масса продукта
    1.22 кг
    Экологичность предложения
    Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)
    Регламент REACh
    Инструкция по утилизации продукта
    Не требует специальных действий для утилизации
    Гарантия на оборудование
    Период
    Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
  • Документы и ПО

    Язык
    • русский
    • английский
    Инструкция
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    LA9-F.4.. Mechanical interlocks for reversing contactors LC2 F (Vertically mounted) (Версия 07)
    Видео
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    TeSys - от любых повреждений, для любых применений (Версия 1.0)
    TeSys - типовое применение (Версия 1.0)
    Дата 08.08.17
    Размер 40.5 MB
    Техническая документация
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Control Panel Technical Guide - How to quickly design optimized contactor assemblies (Версия 1.1)
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.