-
Характеристики
Основные характеристики диапазон TeSysкраткое название устройства LA9Fтип устройства или его аксессуаров Механическая блокировкакатегория - аксессуар/отдельная деталь Комплектующие для блокировкитип блокировки Механическийсовместимость изделий CR1FLC1FДополнительные характеристики монтажное положение 3 контакторы вертикальныйустройство с блокировкой Верхний : LC1F630 с 3P или 4PВерхний : LC1F800 с 3PВерхний : CR1F630 с 3P или 4PНижний : LC1F630 с 3P или 4PНижний : LC1F800 с 3PНижний : CR1F630 с 3P или 4PСредний : LC1F630 с 3P или 4PСредний : LC1F800 с 3PСредний : CR1F630 с 3P или 4Pмасса продукта 1.92 кгГарантия на оборудование Период Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки -
Документы и ПО
Язык- русский
- английский
ИнструкцияРазмерДобавить в «Мои документы»LA9-F.4.. Mechanical interlocks for reversing contactors LC2 F (Vertically mounted) (Версия 07)Дата 23.10.17Размер 10.8 MBВидеоРазмерДобавить в «Мои документы»TeSys - от любых повреждений, для любых применений (Версия 1.0)TeSys - типовое применение (Версия 1.0)Техническая документацияРазмерДобавить в «Мои документы»Control Panel Technical Guide - How to quickly design optimized contactor assemblies (Версия 1.1)Дата 30.01.19Размер 15 MB -
Часто задаваемые технические вопросы
Результатов не найдено.К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.