Russia

Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выбрать другую страну или регион

Изображение LA9FL601 Schneider Electric

Посмотреть все Распределительные блоки Linergy

Распределительные блоки Linergy - LA9FL601

Linergy Устройства питания

Изображение LA9FL601 Schneider Electric
Посмотреть все Распределительные блоки Linergy
Распределительные блоки Linergy - LA9FL601
Linergy Устройства питания

TeSys F - связь для соединения по схеме "звезда" - для LC1F630/800

Показать дополнительные характеристики >
Добавить в "Мои продукты" Удалить из "Мои продукты"

  • Основные характеристики
    диапазон
    Linergy
    наименование изделия
    TR
    краткое название устройства
    LA9F
    тип устройства или его аксессуаров
    Связь для соединения по схеме «звезда»
    категория - аксессуар/отдельная деталь
    Аксессуары присоединений
    описание полюсов
    3P
    совместимость серий продукта
    TeSys - Фа
    совместимость изделий
    LC1F630
    LC1F800
    Дополнительные характеристики
    высота
    40 мм
    ширина
    200 мм
    глубина
    8 мм
    масса продукта
    0.55 кг
    Экологичность предложения
    Соответствие экологическому статусу
    Продукт категории Green Premium
    Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)
    Регламент REACh
    Экологический профиль продукта
    Инструкция по утилизации продукта
    Не требует специальных действий для утилизации
    Гарантия на оборудование
    Период
    Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
  • Документы и ПО

    Язык
    • русский
    • английский
    Каталог
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Linergy - Distribution and connection systems catalogue - English (Версия 2.2)
    Сертификат
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    LC1-F…,LC2-F…, CR1-F.., контакторы электромагнитные с комплектующими (Версия 1.0)
    Инструкция
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    LA9-F.979/980/981/601/602 Set of 3 connectors for wider terminations for LC1 F (Версия 07)
    Видео
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    TeSys - от любых повреждений, для любых применений (Версия 1.0)
    TeSys - типовое применение (Версия 1.0)
    Дата 08.08.17
    Размер 40.5 MB
    Экологический профиль продукта
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    TeSys front additives_PEP (Версия 2.0)
    Дата 30.11.17
    Размер 130.4 KB
    Техническая документация
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Control Panel Technical Guide - How to quickly design optimized contactor assemblies (Версия 1.1)
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.