Russia

Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выбрать другую страну или регион

Изображение LA9RM202 Schneider Electric
Снято с производства

Посмотреть все Zelio Control

Zelio Control - LA9RM202

Физический

Изображение LA9RM202 Schneider Electric
Снято с производства
Добавить в "Мои продукты" Добавить в "Мои продукты"

LA9RM202 заменяется на:
Продукт
Кол-во
LA9RM201
Кол-во
1
Добавить в "Мои продукты" Добавить в "Мои продукты"
  • Причина замены: Окончание срока службы
  • Дата замены: 01 Декабрь 2016
1
  • Основные характеристики
    наименование аксессуара/отдельной детали
    Датчик для контроля уровня жидкости
    назначение аксессуара/отдельной детали
    Реле контроля уровня жидкости
    категория - аксессуар/отдельная деталь
    Принадлежности реле
    тип аксессуара/отдельной детали
    Датчик
    совместимость изделий
    RM35LM
    RM4L
    RM84
    Дополнительные характеристики
    тип установки
    Подвеска кабеля
    масса продукта
    0,1 кг
    Условия эксплуатации
    рабочая температура окружающей среды
    <= 100 °C
  • Документы и ПО

    Язык
    • английский
    • французкий
    Инструкция
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    LA9RM Liquid level control probe (Версия 01)
    Дата 13.12.17
    Размер 352.2 KB
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.