Russia

Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выбрать другую страну или регион

Изображение LA9ZA32621 Schneider Electric

Посмотреть все Силовые шины Linergy

Силовые шины Linergy - LA9ZA32621

Linergy мультистандартная шина до 630 A

Изображение LA9ZA32621 Schneider Electric
Посмотреть все Силовые шины Linergy
Силовые шины Linergy - LA9ZA32621
Linergy мультистандартная шина до 630 A

НЕРЕВЕРСИВНАЯ ПЛАТА для GV2ME+LC1D

Показать дополнительные характеристики >
Добавить в "Мои продукты" Удалить из "Мои продукты"

  • Основные характеристики
    диапазон
    Linergy
    наименование изделия
    BZ
    краткое название устройства
    LA9Z
    тип устройства или его аксессуаров
    Адаптеры для систем шин
    количество каналов
    1 канал
    количество в одном комплекте
    Комплект из 4 шт.
    Дополнительные характеристики
    совместимость серий продукта
    Prisma - G
    Prisma - P
    Prisma - PH
    Prisma - Pack
    Spacial
    TeSys - GV2
    TeSys - Ре
    TeSys - K
    совместимость изделий
    LC1D
    GV2P
    GV2LE
    LP4K
    GV2ME
    LC1K
    описание полюсов
    3P
    допустимый ток
    25 A
    [Ui] номинальное напряжение изоляции
    690 В
    сечение кабеля
    4 мм² - AWG 12
    шаг проводников сборной шины
    60 мм
    ширина
    45 мм
    высота
    200 мм
    глубина
    63 мм
    цвет
    Серый
    Условия эксплуатации
    степень защиты IP
    IP20 в соответствии с IEC 60529
    Экологичность предложения
    Соответствие экологическому статусу
    Продукт категории Green Premium
    Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)
    Регламент REACh
    Экологический профиль продукта
    Доступно
    Инструкция по утилизации продукта
    Не требует специальных действий для утилизации
  • Документы и ПО

    Язык
    • русский
    • английский
    Каталог
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Linergy - Distribution and connection systems catalogue - English (Версия 2.2)
    CAD файлы
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    mounting plate LA9Z 1x3P 25A - 45x200x63mm for GV2ME+LC1D, GV2P+LC1K, GV2LE+LP4K (Версия 1.0)
    PLATE GV2 25A 45X200 IEC/UL (Версия 1.0)
    Дата 14.07.18
    Размер 82.4 KB
    Дата 14.07.18
    Размер 1.6 MB
    CAD files for LA9ZA32621: PLATE GV2 25A 45X200 IEC/UL (Версия 1.0)
    Сертификат
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    GV2, выключатели автоматические (Версия 1.0)
    Инструкция
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Linergy BZ - Busbar plate for TeSys devices - Instruction sheet (Версия 03)
    Видео
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    TeSys - от любых повреждений, для любых применений (Версия 1.0)
    TeSys - типовое применение (Версия 1.0)
    Дата 08.08.17
    Размер 40.5 MB
    Декларация REACh
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 15.02.19
    Размер 0
    Декларация ЕС RoHS
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 15.02.19
    Размер 0
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.