Russia

Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выбрать другую страну или регион

Изображение LA9ZX01243 Schneider Electric

Посмотреть все Силовые шины Linergy

Силовые шины Linergy - LA9ZX01243

Linergy мультистандартная шина до 630 A

Изображение LA9ZX01243 Schneider Electric
Посмотреть все Силовые шины Linergy
Силовые шины Linergy - LA9ZX01243
Linergy мультистандартная шина до 630 A

Mounting plate + cover - 3P - 12x5 to 30x10 busbars - 440 A max - 35 to 120 mm²

Показать дополнительные характеристики >
Добавить в "Мои продукты" Добавить в "Мои продукты"

  • Основные характеристики
    краткое название устройства
    LA9Z
    тип устройства или его аксессуаров
    Соединительный комплект
    количество в одном комплекте
    Комплект из 1 шт.
    Дополнительные характеристики
    описание полюсов
    3P
    оборудование в комплекте
    Монтажная плата
    Крышка
    [Icw] номинальный кратковременно допустимый ток
    440 А
    [Ui] номинальное напряжение изоляции
    690 В
    исполнение выключателя
    Рейка
    сечение кабеля
    35...120 мм²
    шаг проводников сборной шины
    60 мм
    ширина
    70 мм
    высота
    200 мм
    глубина
    80 мм
    цвет
    Серый
    Условия эксплуатации
    степень защиты IP
    IP20
    Экологичность предложения
    Соответствие экологическому статусу
    Продукт категории Green Premium
    Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)
    Регламент REACh
    Экологический профиль продукта
    Доступно
    Инструкция по утилизации продукта
    Не требует специальных действий для утилизации
  • Документы и ПО

    Язык
    • русский
    • китайский
    • немецкий
    • английский
    • испанский
    • итальянский
    • французкий
    • португальский
    Каталог
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Linergy - Distribution and connection systems catalogue - English (Версия 2.2)
    Сертификат
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    GV2, выключатели автоматические (Версия 1.0)
    Инструкция
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Linergy BZ - Busbar plate for TeSys devices - Instruction sheet (Версия 03)
    Декларация REACh
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 15.02.19
    Размер 0
    Декларация ЕС RoHS
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 15.02.19
    Размер 0
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.