Russia

Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выбрать другую страну или регион

Изображение LA9ZX01495 Schneider Electric

Посмотреть все Силовые шины Linergy

Силовые шины Linergy - LA9ZX01495

Linergy мультистандартная шина до 630 A

Изображение LA9ZX01495 Schneider Electric
Посмотреть все Силовые шины Linergy
Силовые шины Linergy - LA9ZX01495
Linergy мультистандартная шина до 630 A

3P IEC busbar support - size 12, 15, 20, 25, 30 x 5/10 mm²

Показать дополнительные характеристики >
Добавить в "Мои продукты" Добавить в "Мои продукты"

  • Основные характеристики
    диапазон
    Linergy
    наименование изделия
    BW
    тип устройства или его аксессуаров
    Держатель сборной шины
    краткое название устройства
    LA9Z
    количество в одном комплекте
    Комплект из 10 шт.
    Дополнительные характеристики
    совместимость серий продукта
    TeSys
    описание полюсов
    3P
    допустимый ток
    200 А с 12 x 5 mm шина
    250 А с 15 x 5 mm шина
    320 A с 20 x 5 mm шина
    400 А с 25 x 5 mm шина
    450 A с 30 x 5 мм шина
    360 A с 12 x 10 mm шина
    520 А с 20 x 10 mm шина
    630 А с 30 x 10 mm шина
    [Ui] номинальное напряжение изоляции
    690 В соответствующий IEC 60947-1
    690 В в соответствии с NF C 20-040
    расстояние между держателями
    570 mm
    шаг проводников сборной шины
    60 мм
    цвет
    Серый
    Условия эксплуатации
    степень защиты IP
    IP20 #N/A
    Термостойкость
    125 °C
    стандарты
    UL 508
    МЭК 61439-2
    сертификация продукта
    IEC
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
    Доступно
    Инструкция по утилизации продукта
    Не требует специальных действий для утилизации
    Гарантия на оборудование
    Период
    Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
  • Документы и ПО

    Язык
    • русский
    • китайский
    • немецкий
    • английский
    • испанский
    • итальянский
    • французкий
    • португальский
    Каталог
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Linergy - Distribution and connection systems catalogue - English (Версия 2.2)
    Сертификат
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    GV2, выключатели автоматические (Версия 1.0)
    Инструкция
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Linergy BZ - Busbar plate for TeSys devices - Instruction sheet (Версия 03)
    Декларация REACh
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 23.02.19
    Размер 0
    Декларация ЕС RoHS
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 23.02.19
    Размер 0
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.