Russia

Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выбрать другую страну или регион

Изображение LA9ZX01508 Schneider Electric

Посмотреть все Силовые шины Linergy

Силовые шины Linergy - LA9ZX01508

Linergy мультистандартная шина до 630 A

Изображение LA9ZX01508 Schneider Electric
Посмотреть все Силовые шины Linergy
Силовые шины Linergy - LA9ZX01508
Linergy мультистандартная шина до 630 A

3P UL busbar support - size 12, 15, 20, 25, 30 x 5/10 mm²

Показать дополнительные характеристики >
Добавить в "Мои продукты" Добавить в "Мои продукты"

  • Основные характеристики
    диапазон
    Linergy
    наименование изделия
    BW
    тип устройства или его аксессуаров
    Держатель сборной шины
    краткое название устройства
    LA9Z
    количество в одном комплекте
    Комплект из 10 шт.
    Дополнительные характеристики
    совместимость серий продукта
    TeSys
    описание полюсов
    3P
    допустимый ток
    630 А с 30 x 10 mm шина
    150 A с 12 x 5 mm шина
    362 A с 20 x 5 mm шина
    500 A с 30 x 5 мм шина
    300 A с 12 x 10 mm шина
    564 A с 20 x 10 mm шина
    [Ui] номинальное напряжение изоляции
    690 В соответствующий IEC 60947-1
    690 В в соответствии с NF C 20-040
    расстояние между держателями
    400 mm шина 12 mm высота
    800 mm busbar 20 mm height
    800 mm busbar 30 mm height
    шаг проводников сборной шины
    60 мм
    цвет
    Серый
    Условия эксплуатации
    степень защиты IP
    IP20 #N/A
    Термостойкость
    125 °C
    стандарты
    UL 508
    МЭК 61439-2
    сертификация продукта
    UL
    Экологичность предложения
    Соответствие экологическому статусу
    Продукт категории Green Premium
    Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)
    Регламент REACh
    Экологический профиль продукта
    Доступно
    Инструкция по утилизации продукта
    Не требует специальных действий для утилизации
  • Документы и ПО

    Язык
    • русский
    • китайский
    • немецкий
    • английский
    • испанский
    • итальянский
    • французкий
    • португальский
    Каталог
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Linergy - Distribution and connection systems catalogue - English (Версия 2.2)
    CAD файлы
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    SUPPORT 3P FOR 60 INTERAXIS BUSBAR UL (Версия 1.0)
    Дата 14.07.18
    Размер 835.4 KB
    Дата 14.07.18
    Размер 83.9 KB
    Сертификат
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    GV2, выключатели автоматические (Версия 1.0)
    Инструкция
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Linergy BZ - Busbar plate for TeSys devices - Instruction sheet (Версия 03)
    Декларация REACh
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 15.02.19
    Размер 0
    Декларация ЕС RoHS
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 15.02.19
    Размер 0
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.