Russia

Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выбрать другую страну или регион

Изображение LAD322 Schneider Electric

Посмотреть все TeSys DF, LS1/GK1

TeSys DF, LS1/GK1 - LAD322

Аксессуары

Изображение LAD322 Schneider Electric
Посмотреть все TeSys DF, LS1/GK1
TeSys DF, LS1/GK1 - LAD322
Аксессуары

Расцепительный блок 60А 2 пускателя

Показать дополнительные характеристики >
Добавить в "Мои продукты" Добавить в "Мои продукты"

  • Основные характеристики
    серия продукта
    Предохранитель-разъединитель TeSys
    краткое название устройства
    LAD
    тип устройства или его аксессуаров
    Разветвит. коробка питания
    совместимость изделий
    LAD32.
    описание полюсов
    3P
    Дополнительные характеристики
    количество отходящих устройств
    2
    [Icw] номинальный кратковременно допустимый ток
    63 А
    масса продукта
    0.12 кг
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
    Доступно
    Инструкция по утилизации продукта
    Не требует специальных действий для утилизации
    Гарантия на оборудование
    Период
    Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
  • Документы и ПО

    Язык
    • русский
    • китайский
    • английский
    • немецкий
    • испанский
    • итальянский
    • французкий
    CAD файлы
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    CAD files for LAD322: Power splitter box LAD322 for 2 starters, 63 A (Версия 1.0)
    Power splitter box LAD322 for 2 starters, 63 A (Версия 1.0)
    Дата 01.12.15
    Размер 227.4 KB
    Дата 01.12.15
    Размер 280.7 KB
    Сертификат
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    GV2, выключатели автоматические (Версия 1.0)
    Инструкция
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    APP2... Motor starter components - Quickfit Power Technology (Версия 5)
    LAD-31 Motor starter components - TeSys Quickfit Power (Версия 04)
    LAD-311 Motor starter components - TeSys Quickfit Power (Версия 07)
    LS1D30/32 Disconnector fuse carriers (Версия 06)
    Дата 13.08.18
    Размер 3 MB
    LAD-341 Power connection module - TeSys Quickfit Power (Версия 07)
    Видео
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    TeSys - типовое применение (Версия 1.0)
    Дата 08.08.17
    Размер 40.5 MB
    TeSys - от любых повреждений, для любых применений (Версия 1.0)
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.