Russia

Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выбрать другую страну или регион

Изображение LAD4DDL Schneider Electric

Посмотреть все TeSys D

TeSys D - LAD4DDL

Блоки расширения

Изображение LAD4DDL Schneider Electric
Посмотреть все TeSys D
TeSys D - LAD4DDL
Блоки расширения

ДИОД 24-250В DC КРЕПЛЕНИЕ БЕЗвинтовОЕ

Показать дополнительные характеристики >
Добавить в "Мои продукты" Добавить в "Мои продукты"

  • Основные характеристики
    диапазон
    TeSys
    краткое название устройства
    LAD4
    тип устройства или его аксессуаров
    Ограничитель перенапряжения
    совместимость продукта
    LC1D09...D38 (3P)
    LC1DT20...DT40 (4P)
    LC1D098...D258 (4P)
    CAD32, CAD50
    Дополнительные характеристики
    место монтажа
    Сторона
    исполнение выключателя
    Защелками
    технология подавления
    Защитный шунтирующий диод
    напряжение цепи управления
    24...250 V пост. ток
    макс. пик. напряжение
    1 Uc
    масса продукта
    0.012 кг
    Условия эксплуатации
    рабочая температура окружающей среды
    -25...55 °C
    температура окружающей среды при хранении
    -40...80 °C
    Экологичность предложения
    Соответствие экологическому статусу
    Продукт категории Green Premium
    Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)
    Регламент REACh
    Экологический профиль продукта
    Инструкция по утилизации продукта
    Не требует специальных действий для утилизации
    Гарантия на оборудование
    Период
    Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
  • Документы и ПО

    Язык
    • русский
    • китайский
    • английский
    CAD файлы
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    FREE WHEELING DIODE 24-250VAC D09-D38 (Версия 1.0)
    Дата 22.01.16
    Размер 111.4 KB
    Дата 22.01.16
    Размер 116 KB
    Сертификат
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    LC1, LC2D, LP1D контакторы электромагнитные с комплектующими (Версия 1.0)
    Инструкция
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    LC2 DT... 4-pole 20 to 40 A AC-1 changeover contactors pairs with screw clamp terminals (Версия 04)
    LC1D 9 to 38 A AC/DC contactors with screw clamp terminals - Instruction Sheet (Версия 11)
    LC1D 9 to 32 A AC/DC contactors with spring terminals - Instruction sheet printed on box (Версия 07)
    LC2 D.. 9 to 38 A reversing contactors with screw clamp terminals - Instruction sheet (Версия 07)
    LC2 DT.3. 4-pole 20 to 40 A AC-1 changeover contactors pairs with spring terminals (Версия 04)
    2 x LC1D..3, LC2D..3, LAD9V.. Contactors and reversing contactors 9 to 32 A with spring terminals and accessories (Версия 06)
    LC1D 9 to 38 A AC/DC contactors with screw clamp terminals - Instruction Sheet (Версия 09)
    Видео
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    TeSys - типовое применение (Версия 1.0)
    Дата 08.08.17
    Размер 40.5 MB
    TeSys - от любых повреждений, для любых применений (Версия 1.0)
    Экологический профиль продукта
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Suppressor modules - PEP information for auxiliaries and accessories (Версия 1.0)
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.