Russia

Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выбрать другую страну или регион

Изображение LAD4T3B Schneider Electric

Посмотреть все TeSys D

TeSys D - LAD4T3B

Блоки расширения

Изображение LAD4T3B Schneider Electric
Посмотреть все TeSys D
TeSys D - LAD4T3B
Блоки расширения

Модуль ограничитель перенапряжения Диод 24В AC/DC D40A-D65A

Показать дополнительные характеристики >
Добавить в "Мои продукты" Удалить из "Мои продукты"

  • Основные характеристики
    диапазон
    TeSys
    краткое название устройства
    LAD4
    тип устройства или его аксессуаров
    Ограничитель перенапряжения
    совместимость продукта
    LC1D40A...D80A (3P)
    LC1DT60A...DT80A (4P)
    Дополнительные характеристики
    место монтажа
    Передний
    исполнение выключателя
    Защелками
    технология подавления
    Симметричный защитный стабилитрон
    напряжение цепи управления
    12...24 V пер. ток 50/60 Hz
    12...24 V пост. ток
    макс. пик. напряжение
    2 Uc
    масса продукта
    0.02 кг
    Условия эксплуатации
    рабочая температура окружающей среды
    -25...55 °C
    температура окружающей среды при хранении
    -40...80 °C
    Экологичность предложения
    Соответствие экологическому статусу
    Продукт категории Green Premium
    Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)
    Регламент REACh
    Экологический профиль продукта
    Инструкция по утилизации продукта
    Не требует специальных действий для утилизации
    Гарантия на оборудование
    Период
    Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
  • Документы и ПО

    Язык
    • русский
    • английский
    CAD файлы
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    D40A-D65A BIDIRECT DIODE (Версия 1.0)
    Дата 19.12.17
    Размер 449.9 KB
    Дата 19.12.17
    Размер 456.4 KB
    Сертификат
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    LC1, LC2D, LP1D контакторы электромагнитные с комплектующими (Версия 1.0)
    Инструкция
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    LC1DT..A, LC1DT..A3 Everlink 4-pole contactors 60 to 80 A AC-1 - Instruction sheet (Версия 07)
    LC1DT..A6 4-pole contactors ring-type connection 60 to 80 A AC-1 - Instruction sheet (Версия 08)
    LC1D..A, LC1D..A3, LC2D..A, LC2D..A3 Everlink 3-pole contactors and reversing contactors 40 to 80 A AC-3 - Instruction Sheet (Версия 14)
    Видео
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    TeSys - от любых повреждений, для любых применений (Версия 1.0)
    TeSys - типовое применение (Версия 1.0)
    Дата 08.08.17
    Размер 40.5 MB
    Экологический профиль продукта
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Suppressor modules - PEP information for auxiliaries and accessories (Версия 1.0)
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.