-
Характеристики
Основные характеристики диапазон TeSysкраткое название устройства LAD4тип устройства или его аксессуаров Ограничитель перенапряжениясовместимость продукта LC1D09...D38 (3P)LC1DT20...DT40 (4P)LC1D098...D258 (4P)CAD32, CAD50Дополнительные характеристики место монтажа Сторонаисполнение выключателя Защелкамитехнология подавления Симметричный защитный стабилитроннапряжение цепи управления 72 V пер. ток 50/60 Hzмакс. пик. напряжение 2 Ucмасса продукта 0.012 кгУсловия эксплуатации рабочая температура окружающей среды -25...55 °Cтемпература окружающей среды при хранении -40...80 °CЭкологичность предложения Соответствие экологическому статусу Продукт категории Green PremiumДиректива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели) Регламент REACh Экологический профиль продукта Инструкция по утилизации продукта Не требует специальных действий для утилизацииГарантия на оборудование Период Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки -
Документы и ПО
Язык- русский
- английский
CAD файлыРазмерДобавить в «Мои документы»Additional contactor accessories\Suppressor module - Clip-on on coil (Версия 1.1)Дата 22.01.16Размер 2 KBДата 22.01.16Размер 45.1 KBДата 22.01.16Размер 46.8 KBДата 22.01.16Размер 3.9 KBAdditional contactor accessories\Suppressor module - Clip-on on coil (Версия 1.1)Дата 22.01.16Размер 1.4 KBДата 22.01.16Размер 42.4 KBДата 22.01.16Размер 39 KBДата 22.01.16Размер 2.6 KBAdditional contactor accessories\Suppressor module - Clip-on on coil (Версия 1.1)Дата 22.01.16Размер 1.5 KBДата 22.01.16Размер 42.1 KBДата 22.01.16Размер 37.9 KBДата 22.01.16Размер 2.3 KBCONTACTS BLOCK (Версия 1.0)ИнструкцияРазмерДобавить в «Мои документы»LC2 DT.3. 4-pole 20 to 40 A AC-1 changeover contactors pairs with spring terminals (Версия 04)Дата 14.07.18Размер 968.7 KBВидеоРазмерДобавить в «Мои документы»TeSys - от любых повреждений, для любых применений (Версия 1.0)TeSys - типовое применение (Версия 1.0)Экологический профиль продуктаРазмерДобавить в «Мои документы»Suppressor modules - PEP information for auxiliaries and accessories (Версия 1.0)Дата 10.06.16Размер 219.9 KB -
Часто задаваемые технические вопросы
Результатов не найдено.К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.