Russia

Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выбрать другую страну или регион

Изображение LAD4TXDL Schneider Electric

Посмотреть все TeSys D

TeSys D - LAD4TXDL

Блоки расширения

Изображение LAD4TXDL Schneider Electric
Посмотреть все TeSys D
TeSys D - LAD4TXDL
Блоки расширения

Двунаправленный пикоограничивающий диод 600В DC

Показать дополнительные характеристики >
Добавить в "Мои продукты" Добавить в "Мои продукты"

  • Основные характеристики
    диапазон
    TeSys
    краткое название устройства
    LAD4
    тип устройства или его аксессуаров
    Ограничитель перенапряжения
    совместимость продукта
    LC1D09...D38 (3P)
    LC1DT20...DT40 (4P)
    LC1D098...D258 (4P)
    CAD32, CAD50
    Дополнительные характеристики
    место монтажа
    Сторона
    исполнение выключателя
    Защелками
    технология подавления
    Симметричный защитный стабилитрон
    напряжение цепи управления
    600 V пост. ток
    макс. пик. напряжение
    2 Uc
    масса продукта
    0.012 кг
    Условия эксплуатации
    рабочая температура окружающей среды
    -25...55 °C
    температура окружающей среды при хранении
    -40...80 °C
    Экологичность предложения
    Соответствие экологическому статусу
    Продукт категории Green Premium
    Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)
    Регламент REACh
    Экологический профиль продукта
    Инструкция по утилизации продукта
    Не требует специальных действий для утилизации
    Гарантия на оборудование
    Период
    Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
  • Документы и ПО

    Язык
    • русский
    • английский
    CAD файлы
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    CONTACTS BLOCK (Версия 1.0)
    Дата 19.12.17
    Размер 931.5 KB
    Дата 19.12.17
    Размер 570.5 KB
    Сертификат
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    LC1, LC2D, LP1D контакторы электромагнитные с комплектующими (Версия 1.0)
    Инструкция
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    LC2 DT.3. 4-pole 20 to 40 A AC-1 changeover contactors pairs with spring terminals (Версия 04)
    Видео
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    TeSys - типовое применение (Версия 1.0)
    Дата 08.08.17
    Размер 40.5 MB
    TeSys - от любых повреждений, для любых применений (Версия 1.0)
    Экологический профиль продукта
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Suppressor modules - PEP information for auxiliaries and accessories (Версия 1.0)
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.