Russia

Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выбрать другую страну или регион

Изображение LAD5C12 Schneider Electric

Посмотреть все TeSys GV2 переключатели

TeSys GV2 переключатели - LAD5C12

Аксессуары

Изображение LAD5C12 Schneider Electric
Посмотреть все TeSys GV2 переключатели
TeSys GV2 переключатели - LAD5C12
Аксессуары

3 модуля соединения SOLINK для LC1D09-32 реверсивного включения

Показать дополнительные характеристики >
Добавить в "Мои продукты" Добавить в "Мои продукты"

  • Основные характеристики
    серия продукта
    TeSys
    краткое название устройства
    LAD5C
    тип устройства или его аксессуаров
    Модуль подключения
    категория - аксессуар/отдельная деталь
    Аксессуары присоединений
    функция
    Модуль соединения к ПЛК вх/вых
    напряжение цепи управления
    24 V пост. ток
    Дополнительные характеристики
    место монтажа
    Передний
    тип разъема
    RJ45
    управление и контроль
    Modicon TM3
    Modicon Telefast
    Modicon STB
    совместимость изделий
    GV2ME
    GV2P
    LC1D
    LC2D
    GV2DM
    тип пускателя двигателя
    Реверсирование
    номинальный ток
    9...32 A вкл. AC-3
    клеммный зажим пускателя
    Винтовой зажим
    сертификация продукта
    CE
    CUL
    высота
    204 мм
    ширина
    90 мм
    глубина
    38 мм
    масса продукта
    67 г
    количество в одном комплекте
    3
    Экологичность предложения
    Соответствие экологическому статусу
    Продукт категории Green Premium
    Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)
    Регламент REACh
    Экологический профиль продукта
    Инструкция по утилизации продукта
    Не требует специальных действий для утилизации
    Гарантия на оборудование
    Период
    Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
  • Документы и ПО

    Язык
    • русский
    • английский
    Каталог
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    TeSys - chapter A2 - Open pre cabled motor starters - tec data - digicat (Версия 5.0)
    TeSys - chapter A2 - Open pre cabled motor starters - tec data - digicat (Версия 5.0)
    CAD файлы
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Connection module for reversing control of motors up to 15 kW (Версия 1.0)
    CAD files for LAD5C12: Connection module for reversing control of motors up to 15 kW (Версия 1.0)
    Сертификат
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    CA-K, CAD, реле управления промежуточные (Версия 1.0)
    Видео
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    TeSys - типовое применение (Версия 1.0)
    Дата 08.08.17
    Размер 40.5 MB
    TeSys - от любых повреждений, для любых применений (Версия 1.0)
    Декларация REACh
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 23.02.19
    Размер 0
    Декларация ЕС RoHS
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 23.02.19
    Размер 0
    Сертификат соответствия
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    EU Declaration LAD5C11-12-31-32 (Версия 1.0)
    Дата 10.11.17
    Размер 265.8 KB
    Экологический профиль продукта
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    GV2 & GV3 motor circuit breakers - PEP for auxiliaries and accessories (Версия 1.0)
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.