Russia

Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выбрать другую страну или регион

Изображение LAD5C31 Schneider Electric

Посмотреть все TeSys GV3

TeSys GV3 - LAD5C31

Аксессуары

Изображение LAD5C31 Schneider Electric
Посмотреть все TeSys GV3
TeSys GV3 - LAD5C31
Аксессуары

5 модулей соеинений SOLINK для LC1D40-65 ПРЯМОГО ВКЛЮЧЕНИЯ

Показать дополнительные характеристики >
Добавить в "Мои продукты" Удалить из "Мои продукты"

  • Основные характеристики
    серия продукта
    TeSys
    краткое название устройства
    LAD5C
    тип устройства или его аксессуаров
    Модуль подключения
    категория - аксессуар/отдельная деталь
    Аксессуары присоединений
    функция
    Модуль соединения к ПЛК вх/вых
    напряжение цепи управления
    24 V пост. ток
    Дополнительные характеристики
    место монтажа
    Передний
    тип разъема
    RJ45
    управление и контроль
    Modicon TM3
    Modicon Telefast
    Modicon STB
    совместимость изделий
    LC1D
    LC2D
    GV3P
    тип пускателя двигателя
    Нереверсивный
    номинальный ток
    40...65 A вкл. AC-3
    клеммный зажим пускателя
    Винтовой зажим
    сертификация продукта
    CUL
    CE
    высота
    198 мм
    ширина
    55 мм
    глубина
    38 мм
    масса продукта
    39 г
    количество в одном комплекте
    5
    Экологичность предложения
    Соответствие экологическому статусу
    Продукт категории Green Premium
    Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)
    Регламент REACh
    Экологический профиль продукта
    Инструкция по утилизации продукта
    Не требует специальных действий для утилизации
  • Документы и ПО

    Язык
    • русский
    • английский
    CAD файлы
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Connection module for control of motors up to 30 kW (Версия 1.0)
    Дата 22.01.16
    Размер 157.8 KB
    Дата 22.01.16
    Размер 250.6 KB
    CAD files for LAD5C31: Connection module for control of motors up to 30 kW (Версия 1.0)
    Сертификат
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    CA-K, CAD, реле управления промежуточные (Версия 1.0)
    Сертификат соответствия
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    EU Declaration LAD5C11-12-31-32 (Версия 1.0)
    Дата 10.11.17
    Размер 265.8 KB
    Видео
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    TeSys - от любых повреждений, для любых применений (Версия 1.0)
    TeSys - типовое применение (Версия 1.0)
    Дата 08.08.17
    Размер 40.5 MB
    Экологический профиль продукта
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    GV2 & GV3 motor circuit breakers - PEP for auxiliaries and accessories (Версия 1.0)
    Декларация REACh
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 15.02.19
    Размер 0
    Декларация ЕС RoHS
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 15.02.19
    Размер 0
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.