Russia

Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выбрать другую страну или регион

Изображение LAD6K10C Schneider Electric

Посмотреть все TeSys D

TeSys D - LAD6K10C

Блоки расширения

Изображение LAD6K10C Schneider Electric
Посмотреть все TeSys D
TeSys D - LAD6K10C
Блоки расширения

Блок электромагнитной защелки

Показать дополнительные характеристики >
Добавить в "Мои продукты" Удалить из "Мои продукты"

  • Основные характеристики
    диапазон
    TeSys
    тип устройства или его аксессуаров
    Блок электромеханической взаимной блокировки
    совместимость изделий
    LC1DT20...DT40
    LC1D40A...D65A
    LC1D09...D38
    LC1DT60A...DT80A
    Реле управления TeSys D
    напряжение цепи управления
    32/36 V пер. ток 50/60 Hz
    32/36 V пост. ток
    Дополнительные характеристики
    место монтажа
    Передняя сторона
    контроль срабатывания
    Электрический
    Ручной
    [Ui] номинальное напряжение изоляции
    690 В - соответствующий IEC 60947-5-1
    требуемая мощность, В·А
    25 для пер. ток цепь
    требуемая мощность, Вт
    30 Вт для пост. ток цепь
    механическая износостойкость
    500000 циклы
    рабочая частота
    1200 цикл/ч
    коэффициент нагружения
    10 %
    масса продукта
    0,07 кг
    Условия эксплуатации
    сертификация продукта
    UL
    CSA
    степень защиты IP
    IP2x в соответствии с VDE 0106
    защитное исполнение
    TH в соответствии с IEC 60068
    рабочая температура окружающей среды
    -25...55 °C
    температура окружающей среды при хранении
    -40...80 °C
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
    Доступно
    Инструкция по утилизации продукта
    Не требует специальных действий для утилизации
    Гарантия на оборудование
    Период
    Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
  • Документы и ПО

    Язык
    • русский
    • английский
    CAD файлы
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    AUXILIARY LATCH BLOCK (Версия 1.0)
    Дата 19.12.17
    Размер 186.1 KB
    Дата 19.12.17
    Размер 351 KB
    Сертификат
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    LC1, LC2D, LP1D контакторы электромагнитные с комплектующими (Версия 1.0)
    Инструкция
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    LA6-DK.. / LAD6K.. Mechanical latch blocks (Версия 06)
    Дата 24.10.17
    Размер 643.8 KB
    Видео
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    TeSys - от любых повреждений, для любых применений (Версия 1.0)
    TeSys - типовое применение (Версия 1.0)
    Дата 08.08.17
    Размер 40.5 MB
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.