Russia

Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выбрать другую страну или регион

Изображение LAD6K10M Schneider Electric

Посмотреть все TeSys D

TeSys D - LAD6K10M

Блоки расширения

Изображение LAD6K10M Schneider Electric
Посмотреть все TeSys D
TeSys D - LAD6K10M
Блоки расширения

Блок электромеханической защелки AC,DC 220/240В

Показать дополнительные характеристики >
Добавить в "Мои продукты" Удалить из "Мои продукты"

  • Основные характеристики
    диапазон
    TeSys
    тип устройства или его аксессуаров
    Блок электромеханической взаимной блокировки
    совместимость изделий
    LC1DT60A...DT80A
    Реле управления TeSys D
    LC1D40A...D65A
    LC1DT20...DT40
    LC1D09...D38
    напряжение цепи управления
    220/240 V пер. ток 50/60 Hz
    220/240 V пост. ток
    Дополнительные характеристики
    место монтажа
    Передняя сторона
    контроль срабатывания
    Ручной
    Электрический
    [Ui] номинальное напряжение изоляции
    690 В - соответствующий IEC 60947-5-1
    требуемая мощность, В·А
    25 для пер. ток цепь
    требуемая мощность, Вт
    30 Вт для пост. ток цепь
    механическая износостойкость
    500000 циклы
    рабочая частота
    1200 цикл/ч
    коэффициент нагружения
    10 %
    масса продукта
    0,07 кг
    Условия эксплуатации
    сертификация продукта
    CSA
    UL
    степень защиты IP
    IP2x в соответствии с VDE 0106
    защитное исполнение
    TH в соответствии с IEC 60068
    рабочая температура окружающей среды
    -25...55 °C
    температура окружающей среды при хранении
    -40...80 °C
    Экологичность предложения
    Соответствие экологическому статусу
    Продукт категории Green Premium
    Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)
    Регламент REACh
    Экологический профиль продукта
    Доступно
    Инструкция по утилизации продукта
    Не требует специальных действий для утилизации
    Гарантия на оборудование
    Период
    Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
  • Документы и ПО

    Язык
    • русский
    • английский
    CAD файлы
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    LATCH BLK (Версия 1.0)
    Дата 22.01.16
    Размер 405.6 KB
    Дата 22.01.16
    Размер 375.7 KB
    Сертификат
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    LC1, LC2D, LP1D контакторы электромагнитные с комплектующими (Версия 1.0)
    Инструкция
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    LA6-DK.. / LAD6K.. Mechanical latch blocks (Версия 06)
    Дата 24.10.17
    Размер 643.8 KB
    Видео
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    TeSys - от любых повреждений, для любых применений (Версия 1.0)
    TeSys - типовое применение (Версия 1.0)
    Дата 08.08.17
    Размер 40.5 MB
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.