Russia

Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выбрать другую страну или регион

Изображение LAD8N02 Schneider Electric

Посмотреть все TeSys D

TeSys D - LAD8N02

Блоки расширения

Изображение LAD8N02 Schneider Electric
Посмотреть все TeSys D
TeSys D - LAD8N02
Блоки расширения

Дополнительный контактный блок мгновенного действия 2НЗ монтируется сбоку

Показать дополнительные характеристики >
Добавить в "Мои продукты" Удалить из "Мои продукты"

  • Основные характеристики
    серия продукта
    Реле управления TeSys D
    TeSys D
    диапазон
    TeSys
    краткое название устройства
    LA1
    тип устройства или его аксессуаров
    Блок вспомогательных контактов
    работа вспом. контактов
    Мгновенный
    конфигурация главных контактов
    2 Н.З.
    присоединения
    Винтовой зажим 1 кабель 1...2,5 мм² - жесткость кабеля: гибкий - с кабельный наконечник
    Винтовой зажим 1 кабель 1...2,5 мм² - жесткость кабеля: гибкий - без кабельный наконечник
    Винтовой зажим 1 кабель 1...2,5 мм² - жесткость кабеля: жесткий кабель - с кабельный наконечник
    Винтовой зажим 1 кабель 1...2,5 мм² - жесткость кабеля: жесткий кабель - без кабельный наконечник
    Винтовой зажим 2 кабель 1...2,5 мм² - жесткость кабеля: гибкий - с кабельный наконечник
    Винтовой зажим 2 кабель 1...2,5 мм² - жесткость кабеля: гибкий - без кабельный наконечник
    Винтовой зажим 2 кабель 1...2,5 мм² - жесткость кабеля: жесткий кабель - с кабельный наконечник
    Винтовой зажим 2 кабель 1...2,5 мм² - жесткость кабеля: жесткий кабель - без кабельный наконечник
    Дополнительные характеристики
    место монтажа
    Сторона
    [Ui] номинальное напряжение изоляции
    690 В - соответствующий IEC 60947-5-1
    600 В - сертификация CSA
    600 В - сертификация UL
    [Ue] номинальное рабочее напряжение
    690 V переменный ток 25...400 Hz
    [Ith] условный тепловой ток на открытом воздухе
    10 А в <= 60 °C
    Номинальная включающая способность Irms
    140 А переменный ток в соответствии с IEC 60947-5-1
    250 А постоянный ток в соответствии с IEC 60947-5-1
    допустимый кратковременно выдерживаемый ток
    100 А 1 с
    120 А 500 мс
    140 А 100 мс
    типы реализуемых защит
    Предохранитель gG <= 10 А номинальн. в соответсвии с рабочим током для Ue <= 690 В
    соответствующий номинал предохранителя
    10 А gG IEC 60947-5-1
    механическая износостойкость
    3 млн. циклов
    минимальный коммутируемый ток
    5 мА
    минимальное коммутируемое напряжение
    17 В
    время без перекрытия
    1.5 мс при снятии напряжения (нет времени перекрытия между Н.З. и Н.О. контактами)
    1.5 мс при подаче напряжения (нет времени перекрытия между Н.З. и Н.О. контактами)
    время перекрытия
    1.5 мс
    сопротивление изоляции
    > 10 МОм
    ширина
    12.5 мм
    Условия эксплуатации
    характеристики окружающей среды
    Нормальные окружающие условия
    стандарты
    EN 60947-5-1
    BS 4794
    IEC 60947-5-1
    VDE 0660
    NF C 63-140
    сертификация продукта
    UL
    CSA
    степень защиты IP
    IP2x в соответствии с VDE 0660
    защитное исполнение
    TH в соответствии с IEC 60068
    рабочая температура окружающей среды
    -5...60 °C
    температура окружающей среды при хранении
    -60...80 °C
    рабочая высота
    3000 м без ухудшение характеристик по температуре
    Гарантия на оборудование
    Период
    Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
  • Документы и ПО

    Язык
    • русский
    • английский
    CAD файлы
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    2 auxiliary instantaneous contact bloc by connction scew clamp terminals, side clip-on mounting. (Версия 1.0)
    2 auxiliary instantaneous contact bloc by connction scew clamp terminals, side clip-on mounting. (Версия 1.0)
    CONTACTS BLOCK (Версия 1.0)
    Дата 22.01.16
    Размер 288.8 KB
    Дата 22.01.16
    Размер 441.3 KB
    Сертификат
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    LC1, LC2D, LP1D контакторы электромагнитные с комплектующими (Версия 1.0)
    CB Certificate Tesys D - LAD8N (Версия 1.0)
    Дата 10.11.17
    Размер 303.7 KB
    CCC Certificate TeSys D - LAD8N Indonesia (Версия 1.0)
    Дата 10.11.17
    Размер 135.5 KB
    Сертификат соответствия
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    EU Declaration TeSys D - LAD8N@ (Версия 1.0)
    Дата 10.11.17
    Размер 1.2 MB
    Видео
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    TeSys - от любых повреждений, для любых применений (Версия 1.0)
    TeSys - типовое применение (Версия 1.0)
    Дата 08.08.17
    Размер 40.5 MB
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.