TeSys D
    тип устройства или его аксессуаров
    Модуль соединения цепи управления
    краткое название устройства
    LAD9
    совместимость продукта
    GV2ME прямой пуск
    GV3P прямой пуск
    Дополнительные характеристики
    [Ue] номинальное рабочее напряжение
    690 V
    частота сети
    50/60 Гц
    [In] номинальный ток
    18 А на пускатель
    60 А для силовая цепь в соответствии с IEC 60439-1
    60 А на дополнительный клеммный блок в соответствии с IEC 60439-1
    соединения – клеммы
    Цепь управления: пружинный зажим 2 кабель (-и) 1,5 мм² гибкий с кабельным наконечником
    Цепь управления: пружинный зажим 2 кабель (-и) 2,5 мм² гибкий
    Цепь управления: пружинный зажим 2 кабель (-и) 2,5 мм² жесткий кабель
    Силовая цепь: пружинный зажим 3 кабель (-и) 16 мм² гибкий с кабельным наконечником
    Силовая цепь: пружинный зажим 3 кабель (-и) 25 мм² гибкий
    Силовая цепь: пружинный зажим 3 кабель (-и) 25 мм² жесткий кабель
    [Ui] номинальное напряжение изоляции
    750 В
    [Ics] номинальная рабочая отключающая способность
    50 кА в 415 V в соответствии с IEC 60439-1
    [Icw] номинальный кратковременно допустимый ток
    9,1 кА за 70 мс в соответствии с IEC 60439-1
    [Up] номинальное импульсное выдерживаемое напряжение
    6 кВ для силовая цепь
    максимальная мощность по питанию
    0,36 Вт
    понижающий коэффициент
    20 % Imax авт. выкл. GV2 60 °C
    исполнение выключателя
    Стационарный
    монтажная опора
    Монтажная плата
    2 x 35 мм симметричных DIN рейки
    minimum clearance distance
    30 мм
    Условия эксплуатации
    степень загрязнения
    3
    стандарты
    IEC 60439-1
    сертификация продукта
    UL
    CSA
    степень защиты IP
    IP40
    электромагнитная совместимость
    Испытание стойкости к с электролитическому разряду: 3 в соответствии с IEC 61000-4-2
    Тест на стойкость к коммутационным помехам: 3 в соответствии с IEC 61000-4-4
    Стойкость к излучаемым помехам: уровень пробы: 10 V/m (26...1000 MHz) в соответствии с IEC 61000-4-3
    Испытание на стойкость к радиочастотным помехам: уровень пробы: 10 V (0,15...80 МГц) в соответствии с IEC 61000-4-6
    Испытание невосприимчивости к импульсным помехам: уровень пробы: 0,6 кВ (8...20 мкс в дифференциальном режиме) в соответствии с IEC 61000-4-5
    Испытание невосприимчивости к импульсным помехам: уровень пробы: 2 kV (1,2...50 мкс в общем режиме) в соответствии с IEC 61000-4-5
    условия эксплуатации
    Защита от нагретых проводов: 960 °C в соответствии с IEC 60695-2-1
    механическая стойкость
    Удары 11 мс половина ускорения синусоидальной волны (15 gn) в соответствии с IEC 60068-2-27
    Вибрации 3...100 Hz (0,7 gn) в соответствии с BV
    Вибрации 3...100 Hz (0,7 gn) в соответствии с IEC 60068-2-6
    Вибрации 3...100 Hz (0,7 gn) в соответствии с LR
    Вибрации 2...100 Hz (4 gn) в соответствии с BV
    Вибрации 2...100 Hz (4 gn) в соответствии с IEC 60068-2-6
    Вибрации 2...100 Hz (4 gn) в соответствии с LR
    рабочая температура окружающей среды
    -5…40 °C для монтажа на стену
    -5…60 °C устанавливаемый на полу
    температура окружающей среды при хранении
    -40…70 °C
    Экологичность предложения
    Регламент REACh
    Директива EC RoHS
    Гарантия на оборудование
    Гарантия
    Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
  • Документы и ПО

    Язык
    • русский
    • китайский
    • немецкий
    • английский
    • испанский
    • итальянский
    • французкий
    • португальский
    Каталог
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Tesys catalogue 2019 - 2020 Motor control and protection components (Версия 9.1)
    TeSys catalogue - 2019 - 2020 - chapter B2 Motor starter wiring systems (Версия 6.0)
    CAD файлы
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    CAD file (on TraceParts) for LAD9AP3D1: TeSys D LAD9 control connection module for direct motor starter GV2ME-GV3P (Версия 2.0)
    QUICK FIT CONTROL MODULE ACDC (Версия 1.0)
    Дата 06.09.13
    Размер 704.7 KB
    Дата 06.09.13
    Размер 823.9 KB
    Direct control connection module LAD9AP3D1 without relay (Версия 1.0)
    Инструкция
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    LAD 9AP3.. Motor starter components - Quickfit Control Technology - Instruction sheet (Версия 03)
    Видео
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    TeSys - от любых повреждений, для любых применений (Версия 1.0)
    TeSys - типовое применение (Версия 1.0)
    Дата 08.08.17
    Размер 40.5 MB
    Декларация REACh
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 21.06.19
    Размер 195.3 KB
    Декларация ЕС RoHS
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 21.06.19
    Размер 195.3 KB
    Информация о конце срока службы
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    TeSys D Contactors AC 09 to 18A (Версия 2.0)
    Дата 06.05.16
    Размер 157.9 KB
    Экологический профиль продукта
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    3P CONT 9A AC3 4KW 1NO 1NC 230VAC COIL (Версия 3.0)
    Дата 18.09.17
    Размер 132 KB
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.