Russia
Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выбрать другую страну или регион

ДОП. КОНТАКТН. БЛОК 4НЗ ФРОНТАЛЬНЫЙ МОНТАЖ КРЕПЛЕНИЕ С ПОМОЩЬЮ ВИНТОВЫХ ЗАЖИМОВ

Показать дополнительные характеристики >
Добавить в "Мои продукты" Удалить из "Мои продукты"

  • Основные характеристики
    серия продукта
    Реле управления TeSys D
    TeSys F
    TeSys D
    серия
    TeSys
    тип устройства или его аксессуаров
    Блок вспомогательных контактов
    работа вспом. контактов
    Мгновенный
    конфигурация главных контактов
    4 Н.З.
    соединения – клеммы
    Винтовой зажим 1 кабель (-и) 1…2,5 мм²гибкий с кабельным наконечником
    Винтовой зажим 1 кабель (-и) 1…2,5 мм²гибкий без наконечника
    Винтовой зажим 2 кабель (-и) 1…2,5 мм²гибкий с кабельным наконечником
    Винтовой зажим 2 кабель (-и) 1…2,5 мм²гибкий без наконечника
    Винтовой зажим 1 кабель (-и) 1…2,5 мм²жесткий кабель с кабельным наконечником
    Винтовой зажим 1 кабель (-и) 1…2,5 мм²жесткий кабель без наконечника
    Винтовой зажим 2 кабель (-и) 1…2,5 мм²жесткий кабель с кабельным наконечником
    Винтовой зажим 2 кабель (-и) 1…2,5 мм²жесткий кабель без наконечника
    Дополнительные характеристики
    место монтажа
    Передний
    [Ui] номинальное напряжение изоляции
    600 В - сертификация UL
    690 В в соответствии с IEC 60947-5-1
    600 В - сертификация CSA
    [Ue] номинальное рабочее напряжение
    690 V переменный ток 25...400 Hz
    [Ith] условный тепловой ток на открытом воздухе
    10 А в <60 °C
    Номинальная включающая способность Irms
    140 А в <= 690 V переменный ток в соответствии с IEC 60947-5-1
    250 А в <= 690 V постоянный ток в соответствии с IEC 60947-5-1
    допустимый кратковременно выдерживаемый ток
    100 А в <60 °C 1 с
    120 А в <60 °C 500 мс
    140 А в <60 °C 100 мс
    тип защиты
    Предохранитель gG 10 А номинальн. в соответсвии с рабочим током для Ue <= 690 В
    соответствующий номинал предохранителя
    10 А gG в соответствии с IEC 60947-5-1
    механическая износостойкость
    30 млн. циклов
    минимальный коммутируемый ток
    5 мА
    минимальное коммутируемое напряжение
    17 В
    время без перекрытия
    1,5 мс при снятии напряжения нет времени перекрытия между Н.З. и Н.О. контактами
    1,5 мс при подаче напряжения нет времени перекрытия между Н.З. и Н.О. контактами
    время перекрытия
    1,5 мс
    сопротивление изоляции
    > 10 МОм
    масса продукта
    0,05 кг
    Условия эксплуатации
    характеристики окружающей среды
    Нормальные окружающие условия
    стандарты
    EN 60947-5-1
    NF C 63-140
    VDE 0660
    IEC 60947-5-1
    BS 4794
    сертификация продукта
    CSA
    UL
    степень защиты IP
    IP2x в соответствии с VDE 0106
    защитное исполнение
    TH в соответствии с IEC 60068
    рабочая температура окружающей среды
    -5…60 °C
    температура окружающего воздуха при хранении
    -60…80 °C
    рабочая высота
    3000 м без ухудшения номинальных значений
    Экологичность предложения
    Статус устойчивого продукта
    Грин Премиум продукция
    Декларация REACh
    Соответствие ЕС RoHS
    Экологическая отчетнсть
    Гарантия на оборудование
    Гарантия
    Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
  • Документы и ПО

    Язык
    • русский
    • китайский
    • английский
    • французкий
    Каталог
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    TeSys catalogue - 2019 - 2020 - chapter B9 high power contactors TeSys F,V, FG, CR1F (Версия 7.0)
    TeSys catalogue - 2019 - 2020 - chapter B8 contactors TeSys SK,K, D, SKGC, GC, GY,GF (Версия 7.0)
    Tesys catalogue 2019 - 2020 Motor control and protection components (Версия 9.1)
    TeSys catalogue - 2019 - 2020 - chapter B7 Control relays- TeSys SK, K, D (Версия 6.0)
    CAD файлы
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    CAD file (on TraceParts) for LADN04: TeSys D - auxiliary contact block - 4 NC - screw-clamps terminals (Версия 2.0)
    LADN instantaneous auxiliary contact block (Версия 1.0)
    Дата 17.01.18
    Размер 700.2 KB
    Дата 17.01.18
    Размер 974.8 KB
    CAD for LADN04: TeSys D - auxiliary contact block - 4 NC - screw-clamps terminals (Версия 1.0)
    CONTACTS BLOCK (Версия 1.0)
    Дата 14.12.17
    Размер 869.1 KB
    Дата 14.12.17
    Размер 288 KB
    Сертификат
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    CB Certificate TeSys D - LADN (Версия 1.0)
    Дата 10.11.17
    Размер 356.6 KB
    Инструкция
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    LC1D 9 to 38 A AC/DC contactors with screw clamp terminals - Instruction Sheet (Версия 09)
    Видео
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    TeSys - от любых повреждений, для любых применений (Версия 1.0)
    TeSys - типовое применение (Версия 1.0)
    Дата 08.08.17
    Размер 40.5 MB
    Декларация REACh
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 24.05.19
    Размер 195.3 KB
    Декларация ЕС RoHS
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 24.05.19
    Размер 195.3 KB
    Сертификат соответствия
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    EU Declaration TeSys D - LAD-N (Версия 1.0)
    Дата 10.11.17
    Размер 1.2 MB
    Экологический профиль продукта
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    TeSys front additives_PEP (Версия 2.0)
    Дата 30.11.17
    Размер 130.4 KB
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.