Russia
Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выбрать другую страну или регион

Блок вспомогательных контактов TeSys - 2 НЗ - винтовые зажимы

Показать дополнительные характеристики >
Добавить в "Мои продукты" Удалить из "Мои продукты"
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Основные характеристики
    серия
    EasyPact
    краткое название устройства
    LAEN
    тип устройства или его аксессуаров
    Блок вспомогательных контактов
    область применения
    Сигнализация
    Дополнительные характеристики
    совместимость серий продукта
    EasyPact TVS LC1E
    место монтажа
    Передний
    работа вспом. контактов
    Мгновенный
    конфигурация главных контактов
    2 Н.З.
    [Ui] номинальное напряжение изоляции
    690 Вцепь управления в соответствии с IEC 60947-5-1
    [Ue] номинальное рабочее напряжение
    <= 690 V
    [Ith] условный тепловой ток на открытом воздухе
    8 А в <60 °C
    Номинальная включающая способность Irms
    140 А переменный ток в соответствии с IEC 60947-5-1
    [Icw] номинальный кратковременно допустимый ток
    100 А - 1 с
    120 А - 500 мс
    140 А - 100 мс
    тип защиты
    Предохранитель gG 10 А
    механическая износостойкость
    10 млн. циклов
    минимальный коммутируемый ток
    5 мА
    minimum switching voltage
    17 В
    время без перекрытия
    1,5 мс при подаче напряжения нет времени перекрытия между Н.З. и Н.О. контактами
    1,5 мс при снятии напряжения нет времени перекрытия между Н.З. и Н.О. контактами
    сопротивление изоляции
    > 10 МОм
    соединения – клеммы
    Цепь управления: винтовой зажим 1 1 мм² - наружный диаметр: 6 мм - жесткость кабеля: жесткий или гибкий с кабельным наконечником
    Цепь управления: винтовой зажим 1 1 мм² - наружный диаметр: 6 мм - жесткость кабеля: жесткий или гибкий без наконечника
    Цепь управления: винтовой зажим 2 2,5 мм² - наружный диаметр: 6 мм - жесткость кабеля: жесткий или гибкий с кабельным наконечником
    Цепь управления: винтовой зажим 2 2,5 мм² - наружный диаметр: 6 мм - жесткость кабеля: жесткий или гибкий без наконечника
    масса продукта
    0,035 кг
    цвет
    Серый (RAL 7011)
    Условия эксплуатации
    характеристики окружающей среды
    Стандартные условия эксплуатации
    стандарты
    IEC 60947-5-1
    сертификация продукта
    GOST
    степень защиты IP
    IP20 в соответствии с IEC 60529
    защитное исполнение
    TH в соответствии с IEC 60068
    рабочая температура
    -5…55 °C
    температура окружающей среды при хранении
    -60…80 °C
    рабочая высота
    3000 м без ухудшения номинальных значений
    Экологичность предложения
    Регламент REACh
    Директива EC RoHS
    Гарантия на оборудование
    Гарантия
    Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
  • Документы и ПО

    Язык
    • русский
    • английский
    Каталог
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    EasyPact TVS catalog (Версия 6.3)
    Дата 07.01.19
    Размер 7.4 MB
    CAD файлы
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    EasyPact TVS 2 Aux. Contacts (Версия 1.0)
    Дата 21.11.18
    Размер 225 KB
    Дата 21.11.18
    Размер 218.6 KB
    Сертификат
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    IEC certificate of LAEN (Версия 1.0)
    Дата 25.01.18
    Размер 261 KB
    CCC cert_SSIC_LA1DN,LAEN,LANN,LARN (Версия 1.0)
    Дата 31.07.17
    Размер 1.5 MB
    Декларация REACh
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 29.05.19
    Размер 195.3 KB
    Декларация ЕС RoHS
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 29.05.19
    Размер 195.3 KB
    Информация о конце срока службы
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    TeSys D Contactors AC 09 to 18A (Версия 2.0)
    Дата 06.05.16
    Размер 157.9 KB
    Сертификат соответствия
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    EU Declaration Easypact TVS contactors - LAEN11-20-40-02-04-31-13-22 (Версия 1.0)
    Экологический профиль продукта
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    3P CONT 9A AC3 4KW 1NO 1NC 230VAC COIL (Версия 3.0)
    Дата 18.09.17
    Размер 132 KB
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.