Russia
Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выбрать другую страну или регион

Запасная катушка 220 В переменный ток, 50 Гц, для LC1E120…160

Показать дополнительные характеристики >
Добавить в "Мои продукты" Удалить из "Мои продукты"

  • Основные характеристики
    серия
    EasyPact
    тип устройства или его аксессуаров
    Катушка контактора
    совместимость продукта
    LC1E120…E160
    краткое название устройства
    LAEX
    тип цепи управления
    Пер. ток в 50 Гц стандартный
    напряжение цепи управления
    220 V переменный ток 50 Гц
    среднее сопротивление
    105 Ом в 20 °C
    индуктивность замкнутого контура
    7,65 гн
    Дополнительные характеристики
    пределы напряжения цепи управления
    Находится в состоянии работы: 0,85...1,1 Uc в 50 Hz 55 °C)
    потребляемая мощность при срабатывании
    300 В·А 50 Гц 0,8 20 °C)
    потребляемая мощность при удержании, В·А
    22 В·А 50 Гц 0,8 20 °C)
    Условия эксплуатации
    рабочая температура окружающей среды
    -5…55 °C
    масса продукта
    0,21 кг
    Экологичность предложения
    Декларация REACh
    Соответствие ЕС RoHS
    Гарантия на оборудование
    Гарантия
    Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
  • Документы и ПО

    Язык
    • русский
    • английский
    Каталог
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    EasyPact TVS catalog (Версия 6.3)
    Дата 07.01.19
    Размер 7.4 MB
    Декларация REACh
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 22.05.19
    Размер 195.3 KB
    Декларация ЕС RoHS
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 22.05.19
    Размер 195.3 KB
    Информация о конце срока службы
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    TeSys D Contactors AC 09 to 18A (Версия 2.0)
    Дата 06.05.16
    Размер 157.9 KB
    Экологический профиль продукта
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    3P CONT 9A AC3 4KW 1NO 1NC 230VAC COIL (Версия 3.0)
    Дата 18.09.17
    Размер 132 KB
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.