Russia

Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выбрать другую страну или регион

Изображение LC1D18ND Schneider Electric
Снято с производства

Изображение LC1D18ND Schneider Electric
Снято с производства

TeSys D - контактор - 3P(3НО) - AC-3 - ≤ 440 В 18 A - катушка 60 В пост. тока

Показать дополнительные характеристики >
нет заменя для LC1D18ND. За дополнительной информацией обратитесь в наш Центр поддержки клиентов.
Добавить в "Мои продукты" Удалить из "Мои продукты"

  • Основные характеристики
    диапазон
    TeSys
    наименование изделия
    TeSys D
    тип устройства или его аксессуаров
    Контактор
    краткое название устройства
    LC1D
    применение контактора
    Управление электродвигателем
    Активная нагрузка
    категория применения
    AC-1
    AC-3
    AC-4
    описание полюсов
    3P
    конфигурация контактов полюса
    3 Н.О.
    [Ue] номинальное рабочее напряжение
    <= 300 В постоянный ток для силовая цепь
    <= 690 V переменный ток 25...400 Hz для силовая цепь
    [Icw] номинальный кратковременно допустимый ток
    18 А (<= 60 °C) в <= 440 V переменный ток AC-3 для силовая цепь
    32 А (<= 60 °C) в <= 440 V переменный ток AC-1 для силовая цепь
    мощность двигателя, кВт
    10 кВт в 500 V переменный ток 50/60 Гц AC-3
    10 кВт в 660...690 V переменный ток 50/60 Гц AC-3
    4 кВт в 220...230 V переменный ток 50/60 Гц AC-3
    7.5 кВт в 380...400 V переменный ток 50/60 Гц AC-3
    9 кВт в 415...440 V переменный ток 50/60 Гц AC-3
    4 кВт в 400 V переменный ток 50/60 Гц AC-4
    мощность двигателя, л.с.
    1 лс в 115 V переменный ток 50/60 Гц для 1 фаза электродвигатели
    3 лс в 230/240 V переменный ток 50/60 Гц для 1 фаза электродвигатели
    5 лс в 200/208 V переменный ток 50/60 Гц для 3 фазы электродвигатели
    5 лс в 230/240 V переменный ток 50/60 Гц для 3 фазы электродвигатели
    10 лс в 460/480 V переменный ток 50/60 Гц для 3 фазы электродвигатели
    15 лс в 575/600 V переменный ток 50/60 Гц для 3 фазы электродвигатели
    тип цепи управления
    Пост. ток стандартный
    напряжение цепи управления
    60 V пост. ток
    вспом. контакты, доступные на каждом контакторе
    1 Н.О. + 1 Н.З.
    [Up] номинальное импульсное выдерживаемое напряжение
    6 кВ в соответствии с IEC 60947
    категория перенапряжения
    III
    [Ith] условный тепловой ток на открытом воздухе
    32 А в <= 60 °C для силовая цепь
    10 А в <= 60 °C для цепь сигнализации
    Номинальная включающая способность Irms
    300 А в 440 V для силовая цепь в соответствии с IEC 60947
    140 А переменный ток для цепь сигнализации в соответствии с IEC 60947-5-1
    250 А постоянный ток для цепь сигнализации в соответствии с IEC 60947-5-1
    номинальная отключающая способность
    300 А в 440 V для силовая цепь в соответствии с IEC 60947
    [Icw] номинальный кратковременно выдерживаемый ток
    145 А <= 40 °C 10 с силовая цепь
    240 А <= 40 °C 1 с силовая цепь
    40 А <= 40 °C 10 мин силовая цепь
    84 А <= 40 °C 1 мин силовая цепь
    100 А 1 с цепь сигнализации
    120 А 500 мс цепь сигнализации
    140 А 100 мс цепь сигнализации
    соответствующий номинал предохранителя
    35 А gG в <= 690 V координация тип 2 для силовая цепь
    50 А gG в <= 690 V координация тип 1 для силовая цепь
    10 А gG для цепь сигнализации в соответствии с IEC 60947-5-1
    среднее полное сопротивление
    2.5 мОм в 50 Гц - Ith 32 А для силовая цепь
    [Ui] номинальное напряжение изоляции
    600 В для силовая цепь сертификации CSA
    600 В для силовая цепь сертификации UL
    690 В для силовая цепь в соответствии с IEC 60947-4-1
    690 В для цепь сигнализации в соответствии с IEC 60947-1
    600 В для цепь сигнализации сертификации CSA
    600 В для цепь сигнализации сертификации UL
    электрическая износостойкость
    1.65 млн. циклов 18 А AC-3 при Ue <= 440 V
    1 млн. циклов 32 А AC-1 при Ue <= 440 V
    мощность, рассеиваемая одним полюсом
    0.8 Вт AC-3
    2.5 Вт AC-1
    защитная крышка
    С
    монтажная опора
    Монтаж на панель
    Рейка
    стандарты
    CSA C22.2 № 14
    EN 60947-4-1
    EN 60947-5-1
    IEC 60947-4-1
    IEC 60947-5-1
    UL 508
    сертификация продукта
    BV
    CCC
    CSA
    DNV
    GL
    GOST
    LROS (Lloyds register of shipping)
    RINA
    UL
    присоединения
    Цепь управления : винтовой зажим 2 кабель (-и) 1...2,5 мм² - жесткость кабеля: гибкий - с кабельный наконечник
    Силовая цепь : винтовой зажим 1 кабель (-и) 1...6 мм² - жесткость кабеля: гибкий - с кабельный наконечник
    Цепь управления : винтовой зажим 1 кабель (-и) 1...4 мм² - жесткость кабеля: гибкий - без кабельный наконечник
    Цепь управления : винтовой зажим 2 кабель (-и) 1...4 мм² - жесткость кабеля: гибкий - без кабельный наконечник
    Цепь управления : винтовой зажим 1 кабель (-и) 1...4 мм² - жесткость кабеля: гибкий - с кабельный наконечник
    Цепь управления : винтовой зажим 1 кабель (-и) 1...4 мм² - жесткость кабеля: жесткий кабель - без кабельный наконечник
    Цепь управления : винтовой зажим 2 кабель (-и) 1...4 мм² - жесткость кабеля: жесткий кабель - без кабельный наконечник
    Силовая цепь : винтовой зажим 1 кабель (-и) 1.5...6 мм² - жесткость кабеля: гибкий - без кабельный наконечник
    Силовая цепь : винтовой зажим 2 кабель (-и) 1.5...6 мм² - жесткость кабеля: гибкий - без наконечника
    Силовая цепь : винтовой зажим 2 кабель (-и) 1...4 мм² - жесткость кабеля: гибкий - с кабельным наконечником
    Силовая цепь : винтовой зажим 1 кабель (-и) 1.5...6 мм² - жесткость кабеля: жесткий кабель - без кабельный наконечник
    Силовая цепь : винтовой зажим 2 кабель (-и) 1.5...6 мм² - жесткость кабеля: жесткий кабель - без кабельный наконечник
    момент затяжки
    Силовая цепь : 1.7 Н-м - винтовой зажим - с помощью отвертки плоск. Ø 6 мм
    Силовая цепь : 1.7 Н-м - винтовой зажим - с помощью отвертки Philips No 2
    Цепь управления : 1.7 Н-м - винтовой зажим - с помощью отвертки плоск. Ø 6 мм
    Цепь управления : 1.7 Н-м - винтовой зажим - с помощью отвертки Philips No 2
    время срабатывания
    53.55...72.45 мс включение
    16...24 мс отключение
    безопасный уровень надежности
    B10d = 1369863 циклы контактор с номинальной нагрузкой в соответствии с EN/ISO 13849-1
    B10d = 20000000 циклы контактор с механической нагрузкой в соответствии с EN/ISO 13849-1
    механическая износостойкость
    30 млн. циклов
    рабочая частота
    3600 цикл/ч в <= 60 °C
    Дополнительные характеристики
    технология использования катушек
    Со встроенным устройством подавления помех
    пределы напряжения цепи управления
    0,1...0,25 Uc отпускание в 60 °C, постоянный ток
    0,7...1,25 Uc находится в состоянии работы в 60 °C, постоянный ток
    постоянная времени
    28 мс
    пусковая мощность, Вт
    5.4 Вт в 20 °C
    потребляемая мощность при удержании, Вт
    5.4 Вт в 20 °C
    тип вспом. контактов
    Тип механически связанный (1 Н.О. + 1 Н.З.) в соответствии с IEC 60947-5-1
    Тип дублирующий контакт (1 Н.З.) в соответствии с IEC 60947-4-1
    частота цепи сигнализации
    25...400 Гц
    минимальный коммутируемый ток
    5 мА для цепь сигнализации
    минимальное коммутируемое напряжение
    17 В для цепь сигнализации
    время без перекрытия
    1.5 мс при подаче напряжения между НЗ и НО контактом
    1.5 мс при снятии напряжения между НЗ и НО контактом
    сопротивление изоляции
    > 10 МОм для цепь сигнализации
    Условия эксплуатации
    степень защиты IP
    IP20 лицевая панель в соответствии с IEC 60529
    защитное исполнение
    TH в соответствии с IEC 60068-2-30
    степень загрязнения
    3
    рабочая температура окружающей среды
    -5...60 °C
    температура окружающей среды при хранении
    -60...80 °C
    допустимая температура воздуха вокруг устройства
    -40...70 °C при Uc
    рабочая высота
    3000 м без ухудшение характеристик по температуре
    огнестойкость
    850 °C в соответствии с IEC 60695-2-1
    огнестойкость
    V1 в соответствии с UL 94
    механическая стойкость
    Вибрации контактор разомкнут 2 g (ном.), 5...300 Гц
    Вибрации контактор замкнут 4 g (ном.), 5...300 Гц
    Удары контактор разомкнут 10 gn в течение 11 мс
    Удары контактор замкнут 15 g (ном.) в течение 11 мс
    высота
    77 мм
    ширина
    45 мм
    глубина
    95 мм
    масса продукта
    0.49 кг
    Экологичность предложения
    Соответствие экологическому статусу
    Продукт категории Green Premium
    Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)
    Регламент REACh
    Экологический профиль продукта
    Инструкция по утилизации продукта
    Гарантия на оборудование
    Период
    Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
  • Документы и ПО

    Язык
    • русский
    • китайский
    • английский
    CAD файлы
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    CAD relays & Contactor LC1D09 to LC1D18 3P screw clamp or screw type connector- DC coil (Версия 1.0)
    CAD files for LC1D18ND: TeSys D contactors for control in category AC-1, 25 to 80 A - For connection by screw clamp terminals and lugs - D.C. supply or low consumption (Версия 1.0)
    Сертификат
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    CCC Cert TeSys D - LC.D09-18, France (Версия 1.0)
    Дата 23.07.18
    Размер 2.9 MB
    CB Certificate TeSys D - S1-3P Indonesia (Версия 1.0)
    Дата 10.11.17
    Размер 2.4 MB
    LC1, LC2D, LP1D контакторы электромагнитные с комплектующими (Версия 1.0)
    Инструкция
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    LC1D 9 to 38 A AC/DC contactors with screw clamp terminals - Instruction Sheet (Версия 09)
    Видео
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    TeSys - типовое применение (Версия 1.0)
    Дата 08.08.17
    Размер 40.5 MB
    TeSys - от любых повреждений, для любых применений (Версия 1.0)
    Информация о конце срока службы
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    TeSys D Contactors DC 9 to 18A - EoLi (Версия 1.0)
    Дата 21.09.17
    Размер 164.1 KB
    Экологический профиль продукта
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    ENVPEP110230EN (Версия 1.1)
    Дата 08.11.17
    Размер 194.9 KB
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.