Russia

Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выбрать другую страну или регион

TeSys D - контактор - 3P(3НО) - AC-3 - ≤ 440 В 25 A - катушка 500 В пер. тока

Показать дополнительные характеристики >
Добавить в "Мои продукты" Удалить из "Мои продукты"

  • Основные характеристики
    серия
    TeSys
    наименование продукта
    TeSys D
    тип устройства или его аксессуаров
    Контактор
    краткое название устройства
    LC1D
    применение контактора
    Управление электродвигателем
    Активная нагрузка
    категория применения
    AC-3
    AC-1
    AC-4
    описание полюсов
    3P
    power pole contact composition
    3 Н.О.
    [Ue] номинальное рабочее напряжение
    Силовая цепь: <= 690 V переменный ток 25...400 Hz
    Силовая цепь: <= 300 В постоянный ток
    [Ie] номинальный рабочий ток
    25 А 60 °C) в <= 440 V переменный ток AC-3 для силовая цепь
    40 А 60 °C) в <= 440 V переменный ток AC-1 для силовая цепь
    мощность двигателя, кВт
    5,5 кВт в 220...230 V переменный ток 50/60 Гц (AC-3)
    11 кВт в 380...400 V переменный ток 50/60 Гц (AC-3)
    11 кВт в 415...440 V переменный ток 50/60 Гц (AC-3)
    15 кВт в 500 V переменный ток 50/60 Гц (AC-3)
    15 кВт в 660...690 V переменный ток 50/60 Гц (AC-3)
    5,5 кВт в 400 V переменный ток 50/60 Гц (AC-4)
    motor power HP (UL / CSA)
    3 лс в 230/240 V переменный ток 50/60 Гц для 1 фаза электродвигатели
    2 лс в 115 V переменный ток 50/60 Гц для 1 фаза электродвигатели
    7,5 лс в 230/240 V переменный ток 50/60 Гц для 3 фазы электродвигатели
    15 лс в 460/480 V переменный ток 50/60 Гц для 3 фазы электродвигатели
    20 лс в 575/600 V переменный ток 50/60 Гц для 3 фазы электродвигатели
    7,5 лс в 200/208 V переменный ток 50/60 Гц для 3 фазы электродвигатели
    тип цепи управления
    Пер. ток в 50/60 Гц
    напряжение цепи управления
    500 V переменный ток 50/60 Гц
    вспом. контакты, доступные на каждом контакторе
    1 Н.О. + 1 Н.З.
    [Up] номинальное импульсное выдерживаемое напряжение
    6 кВ в соответствии с IEC 60947
    категория перенапряжения
    III
    [Ith] условный тепловой ток на открытом воздухе
    10 А в <60 °C для цепь сигнализации
    40 А в <60 °C для силовая цепь
    Номинальная включающая способность Irms
    140 А переменный ток для цепь сигнализации в соответствии с IEC 60947-5-1
    250 А постоянный ток для цепь сигнализации в соответствии с IEC 60947-5-1
    450 А в 440 V для силовая цепь в соответствии с IEC 60947
    номинальная отключающая способность
    450 А в 440 V для силовая цепь в соответствии с IEC 60947
    [Icw] номинальный кратковременно допустимый ток
    240 А в <40 °C - 10 с для силовая цепь
    380 А в <40 °C - 1 с для силовая цепь
    50 А в <40 °C - 10 мин для силовая цепь
    120 А в <40 °C - 1 мин для силовая цепь
    100 А - 1 с для цепь сигнализации
    120 А - 500 мс для цепь сигнализации
    140 А - 100 мс для цепь сигнализации
    соответствующий номинал предохранителя
    10 А gG для цепь сигнализации в соответствии с IEC 60947-5-1
    63 А gG в <= 690 V координация тип 1 для силовая цепь
    40 А gG в <= 690 V координация тип 2 для силовая цепь
    среднее полное сопротивление
    2 мОм - Ith 40 А 50 Гц для силовая цепь
    [Ui] номинальное напряжение изоляции
    Силовая цепь: 690 В в соответствии с IEC 60947-4-1
    Силовая цепь: 600 В CSA сертифицированный
    Силовая цепь: 600 В UL сертифицированный
    Цепь сигнализации: 690 В в соответствии с IEC 60947-1
    Цепь сигнализации: 600 В CSA сертифицированный
    Цепь сигнализации: 600 В UL сертифицированный
    электрическая износостойкость
    1,65 млн. циклов 25 А AC-3 при Ue <= 440 V
    1,4 млн. циклов 40 А AC-1 при Ue <= 440 V
    мощность, рассеиваемая одним полюсом
    3,2 Вт AC-1
    1,25 Вт AC-3
    safety cover
    С
    монтажная опора
    Монтаж на панель
    Рейка
    стандарты
    CSA C22.2 № 14
    EN 60947-4-1
    EN 60947-5-1
    IEC 60947-4-1
    IEC 60947-5-1
    UL 508
    сертификация продукта
    CCC
    UL
    CSA
    GL
    RINA
    BV
    GOST
    DNV
    LROS (Lloyds register of shipping)
    соединения – клеммы
    Цепь управления: винтовой зажим 1 кабель (-и) 1…4 мм²гибкий без наконечника
    Цепь управления: винтовой зажим 2 кабель (-и) 1…4 мм²гибкий без наконечника
    Цепь управления: винтовой зажим 1 кабель (-и) 1…4 мм²гибкий с кабельным наконечником
    Цепь управления: винтовой зажим 2 кабель (-и) 1…2,5 мм²гибкий с кабельным наконечником
    Цепь управления: винтовой зажим 1 кабель (-и) 1…4 мм²жесткий кабель без наконечника
    Цепь управления: винтовой зажим 2 кабель (-и) 1…4 мм²жесткий кабель без наконечника
    Силовая цепь: винтовой зажим 1 кабель (-и) 2,5…10 мм²гибкий без наконечника
    Силовая цепь: винтовой зажим 2 кабель (-и) 2,5…10 мм²гибкий без наконечника
    Силовая цепь: винтовой зажим 1 кабель (-и) 1…10 мм²гибкий с кабельным наконечником
    Силовая цепь: винтовой зажим 2 кабель (-и) 1,5…6 мм²гибкий с кабельным наконечником
    Силовая цепь: винтовой зажим 1 кабель (-и) 1,5…10 мм²жесткий кабель без наконечника
    Силовая цепь: винтовой зажим 2 кабель (-и) 2,5…10 мм²жесткий кабель без наконечника
    момент затяжки
    Цепь управления: 1,7 Н-м - винтовой зажим - с помощью отвертки плоск. Ø 6 мм
    Цепь управления: 1,7 Н-м - винтовой зажим - с помощью отвертки Philips No 2
    Силовая цепь: 2,5 Н-м - винтовой зажим - с помощью отвертки плоск. Ø 6 мм
    Силовая цепь: 2,5 Н-м - винтовой зажим - с помощью отвертки Philips No 2
    время работы
    12...22 мс включение
    4...19 мс отключение
    безопасный уровень надежности
    B10d = 1369863 циклы контактор с номинальной нагрузкой в соответствии с EN/ISO 13849-1
    B10d = 20000000 циклы контактор с механической нагрузкой в соответствии с EN/ISO 13849-1
    механическая износостойкость
    15 млн. циклов
    maximum operating rate
    3600 цикл/ч в <60 °C
    Дополнительные характеристики
    технология использования катушек
    Без встроенного модуля защиты от перегрузок
    пределы напряжения цепи управления
    Отпускание: 0,3...0,6 Uc переменный ток 50/60 Hz 60 °C)
    Находится в состоянии работы: 0,8...1,1 Uc переменный ток 50 Hz 60 °C)
    Находится в состоянии работы: 0,85...1,1 Uc переменный ток 60 Hz 60 °C)
    потребляемая мощность при срабатывании
    70 В·А 60 Hz 0,75 20 °C)
    70 В·А 50 Гц 0,75 20 °C)
    потребляемая мощность при удержании, В·А
    7,5 В·А 60 Hz 0,3 20 °C)
    7 В·А 50 Гц 0,3 20 °C)
    теплоотдача
    2…3 Вт в 50/60 Гц
    тип вспом. контактов
    тип механически связанный 1 Н.О. + 1 Н.З. в соответствии с IEC 60947-5-1
    тип дублирующий контакт 1 Н.З. в соответствии с IEC 60947-4-1
    частота цепи сигнализации
    25...400 Гц
    минимальный коммутируемый ток
    5 мА для цепь сигнализации
    минимальное коммутируемое напряжение
    17 В для цепь сигнализации
    время без перекрытия
    1,5 мс при снятии напряжения между НЗ и НО контактом
    1,5 мс при подаче напряжения между НЗ и НО контактом
    сопротивление изоляции
    > 10 МОм для цепь сигнализации
    Условия эксплуатации
    степень защиты IP
    IP20 лицевая панель в соответствии с IEC 60529
    защитное исполнение
    TH в соответствии с IEC 60068-2-30
    степень загрязнения
    3
    рабочая температура окружающей среды
    -5…60 °C
    температура окружающего воздуха при хранении
    -60…80 °C
    допустимая температура воздуха вокруг устройства
    -40…70 °C при Uc
    рабочая высота
    3000 м без ухудшения номинальных значений
    огнестойкость
    850 °C в соответствии с IEC 60695-2-1
    огнестойкость
    V1 в соответствии с UL 94
    механическая стойкость
    Вибрации контактор разомкнут: 2 g (ном.), 5...300 Гц
    Вибрации контактор замкнут: 4 g (ном.), 5...300 Гц
    Удары контактор замкнут: 15 g (ном.) в течение 11 мс
    Удары контактор разомкнут: 8 g (ном.) в течение 11 мс
    высота
    85 мм
    ширина
    45 мм
    глубина
    92 мм
    масса продукта
    0,37 кг
    Экологичность предложения
    Статус устойчивого продукта
    Грин Премиум продукция
    Декларация REACh
    Соответствие ЕС RoHS
    Экологическая отчетнсть
    Профиль кругооборота
    Гарантия на оборудование
    Гарантия
    Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
  • Документы и ПО

    Язык
    • русский
    • китайский
    • английский
    CAD файлы
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    CAD files for LC1D25S7: TeSys D contactors for motor control up to 30 kW at 400 V, in category AC-3 - For connection by screw clamp terminals and lugs - A.C. supply (Версия 1.0)
    Сертификат
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    CB Certificate TeSys D - S2-3P Indonesia (Версия 1.0)
    Дата 10.11.17
    Размер 1.5 MB
    CCC TeSys D - LC.D25-38, Indonesia (Версия 1.0)
    Дата 10.11.17
    Размер 2.7 MB
    Инструкция
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    LC1D 9 to 38 A AC/DC contactors with screw clamp terminals - Instruction Sheet (Версия 09)
    Видео
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    TeSys - от любых повреждений, для любых применений (Версия 1.0)
    TeSys - типовое применение (Версия 1.0)
    Дата 08.08.17
    Размер 40.5 MB
    Декларация REACh
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 24.05.19
    Размер 195.3 KB
    Декларация ЕС RoHS
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 24.05.19
    Размер 195.3 KB
    Информация о конце срока службы
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    TeSys D Contactors AC 25 to 38A - EoLi (Версия 1.0)
    Дата 20.11.17
    Размер 168.8 KB
    Экологический профиль продукта
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    TeSys D contactors 25 to 38 A AC version - PEP (Версия 2.0)
    Дата 01.12.15
    Размер 200.4 KB
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.