Russia

Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выбрать другую страну или регион

Контактор D 3Р, 38 A, НО+НЗ, 24V DС, 2.4 ВТ, ограничитель ПЕР, пружинный зажим

Показать дополнительные характеристики >
Добавить в "Мои продукты" Удалить из "Мои продукты"

  • Основные характеристики
    серия продукта
    TeSys D
    диапазон
    TeSys
    тип устройства или его аксессуаров
    Контактор
    краткое название устройства
    LC1D
    применение контактора
    Управление электродвигателем
    Активная нагрузка
    категория применения
    AC-1
    AC-3
    тип цепи управления
    Пост. ток низкое потребление
    описание полюсов
    3P
    конфигурация главных контактов
    3 Н.О.
    [Icw] номинальный кратковременно допустимый ток
    38 А (<= 60 °C) в <= 440 V переменный ток AC-3 для силовая цепь
    50 А (<= 60 °C) в <= 440 V переменный ток AC-1 для силовая цепь
    мощность двигателя, кВт
    18.5 кВт в 500 V переменный ток 50/60 Гц AC-3
    18.5 кВт в 660...690 V переменный ток 50/60 Гц AC-3
    7.5 кВт в 400 V переменный ток 50/60 Гц AC-4
    18.5 кВт в 380...400 V переменный ток 50/60 Гц AC-3
    18.5 kW at 415...440 V AC 50/60 Hz AC-3
    9 кВт в 220...230 V переменный ток 50/60 Гц AC-3
    мощность двигателя, л.с.
    25 hp at 660...690 V AC 50/60 Hz for 3P motors conforming to CSA
    25 hp at 660...690 V AC 50/60 Hz for 3P motors conforming to UL
    12 лс в 220...240 V переменный ток 50/60 Гц для 3P электродвигатели в соответствии с CSA
    12 лс в 220...240 V переменный ток 50/60 Гц для 3P электродвигатели в соответствии с UL
    25 лс в 380...400 V переменный ток 50/60 Гц для 3P электродвигатели в соответствии с CSA
    25 лс в 380...400 V переменный ток 50/60 Гц для 3P электродвигатели в соответствии с UL
    25 лс в 415...440 V переменный ток 50/60 Гц для 3P электродвигатели в соответствии с CSA
    25 лс в 415...440 V переменный ток 50/60 Гц для 3P электродвигатели в соответствии с UL
    напряжение цепи управления
    24 V пост. ток
    присоединения
    Цепь управления : кольцевые наконечники - наружный диаметр: 8 мм
    Силовая цепь : кольцевые наконечники - наружный диаметр: 10 мм
    Control circuit : screw clamp terminal 1 cable 1...4 mm² - cable stiffness: solid - without
    Control circuit : screw clamp terminal 2 cable 1...4 mm² - cable stiffness: flexible - without
    Control circuit : screw clamp terminal 2 cable 1...4 mm² - cable stiffness: solid - without
    Control circuit : screw clamp terminal 2 cable 1...2.5 mm² - cable stiffness: flexible - with
    Power circuit : screw clamp terminal 1 cable 1...10 mm² - cable stiffness: flexible - with
    Power circuit : screw clamp terminal 1 cable 1.5...10 mm² - cable stiffness: solid - without
    Power circuit : screw clamp terminal 2 cable 2.5...10 mm² - cable stiffness: solid - without
    Control circuit : screw clamp terminal 1 cable 1...4 mm² - cable stiffness: flexible - without
    Control circuit : screw clamp terminal 1 cable 1...4 mm² - cable stiffness: flexible - with
    Power circuit : screw clamp terminal 2 cable 2.5...10 mm² - cable stiffness: flexible - without
    Power circuit : screw clamp terminal 2 cable 1.5...6 mm² - cable stiffness: flexible - with
    Power circuit : screw clamp terminal 1 cable 2.5...10 mm² - cable stiffness: flexible - without
    Дополнительные характеристики
    технология использования катушек
    Встроенный симметричный защитный стабилитрон
    защитная крышка
    С
    вспом. контакты, доступные на каждом контакторе
    1 Н.О. + 1 Н.З.
    пределы напряжения цепи управления
    0,1...0,3 Uc в 60 °C отпускание
    0,8...1,25 Uc в 60 °C находится в состоянии работы
    постоянная времени
    28 мс
    [Ui] номинальное напряжение изоляции
    600 В для цепь управления сертификации CSA
    600 В для цепь управления сертификации UL
    600 В для силовая цепь сертификации CSA
    600 В для силовая цепь сертификации UL
    690 В для цепь управления в соответствии с IEC 60947-4-1
    690 В для силовая цепь в соответствии с IEC 60947-4-1
    [Up] номинальное импульсное выдерживаемое напряжение
    6 кВ IEC 60947
    категория перенапряжения
    III
    монтажная опора
    Монтаж на панель
    Рейка
    огнестойкость
    V1 в соответствии с UL 94
    [Ue] номинальное рабочее напряжение
    <= 690 V переменный ток 25...400 Hz для силовая цепь
    [Ith] условный тепловой ток на открытом воздухе
    10 А в <= 60 °C для цепь управления
    50 А в <= 60 °C для силовая цепь
    Номинальная включающая способность Irms
    250 А постоянный ток для цепь управления в соответствии с IEC 60947-5-1
    450 А в 440 V для силовая цепь в соответствии с IEC 60947
    номинальная отключающая способность
    450 кА в 440 V для силовая цепь в соответствии с IEC 60947
    соответствующий номинал предохранителя
    10 А gG для цепь управления в соответствии с IEC 60947-5-1
    63 А в <= 690 V координация тип 1 для силовая цепь
    63 А в <= 690 V координация тип 2 для силовая цепь
    среднее полное сопротивление
    2 мОм в 50 Гц - Ith 50 А для силовая цепь
    мощность, рассеиваемая одним полюсом
    3 Вт AC-3
    5 Вт AC-1
    пусковая мощность, Вт
    2.4 Вт в 20 °C
    потребляемая мощность при удержании, Вт
    2.4 Вт в 20 °C
    время срабатывания
    25 мс включение
    77 мс отключение
    безопасный уровень надежности
    B10d = 1369863 циклы контактор с номинальной нагрузкой в соответствии с EN/ISO 13849-1
    B10d = 20000000 циклы контактор с механической нагрузкой в соответствии с EN/ISO 13849-1
    механическая износостойкость
    30000000 циклы
    рабочая частота
    3600 цикл/ч в <= 60 °C
    минимальный коммутируемый ток
    5 мА для цепь управления
    минимальное коммутируемое напряжение
    17 В для цепь управления
    время без перекрытия
    1.5 мс при снятии напряжения между Н.З. и Н.О. контактами
    1.5 мс при подаче напряжения между Н.З. и Н.О. контактами
    сопротивление изоляции
    > 10 МОм для цепь управления
    высота
    85 мм
    ширина
    45 мм
    глубина
    101 мм
    масса продукта
    0.54 кг
    Условия эксплуатации
    стандарты
    EN/IEC 60947-4-1
    EN/IEC 60947-5-1
    UL 508
    CSA C22.2 № 14
    сертификация продукта
    BV
    CCC
    CSA
    DNV
    GL
    GOST
    LROS (Lloyds register of shipping)
    RINA
    UL
    степень защиты IP
    IP2x в соответствии с IEC 60529
    IP2x в соответствии с VDE 0106
    рабочая температура окружающей среды
    -5...60 °C
    температура окружающей среды при хранении
    -60...80 °C
    допустимая температура воздуха вокруг устройства
    -40...70 °C при Uc
    рабочая высота
    3000 м без ухудшение характеристик по температуре
    огнестойкость
    850 °C в соответствии с IEC 60695-2-1
    ударопрочность
    15 gn контактор замкнут
    8 gn контактор разомкнут
    виброустойчивость
    2 gn 5...300 Гц контактор разомкнут
    4 gn 5...300 Гц контактор замкнут
    Экологичность предложения
    Соответствие экологическому статусу
    Продукт категории Green Premium
    Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)
    Регламент REACh
    Экологический профиль продукта
    Инструкция по утилизации продукта
    Гарантия на оборудование
    Период
    Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
  • Документы и ПО

    Язык
    • русский
    • китайский
    • английский
    CAD файлы
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    CAD files for LC1D383BL: Contactor (Версия 1.0)
    Дата 06.02.19
    Размер 185.5 KB
    Сертификат
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    CB Certificate TeSys D - S2-3P Indonesia (Версия 1.0)
    Дата 10.11.17
    Размер 1.5 MB
    CCC TeSys D - LC.D25-38, Indonesia (Версия 1.0)
    Дата 10.11.17
    Размер 2.7 MB
    Инструкция
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    2 x LC1D..3, LC2D..3, LAD9V.. Contactors and reversing contactors 9 to 32 A with spring terminals and accessories (Версия 06)
    LC1D 9 to 32 A AC/DC contactors with spring terminals - Instruction sheet printed on box (Версия 07)
    Видео
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    TeSys - от любых повреждений, для любых применений (Версия 1.0)
    TeSys - типовое применение (Версия 1.0)
    Дата 08.08.17
    Размер 40.5 MB
    Информация о конце срока службы
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    TeSys D Contactors AC 25 to 38A - EoLi (Версия 1.0)
    Дата 20.11.17
    Размер 168.8 KB
    Экологический профиль продукта
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    TeSys D contactors 25 to 38 A AC version - PEP (Версия 2.0)
    Дата 01.12.15
    Размер 200.4 KB
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.