Russia

Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выбрать другую страну или регион

Изображение LC1D40ABNE Schneider Electric

Посмотреть все TeSys D

TeSys D - LC1D40ABNE

Контакторы

Изображение LC1D40ABNE Schneider Electric
Посмотреть все TeSys D
TeSys D - LC1D40ABNE
Контакторы

3P КОНТАКТОР EVERLINK AC3 440В 40A, КАТУШКА УПР. 24-60В AC/DC, ПРУЖИННЫЙ ЗАЖИМ

Показать дополнительные характеристики >
Добавить в "Мои продукты" Удалить из "Мои продукты"

  • Основные характеристики
    диапазон
    TeSys
    наименование изделия
    TeSys D Green
    тип устройства или его аксессуаров
    Контактор
    краткое название устройства
    LC1D
    применение контактора
    Активная нагрузка
    Управление электродвигателем
    категория применения
    AC-3
    AC-1
    описание полюсов
    3P
    конфигурация контактов полюса
    3 Н.О.
    [Ue] номинальное рабочее напряжение
    <= 690 V переменный ток 25...400 Hz для силовая цепь
    [Icw] номинальный кратковременно допустимый ток
    60 А (<= 60 °C) в <= 440 V AC-1 для силовая цепь
    40 А (<= 60 °C) в <= 440 V AC-3 для силовая цепь
    мощность двигателя, кВт
    18.5 кВт в 380...400 V переменный ток 50 Гц AC-3
    22 кВт в 500 V переменный ток 50 Гц AC-3
    30 кВт в 660...690 V переменный ток 50 Гц AC-3
    22 кВт в 415 V переменный ток 50 Гц AC-3
    22 кВт в 440 V переменный ток 50 Гц AC-3
    11 кВт в 220...230 V переменный ток 50 Гц AC-3
    мощность двигателя, л.с.
    5 лс в 230/240 V переменный ток 60 Hz для 1 фаза электродвигатели
    10 лс в 230/240 V переменный ток 60 Hz для 3 фазы электродвигатели
    3 лс в 115 V переменный ток 60 Hz для 1 фаза электродвигатели
    10 лс в 200/208 V переменный ток 60 Hz для 3 фазы электродвигатели
    30 лс в 460/480 V переменный ток 60 Hz для 3 фазы электродвигатели
    30 лс в 575/600 V переменный ток 60 Hz для 3 фазы электродвигатели
    напряжение цепи управления
    24...60 V переменный ток 50/60 Гц
    24...60 V пост. ток
    тип катушки
    AC/DC electronic
    вспом. контакты, доступные на каждом контакторе
    1 Н.О. + 1 Н.З.
    [Up] номинальное импульсное выдерживаемое напряжение
    6 кВ в соответствии с IEC 60947
    категория перенапряжения
    III
    [Ith] условный тепловой ток на открытом воздухе
    60 А в <= 60 °C для силовая цепь
    10 А в <= 60 °C для цепь сигнализации
    Номинальная включающая способность Irms
    800 А в 440 V для силовая цепь в соответствии с IEC 60947
    140 А переменный ток для цепь сигнализации в соответствии с IEC 60947-5-1
    250 А постоянный ток для цепь сигнализации в соответствии с IEC 60947-5-1
    номинальная отключающая способность
    800 А в 440 V для силовая цепь в соответствии с IEC 60947
    [Icw] номинальный кратковременно выдерживаемый ток
    100 А 1 с цепь сигнализации
    120 А 500 мс цепь сигнализации
    140 А 100 мс цепь сигнализации
    320 А <= 40 °C 10 с силовая цепь
    720 А <= 40 °C 1 с силовая цепь
    72 А <= 40 °C 10 мин силовая цепь
    165 А <= 40 °C 1 мин силовая цепь
    соответствующий номинал предохранителя
    80 А gG в <= 690 V координация тип 1 для силовая цепь
    80 А gG в <= 690 V координация тип 2 для силовая цепь
    10 А gG для цепь сигнализации в соответствии с IEC 60947-5-1
    среднее полное сопротивление
    1.5 мОм в 50 Гц - Ith 60 А для силовая цепь
    [Ui] номинальное напряжение изоляции
    690 В для силовая цепь в соответствии с IEC 60947-4-1
    690 В для цепь сигнализации в соответствии с IEC 60947-1
    электрическая износостойкость
    2 млн. циклов 35 А AC-3 при Ue <= 440 V
    0.5 Mcycles 60 A AC-1 at Ue <= 440 V
    мощность, рассеиваемая одним полюсом
    5.4 Вт AC-1
    2.4 Вт AC-3
    защитная крышка
    С
    монтажная опора
    Рейка
    Монтаж на панель
    стандарты
    EN/IEC 60947-4-1
    UL 60947-4-1
    CSA C22.2 No 60947-4-1
    EN/IEC 60947-5-1
    сертификация
    UL
    CSA
    CCC
    EAC
    KC
    LROS (Lloyds register of shipping)
    DNV-GL
    присоединения
    Цепь управления : винтовой зажим 2 кабель (-и) 1...2,5 мм² - жесткость кабеля: гибкий - с кабельный наконечник
    Силовая цепь : соединители EverLink с винтами BTR 1 кабель (-и) 1...35 мм² - жесткость кабеля: гибкий - без кабельный наконечник
    Силовая цепь : соединители EverLink с винтами BTR 1 кабель (-и) 1...35 мм² - жесткость кабеля: гибкий - с кабельный наконечник
    Силовая цепь : соединители EverLink с винтами BTR 2 кабель (-и) 1...25 мм² - жесткость кабеля: гибкий - без кабельный наконечник
    Силовая цепь : соединители EverLink с винтами BTR 2 кабель (-и) 1...25 мм² - жесткость кабеля: гибкий - с кабельный наконечник
    Цепь управления : винтовой зажим 1 кабель (-и) 1...4 мм² - жесткость кабеля: гибкий - без кабельный наконечник
    Цепь управления : винтовой зажим 2 кабель (-и) 1...4 мм² - жесткость кабеля: гибкий - без кабельный наконечник
    Цепь управления : винтовой зажим 1 кабель (-и) 1...4 мм² - жесткость кабеля: гибкий - с кабельный наконечник
    Цепь управления : винтовой зажим 1 кабель (-и) 1...4 мм² - жесткость кабеля: жесткий кабель
    Цепь управления : винтовой зажим 2 кабель (-и) 1...4 мм² - жесткость кабеля: жесткий кабель
    Силовая цепь : соединители EverLink с винтами BTR 1 кабель (-и) 1...35 мм² - жесткость кабеля: жесткий кабель
    Силовая цепь : соединители EverLink с винтами BTR 2 кабель (-и) 1...25 мм² - жесткость кабеля: жесткий кабель
    момент затяжки
    Цепь управления : 1.7 Н-м - винтовой зажим - с помощью отвертки плоск. Ø 6 мм
    Цепь управления : 1.7 Н-м - винтовой зажим - с помощью отвертки Philips No 2
    Силовая цепь : 8 Н-м - соединители EverLink с винтами BTR - кабель 25...35 мм² шестигранный 4 мм
    Силовая цепь : 5 Нм - соединители EverLink с винтами BTR - кабель 1...25 мм² шестигранный 4 мм
    время срабатывания
    55...65 ms включение
    20...120 ms отключение (date code >= 17221)
    20...80 ms отключение (date code >= 18011)
    безопасный уровень надежности
    B10d = 1369863 циклы контактор с номинальной нагрузкой в соответствии с EN/ISO 13849-1
    B10d = 20000000 циклы контактор с механической нагрузкой в соответствии с EN/ISO 13849-1
    механическая износостойкость
    6 млн. циклов
    рабочая частота
    <= 3600 cyc/h в <= 60 °C
    Дополнительные характеристики
    технология использования катушек
    Built-in bidirectional peak limiting
    пределы напряжения цепи управления
    <= 0,1 Uc отпускание в 60 °C
    0,85...1,1 Uc находится в состоянии работы в 60 °C, переменный ток
    0.8...1.2 Uc находится в состоянии работы в 60 °C, постоянный ток
    потребляемая мощность при срабатывании
    15 В·А в 20 °C 50/60 Гц
    пусковая мощность, Вт
    16 W в 20 °C
    потребляемая мощность при удержании, В·А
    1 VA в 20 °C 50/60 Гц
    потребляемая мощность при удержании, Вт
    0.7 W в 20 °C
    теплоотдача
    0.7 W в 50/60 Гц
    тип вспом. контактов
    Тип механически связанный (1 Н.О. + 1 Н.З.) в соответствии с IEC 60947-5-1
    Тип дублирующий контакт (1 Н.З.) в соответствии с IEC 60947-4-1
    частота цепи сигнализации
    25...400 Гц
    минимальный коммутируемый ток
    5 мА для цепь сигнализации
    минимальное коммутируемое напряжение
    17 В для цепь сигнализации
    время без перекрытия
    1.5 мс при снятии напряжения (между НЗ и НО контактом)
    1.5 мс при подаче напряжения (между НЗ и НО контактом)
    сопротивление изоляции
    > 10 МОм для цепь сигнализации
    Условия эксплуатации
    степень защиты IP
    IP20 лицевая панель в соответствии с IEC 60529
    защитное исполнение
    TH в соответствии с IEC 60068-2-30
    степень загрязнения
    3
    рабочая температура окружающей среды
    -25...60 °C
    температура окружающей среды при хранении
    -60...80 °C
    допустимая температура воздуха вокруг устройства
    -40...70 °C при Uc
    рабочая высота
    3000 м без ухудшение характеристик по температуре
    огнестойкость
    850 °C в соответствии с IEC 60695-2-1
    огнестойкость
    V1 в соответствии с UL 94
    механическая стойкость
    Вибрации контактор разомкнут 2 g (ном.), 5...300 Гц
    Вибрации контактор замкнут 4 g (ном.), 5...300 Гц
    Удары контактор разомкнут 10 gn в течение 11 мс
    Удары контактор замкнут 15 g (ном.) в течение 11 мс
    высота
    122 мм
    ширина
    55 мм
    глубина
    120 мм
    масса продукта
    0.992 кг
    цвет
    Серый SE GREY 6
    Зеленый SE GREEN 2
    Экологичность предложения
    Соответствие экологическому статусу
    Продукт категории Green Premium
    Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)
    Регламент REACh
    Экологический профиль продукта
    Инструкция по утилизации продукта
  • Документы и ПО

    Язык
    • русский
    • английский
    Каталог
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    TeSys D Green - Catalogue (Версия 1.0)
    Дата 29.01.18
    Размер 8.4 MB
    CAD файлы
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    TeSys D contactor-3P-AC3 440V 40A 24-60V ACDC coil (Версия 1.0)
    Дата 21.08.17
    Размер 372.1 KB
    Дата 21.08.17
    Размер 536.8 KB
    CAD files for LC1D40ABNE: TeSys D contactor-3P-AC3 440V 40A 48-130V ACDC coil (Версия 1.0)
    Брошюра
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    TeSys D Green ebook (Версия 1.0)
    Дата 21.12.18
    Размер 13.7 MB
    Инструкция
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    LA6-DK.. / LAD6K.. Mechanical latch blocks (Версия 06)
    Дата 24.10.17
    Размер 643.8 KB
    LC1D..A, LC1D..A3, LC2D..A, LC2D..A3 Everlink 3-pole contactors and reversing contactors 40 to 80 A AC-3 - Instruction Sheet (Версия 14)
    Информация о конце срока службы
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    EoLI - TeSys D contactor-3P-AC3- <= 440V 65A - (Версия 2.0)
    Дата 09.12.16
    Размер 446.1 KB
    Экологический профиль продукта
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    PEP - TeSys D contactor-3P-AC3- <= 440V 65A - (Версия 2.0)
    Дата 09.12.16
    Размер 303.2 KB
    Декларация REACh
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 14.02.19
    Размер 0
    Декларация ЕС RoHS
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 14.02.19
    Размер 0
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.