contactor TeSys LC1-D - 3 poles - AC-3 440V 50 A - coil 440V AC
Показать дополнительные характеристики >
LC1D506R7 заменяется на:
Продукт
Кол-во
-
Характеристики
Основные характеристики серия продукта TeSys Dдиапазон TeSysтип устройства или его аксессуаров Контакторкраткое название устройства LC1Dприменение контактора Управление электродвигателемАктивная нагрузкакатегория применения AC-1AC-2AC-3AC-4тип цепи управления Пер. ток 50/60 Гцописание полюсов 3Pконфигурация главных контактов 3 Н.О.[Icw] номинальный кратковременно допустимый ток 50 А (<= 60 °C) в <= 440 V переменный ток AC-3 для силовая цепь80 А (<= 60 °C) в <= 440 V переменный ток AC-1 для силовая цепьмощность двигателя, кВт 15 кВт в 220...230 V переменный ток 50/60 Гц22 кВт в 380...400 V переменный ток 50/60 Гц25 кВт в 415 V переменный ток 50/60 Гц30 кВт в 1000 V переменный ток 50/60 Гц30 кВт в 440 V переменный ток 50/60 Гц30 кВт в 500 V переменный ток 50/60 Гц33 кВт в 660...690 V переменный ток 50/60 Гцмощность двигателя, л.с. 15 лс в 200/208 V переменный ток 60 Hz для 3P электродвигатели в соответствии с CSA15 лс в 200/208 V переменный ток 60 Hz для 3P электродвигатели в соответствии с UL15 лс в 230/240 V переменный ток 60 Hz для 3P электродвигатели в соответствии с CSA15 лс в 230/240 V переменный ток 60 Hz для 3P электродвигатели в соответствии с UL3 лс в 115 V переменный ток 60 Hz для 1P электродвигатели в соответствии с CSA3 лс в 115 V переменный ток 60 Hz для 1P электродвигатели в соответствии с UL40 лс в 460/480 V переменный ток 60 Hz для 3P электродвигатели в соответствии с CSA40 лс в 460/480 V переменный ток 60 Hz для 3P электродвигатели в соответствии с UL40 лс в 575/600 V переменный ток 60 Hz для 3P электродвигатели в соответствии с CSA40 лс в 575/600 V переменный ток 60 Hz для 3P электродвигатели в соответствии с UL7.5 лс в 230/240 V переменный ток 60 Hz для 1P электродвигатели в соответствии с CSA7.5 лс в 230/240 V переменный ток 60 Hz для 1P электродвигатели в соответствии с ULнапряжение цепи управления 440 V пер. ток 50/60 Hzприсоединения Цепь управления : кольцевые наконечники 1 - наружный диаметр: 8 ммСиловая цепь : кольцевые наконечники 1 - наружный диаметр: 16.5 ммДополнительные характеристики технология использования катушек Без встроенного симметричного защитного стабилитроназащитная крышка Стип вспом. контактов Тип механически связанный (1 Н.О. + 1 Н.З.) в соответствии с IEC 60947-5-1Тип дублирующий контакт (1 Н.З.) в соответствии с IEC 60947-4-1вспом. контакты, доступные на каждом контакторе 1 Н.О. + 1 Н.З.пределы напряжения цепи управления 0,3...0,6 Uc в 60 °C отпускание 50/60 Hz0,8...1,1 Uc в 60 °C находится в состоянии работы 50 Hz0,85...1,1 Uc в 60 °C находится в состоянии работы 60 Hz[Ui] номинальное напряжение изоляции 600 В для цепь управления сертификации CSA600 В для цепь управления сертификации UL600 В для силовая цепь сертификации CSA600 В для силовая цепь сертификации UL690 В для цепь управления в соответствии с IEC 60947-1690 В для силовая цепь в соответствии с IEC 60947-1[Up] номинальное импульсное выдерживаемое напряжение 8 kV IEC 60947категория перенапряжения IIIмонтажная опора Монтаж на панельРейкаогнестойкость V1 в соответствии с UL 94момент затяжки Цепь управления : 1.2 Н-м - кольцевые наконечники - с помощью отвертки плоск. Ø 6 мм M3,5Цепь управления : 1.2 Н-м - кольцевые наконечники - с помощью отвертки Philips No 2 M3,5Силовая цепь : 5 Нм - кольцевые наконечники - с помощью отвертки плоск. Ø 8 мм M6Силовая цепь : 5 Нм - кольцевые наконечники - с помощью отвертки Philips No 3 M6[Ue] номинальное рабочее напряжение <= 690 V переменный ток 25...400 Hz для силовая цепь[Ith] условный тепловой ток на открытом воздухе 10 А в <= 60 °C для цепь управления80 А в <= 60 °C для силовая цепьНоминальная включающая способность Irms 140 А переменный ток для цепь управления в соответствии с IEC 60947-5-1900 А в 440 V для силовая цепь в соответствии с IEC 60947номинальная отключающая способность 900 А в 440 V для силовая цепь в соответствии с IEC 60947соответствующий номинал предохранителя 10 А gG для цепь управления в соответствии с IEC 60947-5-1100 А gG в <= 690 V координация тип 1 для силовая цепь100 А gG в <= 690 V координация тип 2 для силовая цепьмощность, рассеиваемая одним полюсом 3.7 Вт AC-39.6 Вт AC-1потребляемая мощность при срабатывании 140 В·А в 20 °C (cos φ 0.75)160 В·А в 20 °C (cos φ 0.75)потребляемая мощность при удержании, В·А 13 В·А в 20 °C (cos φ 0.3) 60 Hz15 В·А в 20 °C (cos φ 0.3) 50 Гцвремя срабатывания 12...26 мс включение4...19 мс отключениебезопасный уровень надежности B10d = 1369863 циклы контактор с номинальной нагрузкой в соответствии с EN/ISO 13849-1B10d = 20000000 циклы контактор с механической нагрузкой в соответствии с EN/ISO 13849-1механическая износостойкость 6000000 циклырабочая частота 3600 цикл/ч в <= 60 °Cминимальный коммутируемый ток 5 мА для цепь управленияминимальное коммутируемое напряжение 17 В для цепь управлениявремя без перекрытия 1.5 мс при снятии напряжения между Н.З. и Н.О. контактами1.5 мс при подаче напряжения между Н.З. и Н.О. контактамисопротивление изоляции > 10 МОм для цепь управленияописание зажимов ISO n°1 (13-14)NO(21-22)NC(A1-A2)COвысота 127 ммширина 75 ммглубина 119 мммасса продукта 1.4 кгУсловия эксплуатации стандарты EN 60947-4-1EN 60947-5-1IEC 60947-4-1IEC 60947-5-1UL 508CSA C22.2 № 14сертификация продукта BVCCCCSADNVGLGOSTLROS (Lloyds register of shipping)RINAULстепень защиты IP IP2x в соответствии с IEC 60529IP2x в соответствии с VDE 0106рабочая температура окружающей среды -5...60 °Cтемпература окружающей среды при хранении -60...80 °Cдопустимая температура воздуха вокруг устройства -40...70 °C при Ucрабочая высота 3000 м без ухудшение характеристик по температуреогнестойкость 850 °C в соответствии с IEC 60695-2-1ударопрочность 10 gn контактор разомкнут15 gn контактор замкнутвиброустойчивость 2 gn 5...300 Гц контактор разомкнут4 gn 5...300 Гц контактор замкнуттеплоотдача 4...5 Вт в 50/60 Hz для цепь управленияЭкологичность предложения Соответствие экологическому статусу Продукт категории Green PremiumДиректива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели) Регламент REACh Экологический профиль продукта Инструкция по утилизации продукта Гарантия на оборудование Период Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки -
Документы и ПО
Язык- русский
- финский
- китайский
- немецкий
- английский
- испанский
- итальянский
- португальский
СертификатРазмерДобавить в «Мои документы»CCC TeSys D - LC.D40-65, Czech Republic (Версия 1.0)ИнструкцияРазмерДобавить в «Мои документы»LC1/LC2 D40...D95 - 80 to 95 A contactors and reversing contactors (Версия 12)Дата 21.02.19Размер 1.7 MBИнформация о конце срока службыРазмерДобавить в «Мои документы»TeSys D 40, 50, 65A - EoLi (Версия 1.0)Сертификат соответствияРазмерДобавить в «Мои документы»EU Declaration TeSys D - LC.D40-65 (Версия 1.0)Экологический профиль продуктаРазмерДобавить в «Мои документы»TeSys D 40, 50, 65A - PEP (Версия 1.0)Декларация ЕС RoHSРазмерДобавить в «Мои документы»Декларация REAChРазмерДобавить в «Мои документы» -
Часто задаваемые технические вопросы
Результатов не найдено.К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.