Russia
Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выбрать другую страну или регион
Изображение LC1D50G5 Schneider Electric
Снято с производства

Изображение LC1D50G5 Schneider Electric
Снято с производства
Добавить в "Мои продукты" Удалить из "Мои продукты"

LC1D50G5 заменяется на:
Продукт
Кол-во
LC1D50AFC7
Кол-во
1
Добавить в "Мои продукты" Удалить из "Мои продукты"
  • Причина замены: Окончание срока службы
  • Дата замены: 09 Январь 2008
1
  • Основные характеристики
    серия продукта
    TeSys D
    серия
    TeSys
    тип устройства или его аксессуаров
    Контактор
    краткое название устройства
    LC1D
    применение контактора
    Управление электродвигателем
    Активная нагрузка
    категория применения
    AC-3
    AC-1
    AC-4
    AC-2
    тип цепи управления
    Пер. ток в 50 Гц
    описание полюсов
    3P
    конфигурация главных контактов
    3 Н.О.
    [Ie] номинальный рабочий ток
    80 А 60 °C) в <= 440 V переменный ток AC-1 для силовая цепь
    50 А 60 °C) в <= 440 V переменный ток AC-3 для силовая цепь
    мощность двигателя, кВт
    22 кВт в 380...400 V переменный ток 50/60 Гц
    25 кВт в 415 V переменный ток 50/60 Гц
    30 кВт в 440 V переменный ток 50/60 Гц
    30 кВт в 500 V переменный ток 50/60 Гц
    33 кВт в 660...690 V переменный ток 50/60 Гц
    15 кВт в 220...230 V переменный ток 50/60 Гц
    мощность двигателя, л.с.
    3 лс в 115 V переменный ток 60 Hz для 1P электродвигатели в соответствии с CSA
    3 лс в 115 V переменный ток 60 Hz для 1P электродвигатели в соответствии с UL
    15 лс в 200/208 V переменный ток 60 Hz для 3P электродвигатели в соответствии с CSA
    15 лс в 200/208 V переменный ток 60 Hz для 3P электродвигатели в соответствии с UL
    15 лс в 230/240 V переменный ток 60 Hz для 3P электродвигатели в соответствии с CSA
    15 лс в 230/240 V переменный ток 60 Hz для 3P электродвигатели в соответствии с UL
    40 лс в 460/480 V переменный ток 60 Hz для 3P электродвигатели в соответствии с CSA
    40 лс в 460/480 V переменный ток 60 Hz для 3P электродвигатели в соответствии с UL
    40 лс в 575/600 V переменный ток 60 Hz для 3P электродвигатели в соответствии с CSA
    40 лс в 575/600 V переменный ток 60 Hz для 3P электродвигатели в соответствии с UL
    7,5 лс в 230/240 V переменный ток 60 Hz для 1P электродвигатели в соответствии с CSA
    7,5 лс в 230/240 V переменный ток 60 Hz для 1P электродвигатели в соответствии с UL
    [Uc] control circuit voltage
    120 V пер. ток 50 Hz
    соединения – клеммы
    Цепь управления: клеммный блок с винтовыми зажимами 1 1…4 мм²жесткий кабель без наконечника
    Цепь управления: клеммный блок с винтовыми зажимами 2 1…4 мм²жесткий кабель без наконечника
    Цепь управления: клеммный блок с винтовыми зажимами 1 1…4 мм²гибкий с кабельным наконечником
    Цепь управления: клеммный блок с винтовыми зажимами 2 1…2,5 мм²гибкий без наконечника
    Силовая цепь: клеммный блок с винтовыми зажимами 2 1…25 мм²жесткий кабель без наконечника
    Цепь управления: клеммный блок с винтовыми зажимами 2 1…4 мм²гибкий с кабельным наконечником
    Силовая цепь: клеммный блок с винтовыми зажимами 1 1…35 мм²гибкий без наконечника
    Силовая цепь: клеммный блок с винтовыми зажимами 1 1…35 мм²жесткий кабель без наконечника
    Силовая цепь: клеммный блок с винтовыми зажимами 2 1…25 мм²гибкий с кабельным наконечником
    Силовая цепь: клеммный блок с винтовыми зажимами 2 1…35 мм²гибкий без наконечника
    Дополнительные характеристики
    технология использования катушек
    Без встроенного симметричного защитного стабилитрона
    защитная крышка
    С
    тип вспом. контактов
    тип дублирующий контакт 1 Н.З. в соответствии с IEC 60947-4-1
    тип механически связанный 1 Н.О. + 1 Н.З. в соответствии с IEC 60947-5-1
    вспом. контакты, доступные на каждом контакторе
    1 Н.О. + 1 Н.З.
    пределы напряжения цепи управления
    Находится в состоянии работы: 0,8...1,1 Uc в 50 Hz 60 °C)
    Отпускание: 0,3...0,6 Uc в 50 Hz 60 °C)
    [Ui] номинальное напряжение изоляции
    Цепь управления: 600 В CSA сертифицированный
    Цепь управления: 600 В UL сертифицированный
    Силовая цепь: 600 В CSA сертифицированный
    Силовая цепь: 600 В UL сертифицированный
    Цепь управления: 690 В в соответствии с IEC 60947-1
    Силовая цепь: 690 В в соответствии с IEC 60947-1
    [Up] номинальное импульсное выдерживаемое напряжение
    6 кВ в соответствии с IEC 60947
    категория перенапряжения
    III
    монтажная опора
    Монтаж на панель
    Рейка
    огнестойкость
    V1 в соответствии с UL 94
    момент затяжки
    Цепь управления: 1,2 Н-м - клеммный блок с винтовыми зажимами - с помощью отвертки плоск. Ø 6 мм
    Цепь управления: 1,2 Н-м - клеммный блок с винтовыми зажимами - с помощью отвертки Philips No 2
    Силовая цепь: 5 Н-м - клеммный блок с винтовыми зажимами - с помощью отвертки плоск. Ø 6 мм
    Силовая цепь: 5 Н-м - клеммный блок с винтовыми зажимами - с помощью отвертки плоск. Ø 8 мм
    [Ue] номинальное рабочее напряжение
    Силовая цепь: <= 690 V переменный ток 25...400 Hz
    [Ith] условный тепловой ток на открытом воздухе
    10 А в <60 °C для цепь управления
    80 А в <60 °C для силовая цепь
    Номинальная включающая способность Irms
    140 А переменный ток для цепь управления в соответствии с IEC 60947-5-1
    900 А в 440 V для силовая цепь в соответствии с IEC 60947
    номинальная отключающая способность
    900 А в 440 V для силовая цепь в соответствии с IEC 60947
    соответствующий номинал предохранителя
    10 А gG для цепь управления в соответствии с IEC 60947-5-1
    100 А gG в <= 690 V координация тип 1 для силовая цепь
    100 А gG в <= 690 V координация тип 2 для силовая цепь
    среднее полное сопротивление
    - Ith 80 А 50 Гц для силовая цепь
    мощность, рассеиваемая одним полюсом
    3,7 Вт AC-3
    9,6 Вт AC-1
    потребляемая мощность при срабатывании
    140 В·А 0,75 20 °C)
    160 В·А 0,75 20 °C)
    потребляемая мощность при удержании, В·А
    13 В·А 50 Гц 0,3 20 °C)
    15 В·А 60 Hz 0,3 20 °C)
    время работы
    12...26 мс включение
    4...19 мс отключение
    безопасный уровень надежности
    B10d = 1369863 циклы контактор с номинальной нагрузкой в соответствии с EN/ISO 13849-1
    B10d = 20000000 циклы контактор с механической нагрузкой в соответствии с EN/ISO 13849-1
    механическая износостойкость
    6000000 циклы
    maximum operating rate
    3600 цикл/ч в <60 °C
    минимальный коммутируемый ток
    5 мА для цепь управления
    минимальное коммутируемое напряжение
    17 В для цепь управления
    время без перекрытия
    1,5 мс при снятии напряжения между Н.З. и Н.О. контактами
    1,5 мс при подаче напряжения между Н.З. и Н.О. контактами
    сопротивление изоляции
    > 10 МОм для цепь управления
    высота
    122 мм
    ширина
    55 мм
    глубина
    119 мм
    масса продукта
    1,4 кг
    Условия эксплуатации
    стандарты
    IEC 60947-5-1
    EN 60947-4-1
    EN 60947-5-1
    UL 508
    CSA C22.2 № 14
    IEC 60947-4-1
    сертификация продукта
    GL
    DNV
    LROS (ожидается)
    CCC
    UL
    CSA
    RINA
    GOST
    BV
    степень защиты IP
    IP2x в соответствии с IEC 60529
    IP2x в соответствии с VDE 0106
    рабочая температура
    -5…60 °C
    температура окружающей среды при хранении
    -60…80 °C
    допустимая температура воздуха вокруг устройства
    -40…70 °C при Uc
    рабочая высота
    3000 м без ухудшения номинальных значений
    огнестойкость
    850 °C в соответствии с IEC 60695-2-1
    ударопрочность
    10 gn контактор разомкнут
    15 gn контактор замкнут
    виброустойчивость
    2 gn 5…300 Гц контактор разомкнут
    4 gn 5…300 Гц контактор замкнут
    теплоотдача
    4…5 Вт в 50/60 Hz для цепь управления
    Гарантия на оборудование
    Гарантия
    Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
  • Документы и ПО

    Язык
    • русский
    • финский
    • китайский
    • немецкий
    • английский
    • испанский
    • итальянский
    • португальский
    Сертификат
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    CCC TeSys D - LC.D40-65, Czech Republic (Версия 1.0)
    Дата 08.02.18
    Размер 2.2 MB
    Инструкция
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    LC1/LC2 D40...D95 - 80 to 95 A contactors and reversing contactors (Версия 12)
    Информация о конце срока службы
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    TeSys D 40, 50, 65A - EoLi (Версия 1.0)
    Дата 21.09.17
    Размер 199.4 KB
    Сертификат соответствия
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    EU Declaration TeSys D - LC.D40-65 (Версия 1.0)
    Дата 20.07.18
    Размер 282 KB
    Экологический профиль продукта
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    TeSys D 40, 50, 65A - PEP (Версия 1.0)
    Дата 09.11.17
    Размер 224.4 KB
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.