Russia
Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выбрать другую страну или регион
Изображение LC1D50U5 Schneider Electric
Снято с производства

Изображение LC1D50U5 Schneider Electric
Снято с производства
Добавить в "Мои продукты" Удалить из "Мои продукты"

LC1D50U5 заменяется на:
Продукт
Кол-во
LC1D50AU7
Кол-во
1
Добавить в "Мои продукты" Удалить из "Мои продукты"
  • Причина замены: Окончание срока службы
  • Дата замены: 09 Январь 2008
1
  • Основные характеристики
    семейство изделий
    TeSys D
    серия
    TeSys
    тип устройства или его аксессуаров
    Контактор
    краткое название устройства
    LC1D
    применение контактора
    Управление электродвигателем
    Активная нагрузка
    категория применения
    AC-1
    AC-2
    AC-4
    AC-3
    тип цепи управления
    Пер. ток в 50 Гц
    описание полюсов
    3P
    конфигурация главных контактов
    3 Н.О.
    [Ie] номинальный рабочий ток
    50 А 60 °C) в <= 440 V переменный ток AC-3 для силовая цепь
    80 А 60 °C) в <= 440 V переменный ток AC-1 для силовая цепь
    мощность двигателя, кВт
    22 кВт в 380...400 V переменный ток 50 Гц
    25 кВт в 415 V переменный ток 50 Гц
    30 кВт в 440 V переменный ток 50 Гц
    30 кВт в 500 V переменный ток 50 Гц
    33 кВт в 660...690 V переменный ток 50 Гц
    15 кВт в 220...230 V переменный ток 50 Гц
    30 кВт в 1000 V переменный ток 50 Гц
    Дополнительные характеристики
    технология использования катушек
    Без встроенного симметричного защитного стабилитрона
    защитная крышка
    С
    мощность двигателя, л.с.
    3 лс в 115 V переменный ток 60 Hz для 1 фаза электродвигатели
    7,5 лс в 230/240 V переменный ток 60 Hz для 1 фаза электродвигатели
    15 лс в 200/208 V переменный ток 60 Hz для 3 фазы электродвигатели
    15 лс в 230/240 V переменный ток 60 Hz для 3 фазы электродвигатели
    40 лс в 460/480 V переменный ток 60 Hz для 3 фазы электродвигатели
    40 лс в 575/600 V переменный ток 60 Hz для 3 фазы электродвигатели
    тип вспом. контактов
    тип механически связанный 1 Н.О. + 1 Н.З. в соответствии с IEC 60947-5-1
    тип дублирующий контакт 1 Н.З. в соответствии с IEC 60947-4-1
    вспом. контакты, доступные на каждом контакторе
    1 Н.О. + 1 Н.З.
    напряжение цепи управления
    240 V переменный ток 50 Гц
    пределы напряжения цепи управления
    Отпускание: 0,3...0,6 Uc в 50/60 Hz 60 °C)
    Находится в состоянии работы: 0,8...1,1 Uc в 50 Hz 60 °C)
    Находится в состоянии работы: 0,85...1,1 Uc в 60 Hz 60 °C)
    [Ui] номинальное напряжение изоляции
    Цепь управления: 600 В CSA сертифицированный
    Цепь управления: 600 В UL сертифицированный
    Силовая цепь: 600 В CSA сертифицированный
    Силовая цепь: 600 В UL сертифицированный
    Цепь управления: 690 В в соответствии с IEC 60947-1
    Силовая цепь: 690 В в соответствии с IEC 60947-1
    [Up] номинальное импульсное выдерживаемое напряжение
    8 кВ в соответствии с IEC 60947
    категория перенапряжения
    III
    монтажная опора
    Рейка
    Монтаж на панель
    огнестойкость
    V1 в соответствии с UL 94
    соединения – клеммы
    Цепь управления: винтовой зажим 1 кабель (-и) 1…4 мм²жесткий
    Цепь управления: винтовой зажим 2 кабель (-и) 1…4 мм²жесткий
    Цепь управления: винтовой зажим 1 кабель (-и) 1…4 мм²гибкий без наконечника
    Цепь управления: винтовой зажим 2 кабель (-и) 1…4 мм²гибкий без наконечника
    Цепь управления: винтовой зажим 1 кабель (-и) 1…2,5 мм²гибкий с кабельным наконечником
    Цепь управления: винтовой зажим 2 кабель (-и) 1…2,5 мм²гибкий с кабельным наконечником
    Силовая цепь: винтовые зажимы 1 кабель (-и) 2,5…25 мм²жесткий
    Силовая цепь: винтовые зажимы 2 кабель (-и) 2,5…16 мм²жесткий
    Силовая цепь: винтовые зажимы 1 кабель (-и) 2,5…25 мм²гибкий без наконечника
    Силовая цепь: винтовые зажимы 2 кабель (-и) 2,5…16 мм²гибкий без наконечника
    Силовая цепь: винтовые зажимы 1 кабель (-и) 2,5…25 мм²гибкий с кабельным наконечником
    Силовая цепь: винтовые зажимы 2 кабель (-и) 2,5…10 мм²гибкий с кабельным наконечником
    момент затяжки
    Цепь управления: 1,2 Н-м - клеммный блок с винтовыми зажимами - с помощью отвертки плоск. Ø 6 мм
    Цепь управления: 1,2 Н-м - клеммный блок с винтовыми зажимами - с помощью отвертки Philips No 2
    Силовая цепь: 5 Н-м - винтовой зажим - с помощью отвертки плоск. Ø 6 - Ø 8 мм
    [Ue] номинальное рабочее напряжение
    Силовая цепь: <= 690 V переменный ток 25...400 Hz
    [Ith] условный тепловой ток на открытом воздухе
    10 А в <60 °C для цепь управления
    80 А в <60 °C для силовая цепь
    Номинальная включающая способность Irms
    900 А в 440 V для силовая цепь в соответствии с IEC 60947
    140 А переменный ток для цепь управления в соответствии с IEC 60947-5-1
    номинальная отключающая способность
    900 А в 440 V для силовая цепь в соответствии с IEC 60947
    соответствующий номинал предохранителя
    10 А gG для цепь управления в соответствии с IEC 60947-5-1
    100 А gG в <= 690 V координация тип 1 для силовая цепь
    100 А gG в <= 690 V координация тип 2 для силовая цепь
    мощность, рассеиваемая одним полюсом
    3,7 Вт AC-3
    9,6 Вт AC-1
    потребляемая мощность при срабатывании
    140 В·А 0,75 20 °C)
    160 В·А 0,75 20 °C)
    потребляемая мощность при удержании, В·А
    13 В·А 60 Hz 0,3 20 °C)
    15 В·А 50 Гц 0,3 20 °C)
    время работы
    4...19 мс отключение
    12...26 мс включение
    безопасный уровень надежности
    B10d = 1369863 циклы контактор с номинальной нагрузкой в соответствии с EN/ISO 13849-1
    B10d = 20000000 циклы контактор с механической нагрузкой в соответствии с EN/ISO 13849-1
    механическая износостойкость
    6000000 циклы
    maximum operating rate
    3600 цикл/ч в <60 °C
    минимальный коммутируемый ток
    5 мА для цепь управления
    минимальное коммутируемое напряжение
    17 В для цепь управления
    время без перекрытия
    1,5 мс при снятии напряжения между Н.З. и Н.О. контактами
    1,5 мс при подаче напряжения между Н.З. и Н.О. контактами
    сопротивление изоляции
    > 10 МОм для цепь управления
    описание зажимов ISO n°1
    (A1-A2)CO
    (13-14)NO
    (21-22)NC
    высота
    127 мм
    ширина
    75 мм
    глубина
    119 мм
    масса продукта
    1,4 кг
    Условия эксплуатации
    стандарты
    CSA C22.2 № 14
    EN 60947-5-1
    UL 508
    IEC 60947-4-1
    IEC 60947-5-1
    EN 60947-4-1
    сертификация продукта
    CSA
    GL
    LROS (Lloyds register of shipping)
    DNV
    GOST
    UL
    BV
    CCC
    RINA
    степень защиты IP
    IP2x в соответствии с IEC 60529
    IP2x в соответствии с VDE 0106
    рабочая температура окружающей среды
    -5…60 °C
    температура окружающего воздуха при хранении
    -60…80 °C
    допустимая температура воздуха вокруг устройства
    -40…70 °C при Uc
    рабочая высота
    3000 м без ухудшения номинальных значений
    огнестойкость
    850 °C в соответствии с IEC 60695-2-1
    ударопрочность
    10 gn контактор разомкнут
    15 gn контактор замкнут
    виброустойчивость
    2 gn 5…300 Гц контактор разомкнут
    4 gn 5…300 Гц контактор замкнут
    теплоотдача
    4…5 Вт в 50/60 Hz для цепь управления
    Экологичность предложения
    Статус устойчивого продукта
    Грин Премиум продукция
    Декларация REACh
    Соответствие ЕС RoHS
    Экологическая отчетнсть
    Профиль кругооборота
    Гарантия на оборудование
    Гарантия
    Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
  • Документы и ПО

    Язык
    • русский
    • финский
    • китайский
    • немецкий
    • английский
    • испанский
    • итальянский
    • португальский
    Сертификат
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    CCC TeSys D - LC.D40-65, Czech Republic (Версия 1.0)
    Дата 08.02.18
    Размер 2.2 MB
    Инструкция
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    LC1/LC2 D40...D95 - 80 to 95 A contactors and reversing contactors (Версия 12)
    Декларация REACh
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 07.06.19
    Размер 195.3 KB
    Декларация ЕС RoHS
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 07.06.19
    Размер 195.3 KB
    Информация о конце срока службы
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    TeSys D 40, 50, 65A - EoLi (Версия 1.0)
    Дата 21.09.17
    Размер 199.4 KB
    Сертификат соответствия
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    EU Declaration TeSys D - LC.D40-65 (Версия 1.0)
    Дата 20.07.18
    Размер 282 KB
    Экологический профиль продукта
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    TeSys D 40, 50, 65A - PEP (Версия 1.0)
    Дата 09.11.17
    Размер 224.4 KB
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.